PC105

PC105 Aplainadoras a Frio

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura Operacional
17.7 pol
450 mm
Profundidade de Corte Máxima
5.9 pol
150 mm
Hidráulica Necessária
Fluxo Padrão
Fluxo Padrão

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 15

Aplicação

Aplicação

Projetadas para pequenos trabalhos de pavimentação em aplicações residenciais e comerciais e são muito usadas para restaurar superfícies de asfalto e concreto de maneira econômica. Ideais para imperfeições de usinagem antes do recapeamento, removendo pavimentos deteriorados, listras de faixas de trânsito e trabalhos nos quais a utilização de aplainadoras exclusivas seja limitada.
Projeto de Autonivelamento

Projeto de Autonivelamento

O projeto de autonivelamento nivela-se automaticamente quando colocado no solo para controlar, consistentemente, a profundidade, sem ajustes por parte do operador, e excelente retenção do material.
Duas Chapas Deslizantes Resistentes ao Desgaste

Duas Chapas Deslizantes Resistentes ao Desgaste

Duas chapas deslizantes resistentes ao desgaste permanecem paralelas ao solo que melhora a estabilidade.
Deslocamento Lateral hidráulico

Deslocamento Lateral hidráulico

O deslocamento lateral hidráulico permite aplainamento próximo a meios-fios, muros e outros obstáculos.
Controle de Profundidade Direito/Esquerdo Independente

Controle de Profundidade Direito/Esquerdo Independente

O controle de profundidade para a esquerda/direita independente possibilita o ajuste das profundidades máximas do tambor, independentemente de cada plataforma. Os medidores são facilmente visíveis da cabine. O controle de profundidade independente é mecânico nos modelos PC104 e PC105; o controle de profundidade hidráulico independente é padrão nos modelos PC305-PC412.
Manômetro Max Pro

Manômetro Max Pro

O Manômetro Max Pro é um equipamento padrão que fornece feedback ao operador para ajustar a velocidade, de maneira a obter o máximo de produtividade em cargas de material sujeitas a mudanças. O desempenho do planejador exibe as condições do medidor em tempo real e pode ser visto da cabine. Padrão em todos os modelos.

Especificações de Produto para PC105

Largura Operacional 17.7 pol 450 mm
Profundidade de Corte Máxima 5.9 pol 150 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão
Largura Total 68 pol 1728 mm
Comprimento Total 46.5 pol 1182 mm
Altura Total 36.5 pol 928 mm
Peso 1629.2 lb 739 kg
Fluxo Hidráulico Ideal 80-115 l/min (21-30 gpm) 80-115 l/min (21-30 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 210-230 bar (3.050-3.300 lb/pol²) 210-230 bar (3.050-3.300 lb/pol²)
Velocidade do Tambor 191 rpm 191 rpm
Tambor Opcional - Larguras/Profundidades 75/200, 150/200, 200/200, 300/200, 450/150 mm (3/8, 6/8, 8/8, 12/8, 18/6 pol) 75/200, 150/200, 200/200, 300/200, 450/150 mm (3/8, 6/8, 8/8, 12/8, 18/6 pol)
Faixa do Ângulo de Inclinação 8.5° à Esquerda/Direita 8.5° à Esquerda/Direita
Percurso de Deslocamento Lateral 25.6 pol 650 mm
Brocas Cônicas 42 42
Tipo da Broca Padrão Uso Geral Uso Geral

Veja como PC105 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

360 View