Base de Tanque de Combustível Integral C18

Base de Tanque de Combustível Integral C18 Energia Elétrica: Tanques de Combustível para Grupos Geradores

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Principais Recursos

  • Design do tanque oferece capacidade para expansão térmica de combustível
  • Tanque de combustível diesel integral é incorporado ao chassi base do grupo gerador
  • Vareta de nível de combustível de leitura direta
  • Tubos de mergulho no abastecimento de combustível posicionados para não recolher sedimento de combustível
  • Tubos de retorno de combustível e mergulho do abastecimento são separados por um defletor interno para evitar a recirculação de combustível de retorno aquecido
  • Abastecimento de combustível – 76,2 mm (3 pol), tampa superior flip travável
  • Os tanques passam por teste de vazamento mínimo de 31 kPa (4,5 lb/pol²)
  • Cantoneiras de aço de bitola reforçada indicadas para pacote de levantamento
  • Revestimento por pulverização de poliéster – Acabamento texturizado preto brilhante
  • Tanques primários estão equipados com conexões de cliente para transferência de combustível remota, retorno e ventilação
  • Chapa do tanque superior inclinada frontal para conter derramamentos acidentais de líquido arrefecedor, óleo e combustível
  • Chapa do tanque inferior inclinada para o meio tendo em vista a drenagem de combustível
  • Acesso de curva traseira
Cat

Tanques de Parede Única

  • Design de parede única
  • Construção reforçada com canais laterais de chapa de aço de 6 mm (0,24 pol) e design do tanque de chapa de aço de 4 mm (0,16 pol)
  • Opção padrão para grupos geradores abertos e fechados (Alta Temperatura Ambiente e Isolamento Acústico)
Cat

Tanques de Parede Dupla

  • Contenção secundária – Projeto de abertura superior
  • Base de aço soldado projetada para conter pelo menos 110% da capacidade do tanque primário (contenção de fluido total)
  • Construção reforçada com canais laterais de chapa de aço de 6 mm (0,24 pol) e design do tanque de chapa de aço de 4 mm (0,16 pol)
  • Opção para grupos geradores fechados (Alta Temperatura Ambiente e Isolamento Acústico)
Cat

Opções

  • Bomba de transferência do combustível manual
  • Alarme de baixo nível de combustível
  • Desligamento por baixo nível de combustível
  • Alarme de alto nível de combustível

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Base do Tanque de Combustível

Base do Tanque de Combustível

Confira as Ofertas Atuais para  Base de Tanque de Combustível Integral C18

Exibir Mais Ofertas