Foto em Estúdio

Cortadores de Dentes Rotativos HMF210

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura Operacional
39.4 pol
1000 mm
Hidráulica Necessária
Fluxo Padrão
Fluxo Padrão
Largura Total
46.6 pol
1184 mm

Visão Geral

Cortadores são ideais para o corte e a trituração eficientes de vegetação, inclusive rasteira.

Especificações de Produto para HMF210

Largura Operacional 39.4 pol 1000 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão
Largura Total 46.6 pol 1184 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 70-130 l/min (18-34 gpm) 70-130 l/min (18-34 gpm)
Diâmetro Máximo de Corte 50-75 mm (2-3 pol) 50-75 mm (2-3 pol)
Dentes Giratórios por Tambor 16 16
Comprimento 33.1 pol 842 mm
Altura Total 30.2 pol 766 mm
Peso 844.4 lb 383 kg
Método de Acionamento Acionamento por Correia em "V" Acionamento por Correia em "V"
Motor Pistão Axial Pistão Axial
Pressão Hidráulica Ideal 150-250 bar (2.175-3.626 lb/pol²) 150-250 bar (2.175-3.626 lb/pol²)
Velocidade do Tambor 2.560-2.630 RPM 2.560-2.630 RPM

Veja como HMF210 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Cortador de Dentes Rotativos Cat® HMF210 em Ação

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Cortador de Dentes Rotativos Cat® HMF210 em Ação

360 View