Cortador Giratório RC10

Cortadores Giratórios RC10

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso
1433 lb
650 kg
Peso do Transportador
9-16 toneladas métricas
9-16 toneladas métricas
Interface
Pinado, CPG, CW, S
Pinado, CPG, CW, S

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Alto Desempenho

Alto Desempenho

  • Obtenha alta produção em materiais rígidos usando um cortador giratório em várias aplicações, como valetamento e demolição.
  • O motor de transmissão direta oferece alto torque, produção e desempenho para ajudá-lo a realizar o trabalho com mais rapidez.
  • Com a energia indo diretamente para os tambores, você não precisa se preocupar com a perda de energia que pode ser causada pela engrenagem ou por transmissão mecânica.
  • O cortador giratório cria uma frenagem mais controlada com alta precisão, o que o torna mais ideal para trabalhar em áreas confinadas ou urbanas.
  • O uso de um cortador giratório no local de trabalho ajuda a reduzir a poluição sonora em áreas sensíveis, como vizinhanças ou hospitais, o que permite trabalhar em locais de trabalho nos quais o ruído é regulamentado.
Construção Reforçada

Construção Reforçada

  • Com menos espaço entre os tambores, você pode construir uma vala mais estreita consumindo menos combustível.
  • O cortador giratório fresa o material que está sendo descarregado da vala sem ficar preso entre o alojamento e o tambor.
  • O filtro do dreno da caixa integrado ajuda a proteger o motor hidráulico e as bombas, impedindo a entrada de impurezas.
  • Usando rolamento de suporte duplo em cada tambor, o eixo do motor transmite apenas movimento sem carga para ajudar a manter o cortador giratório funcionando por mais tempo.
Fáceis de Manter

Fáceis de Manter

  • O acesso rápido e fácil às áreas de manutenção garante que o cortador giratório opere sempre no seu desempenho máximo.
  • Sem pontos de tensão com graxa, não há manutenção diária.
  • Os coletores dos cortadores giratórios são facilmente substituídos por uma ferramenta simples e podem ser trocados rapidamente.
  • Os selos mecânicos ajudam a reter a graxa e a manter a poeira afastada, o que pode ajudar a manter sua ferramenta funcionando por mais tempo sem manutenção.
  • O cortador giratório causa menos desgaste nas caçambas removendo detritos, pois cria material pronto para ser reutilizado em outro projeto.
Versátil para se Adaptar a Mais Aplicações

Versátil para se Adaptar a Mais Aplicações

  • Crie valas mais estreitas com o cortador giratório para aplicações de tubulação ou valetamento. Os cortadores giratórios reduzem as valas em formato "V" mais largas.
  • O cortador giratório é compatível com os suportes de ferramentas de trabalho hidromecânicos Cat para que você possa passar de uma tarefa para outra com mais suavidade.
  • Ideal para aplicações de dragagem, o cortador giratório pode ser submerso em água.
  • De demolição e tunelização a trabalhos de dragagem ou acabamento, você pode contar com o cortador giratório para ajudá-lo a realizar o trabalho.
  • Para trabalhos em locais com restrição de espaço, o cortador giratório pode ser girado manualmente em 90 ou 270 graus. Quando você adiciona um kit de tubulações hidráulicas opcional, o cortador giratório pode ser girado em até 180 graus para limpar valas estreitas ou trabalhar longe da máquina, ajudando a aumentar a produtividade.
  • Quebre facilmente o material, mantendo a estabilidade da parede para uma demolição mais controlada.
Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Integradas

Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Integradas

  • Nunca mais desperdice tempo procurando suas caçambas. O rastreamento de ativos Cat está disponível em acessórios selecionados.
  • Rastreie toda sua frota de acessórios e máquinas de um só lugar. Os acessórios com rastreamento de ativos podem ser visualizadas no VisionLink® e no equipamento com assinatura Product Link™.
  • Mantenha seus ativos protegidos. Os acessórios com um rastreador de ativos enviarão um alerta se ultrapassarem um limite do local fácil de configurar.

Especificações de Produto para RC10

Peso 1433 lb 650 kg
Peso do Transportador 9-16 toneladas métricas 9-16 toneladas métricas
Interface Pinado, CPG, CW, S Pinado, CPG, CW, S
Pressão de Operação 5076 lb/pol² 350 bar
Velocidade do Tambor 110 r/min 110 r/min
Diâmetro do Tambor 20 pol 500 mm
Coletores Fixos 56 56
Altura 40 pol 1005 mm
Fluxo de Óleo 40 gpm 150 l/min

Veja como RC10 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Cortador Giratório Cat RC10

Cortador Giratório Cat esmagando rochas duras

Cortador Giratório Cat trabalhando ao lado do prédio

Inspeção dos dentes do Cortador Giratório

Cortador Giratório Cat pulverizando rochas

Cortador Giratório Cat RC10
Cortador Giratório Cat esmagando rochas duras
Cortador Giratório Cat trabalhando ao lado do prédio
Inspeção dos dentes do Cortador Giratório
Cortador Giratório Cat pulverizando rochas

Confira as Ofertas Atuais para  RC10

Exibir Mais Ofertas