Ferramentas de penetração no solo Cat® para equipamentos de construção
Cuide de forma inteligente do seu equipamento de construção usando ferramentas de penetração no solo (GETs) adequadas. Ajuda a otimizar o desempenho da máquina, facilitando e agilizando a penetração do material. Além disso, elas protegem as suas valiosas caçambas e lâminas, reduzindo o desgaste e os custos de reposição e também prolongando a vida útil da própria máquina.
Baixar folheto
A ESCOLHA CERTA PARA SUA OPERAÇÃO
Uma ferramenta de penetração de solo não é apenas uma ferramenta. É uma escolha que pode proporcionar resultados reais para a sua operação — elevando o desempenho da máquina em até 20%. Por que a Ferramentas de penetração de solo Cat é a escolha certa? Oferecemos uma linha completa de produtos para todas as máquinas da sua frota, com suporte do revendedor e alta disponibilidade para ajudar a planejar manutenções, atingir metas de produção e controlar custos.
Escavadeiras
Conciliar a penetração com a vida útil do seu sistema é fundamental para maximizar o desempenho e a produtividade da escavadeira. As caçambas e Cat são projetadas para trabalhar juntas como um sistema equilibrado, aumentar a vida útil e minimizar a resistência.
Baixar livreto
Tratores de esteira
O segredo para a eficácia das ferramentas de penetração de solo para tratores é o equilíbrio entre penetração e vida útil. As bordas cortantes e ponteiras Cat são projetadas como um sistema para movimentar mais material por um período maior e com menos tempo de inatividade. Isso reduz os custos por hora.
Baixar livreto
Motoniveladoras
Escolher a borda certa é fundamental para otimizar a produção e reduzir os custos. A borda tem de penetrar facilmente, sem quebrar durante a operação. As ferramentas de penetração de solo Cat para motoniveladoras são construídas para oferecer desempenho, força e confiabilidade em qualquer aplicação exigente.
Baixar livreto
Peças sob medida para seu negócio
Quer ver apenas peças que se encaixam no seu equipamento? No Parts.Cat.Com, você pode salvar informações importantes, como números de série, pedidos anteriores e informações de pagamento.
Opções de reparo para Ferramentas de penetração de solo
As ferramentas de penetração de solo e ferramentas de trabalho Cat são projetadas para funcionar como um sistema que otimiza o desempenho da máquina e reduz os custos operacionais. Por isso, é importante fazer corretamente a manutenção das ferramentas de penetração de solo e repor componentes desgastados antes que apresentem defeitos. Os revendedores Cat estão à disposição para orientá-lo sobre as ferramentas de penetração de solo mais eficazes para os seus equipamentos e aplicações. Além disso, pode ajudá-lo a criar um programa de gerenciamento abrangente que minimize o tempo de inatividade e reduza os custos operacionais e de propriedade.