OPÇÕES DE AUTOATENDIMENTO CAT
Os cilindros de articulação Cat® são projetados para a função específica da sua motoniveladora. E você pode combiná-los com vedações de cilindros hidráulicos Cat para ajudar a prolongar a vida útil e aumentar a produtividade. Quando chega a hora de substituir o cilindro de articulação, nossas Opções de Autoatendimento facilitam a realização do trabalho por conta própria. Elas contam com um cilindro original Cat, uma lista de ferramentas recomendadas, instruções de manutenção e muito mais, tudo com a conveniência de um só pacote.
VOCÊ SABE DO QUE PRECISA?
CONVERSE COM SEU REVENDEDOR
Fique atento a estes indicadores comuns de reparo:
Deriva excessiva (drifting)
Vazamentos
Aumento dos tempos de ciclo
Cilindro com velocidade reduzida
Haste dobrada
Haste danificada/riscada
Cilindro danificado
Menor produtividade
Vedações de cilindros hidráulicos danificadas
Pressão do óleo hidráulico acima ou abaixo das especificações recomendadas pelo fabricante
As recomendações para cada peça variam de acordo com a opção de reparo. Fale com o seu revendedor Cat.
Suporte de reparo de cilindros hidráulicos
Alicate para anéis de retenção
Dispositivo de levantamento
Cintas de levantamento
Controle de contaminação da linha hidráulica (tampas, tampões, compartimentos etc.)
Coletor de selo
Extrator de pinos
Adaptador de extrator de rolamentos
Afiador de cilindro hidráulico
Além de instruções de reparo específicas para o seu modelo
Pinos do kit de vedação Cat de cilindros hidráulicos
Novo cilindro hidráulico Cat
Cilindro hidráulico Cat Reman
Sistema de filtragem fora de linha (kidney loop)/sistema de descarga/troca de fluido de sistema hidráulico
Kit de amostragem S•O•SSM
120B, 120G, 120H, 120K, 120M, 140G, 140H, 140K, 140M
O uso intenso e as condições adversas do local contribuem para a pane do cilindro. O impacto, a corrosão e a abrasão também podem sair caro e levar a sérios problemas de desempenho da máquina. Mas o que mais surpreende é que muitas panes do sistema hidráulico são causadas por contaminação.
Pode ocorrer contaminação através das vedações do cilindro. Mesmo pequenas imperfeições na haste podem permitir a entrada de contaminantes. Eles danificam o orifício do cilindro e as vedações do pistão, levando a vazamentos internos e perda de eficiência. Muitas vezes, o dano ocorre antes que o problema possa ser detectado.
A perda de eficiência do sistema hidráulico pode chegar a até 20% antes que o operador perceba, o que significa perda de eficiência com maior gasto de combustível. A contaminação pode chegar a se espalhar por todo o sistema hidráulico, incluindo bombas, motores e válvulas. Isso pode levar a danos catastróficos e paralisações adicionais.
Primeiro, dê a partida no motor e preste atenção a ruídos, como chiados ou rangidos. Eles podem ser sinais de cavitação da bomba ou de um rolamento solto ou em pane.
Em seguida, desligue a máquina. Gire a chave para ligar e mova as alavancas de um lado para o outro para liberar a pressão hidráulica. Dê um tempo para que os componentes esfriem antes de continuar com a inspeção.
Em seguida, faça uma inspeção completa:
OBSERVAÇÃO: Sempre consulte o Manual de Operação e Manutenção da sua máquina para obter instruções específicas.
Os cilindros hidráulicos Cat são projetados para maior durabilidade e precisão, o que faz deles a opção ideal para aplicações difíceis.