Обратная лопата BH130 SMART способна не только на управление индикаторной лампой на кабине. Все начинается с распознавания навесного оборудования. Базовая машина D3 распознает подключение BH130 к экскаватору. После этого оператор может изменять параметры BH130 на специализированном дисплее. Обратная лопата BH130 оснащена технологией SMART и системой изменения схемы управления: имеющиеся джойстики перенастраиваются для контроля навесного оборудования.
Применяется для выемки грунта, рытья котлованов, дренажных канав и траншей, обратной засыпки, а также обработки склонов и насыпей в строительстве, промышленности и при ландшафтных работах.
Устраняет необходимость в монтаже дополнительного оборудования или снятии дверцы, чтобы оператор мог безопасно управлять BH130 из кабины.
3-тонное навесное оборудование Cat® с пальцами диаметром 35-35 мм совместимо с обратной лопатой BH130.
При подключении обратной лопаты BH130 SMART для базовой машины становятся доступными два режима: управление машиной и управление навесным оборудованием.
Вспомогательные гидролинии обеспечивают питание гидроцилиндра рукояти для устанавливаемых на гидравлические мини-экскаваторы молотов, шнековых буров, ковшей для зачистки траншей, прижимов и уплотнителей с виброплитой.
Удобное переключение схем управления обратной лопатой в соответствии с предпочтениями оператора. Обратная лопата — SAE, экскаватор — ISO. Левый индикатор оборудования BH130 указывает на работу в режиме управления обратной лопатой, а правый — на режим экскаватора.
Крепление для прижима входит в стандартную комплектацию обратной лопаты BH130.
Гидравлическое управление для быстрого и простого смещения навесного оборудования обратной лопаты из стороны в сторону, не покидая кабину. Упрощение работы рядом со стенами и другими препятствиями.
На рабочем оборудовании установлен герметичный контейнер, который содержит все необходимые руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию данного компонента.