Студийный снимок

Когтевые захваты тюков Захваты 1803 мм (71 дюйм)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
55.2 дюймы
1401 мм
Габаритная высота
34.4 дюймы
873 мм
Максимальная ширина раскрытия
71 дюймы
1803 мм

Обзор

Когтевые захваты Cat® аккуратно захватывают, переносят и выгружают тюки квадратной и круглой формы.

Характеристики продукции Захваты 1803 мм (71 дюйм)

Габаритная ширина 55.2 дюймы 1401 мм
Габаритная высота 34.4 дюймы 873 мм
Максимальная ширина раскрытия 71 дюймы 1803 мм
Грузоподъемность 2405.2 ярды³ 1091 м³
Общая глубина 61 дюймы 1550 мм
Масса 575.4 фунты 261 кг
Рабочее давление 3045.8 фунтов на кв. дюйм 21000 кПа
Внутренняя ширина, лапы закрыты 37 дюймы 940 мм
Требуемая гидросистема Стандартный расход Стандартный расход

Узнайте результаты сравнения Захваты 1803 мм (71 дюйм) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Когтевые захваты Cat® в действии

Когтевые захваты Cat® поднимают свернутый тюк

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Когтевые захваты Cat® в действии
Когтевые захваты Cat® поднимают свернутый тюк

360 View