TL642

Погрузчики с телескопической стрелой TL642

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная грузоподъемность
6500 фунты
2948 кг
Максимальная высота подъема
42 фут
12.8 м
Модель двигателя
Cat® C3.6L
Cat® C3.6L

Обзор

СОЗДАН ДЛЯ УСПЕХА

Погрузчик TL642 — точное инженерное решение для выполнения любых задач, обеспечивающее устойчивость, маневренность, скорость и мощность во всех областях применения.

Преимущества

ЭФФЕКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ

Превосходная устойчивость и мощная гидравлика

КОМФОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

Превосходный круговой обзор

ДЕМОНСТРАТИВНАЯ ПРОЧНОСТЬ

Обслуживание с уровня земли для удобных ежедневных проверок

Характеристики продукции TL642

Номинальная грузоподъемность 6500 фунты 2948 кг
Максимальная высота подъема 42 фут 12.8 м
Максимальный вылет стрелы вперед 30 фут 9.1 м
Максимальная скорость хода 19 миля/ч 31 км/ч
Тяговое усилие— под нагрузкой 20670 фунт-сила 92 кН
Радиус поворота по наружной стороне шин 12 фут 3.7 м
Регулировка уровня рамы 10° 10°
Грузоподъемность при максимальной высоте подъема 6500 фунты 2949 кг
Грузоподъемность при максимальном вылете 700 фунты 317 кг
Модель двигателя Cat® C3.6L Cat® C3.6L
Полная мощность — основная 73.7 л. с. 55 кВт
Примечание Отвечает требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США. Отвечает требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США.
Эксплуатационная масса 22,002 фунты 9980 кг
Высота 8 фут 2430 мм
Ширина 8 фут 2470 мм
Колесная база 11.25 фут 3430 мм
Длина ― от торца вил 18.5 фут 5639 мм
Дорожный просвет 17 дюймы 432 мм
Радиус поворота по наружной стороне шин 12 фут 3658 мм
Стандартные 370/75-28 Duraforce с заполнением воздухом 370/75-28 Duraforce с заполнением воздухом
Опционально (1) 370/75-28 Duraforce с пенорезиновым заполнением 370/75-28 Duraforce с пенорезиновым заполнением
Опционально (2) 315/95-28 Telemaster сплошные 315/95-28 Telemaster сплошные
Дополнительно (3) 13.00-24 16PR с заполнением воздухом 13.00-24 16PR с заполнением воздухом
Дополнительно (4) 13.00-24 12PR с пенорезиновым заполнением 13.00-24 12PR с пенорезиновым заполнением
Дополнительно (5) 370/75-28 не оставляющие следов с заполнением воздухом 370/75-28 не оставляющие следов с заполнением воздухом
(дополнительно) 370/75-28 не оставляющие следов с пенорезиновым заполнением 370/75-28 не оставляющие следов с пенорезиновым заполнением
Топливный бак 38.3 галл. (США) 145 л
Гидросистема 42 галл. (США) 158 л
Подъем стрелы 15 с 15 с
Опускание стрелы 10.3 с 10.3 с
Складывание телескопической стрелы 9.5 с 9.5 с
Выдвижение телескопической стрелы 16.3 с 16.3 с
Шестеренчатый насос Односекционный Односекционный
Давление во вспомогательном гидравлическом контуре 3481 фунтов на кв. дюйм 240 бар
Вспомогательный гидравлический поток 18 галлонов/мин 68 л/мин
Стояночный тормоз Дисковые тормоза мокрого типа с пружинным включением и гидравлическим выключением на переднем мосту Дисковые тормоза мокрого типа с пружинным включением и гидравлическим выключением на переднем мосту
Рабочие тормоза Внутренние маслоохлаждаемые дисковые тормоза на переднем и заднем мостах Внутренние маслоохлаждаемые дисковые тормоза на переднем и заднем мостах
Тип (1) Управляемые планетарные мосты с углом поворота 55 градусов и креплением на цапфе. Управляемые планетарные мосты с углом поворота 55 градусов и креплением на цапфе.
Тип (2) Дифференциал повышенного трения с высоким наклоном на переднем мосте Дифференциал повышенного трения с высоким наклоном на переднем мосте
Каретки — двойное позиционирование вил 50 дюймы 1270 мм
Вилы для поддонов — вариант 2 [2] 1220 мм, 60 × 100 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 4,00 дюйма) [2] 1220 мм, 60 × 100 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 4,00 дюйма)
Вилы для поддонов — вариант 3 [2] 1829 мм, 60 × 150 мм ([2] 72 дюйма, 2,36 × 6 дюймов) [2] 1829 мм, 60 × 150 мм ([2] 72 дюйма, 2,36 × 6 дюймов)
Вилы для поддонов — вариант 1 [2] 1220 мм, 60 × 125 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 5,00 дюйма) [2] 1220 мм, 60 × 125 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 5,00 дюйма)
Вилы для брикетов [2] 1220 мм, 50 × 50 мм ([2] 48 дюймов, 2 × 2 дюйма) [2] 1220 мм, 50 × 50 мм ([2] 48 дюймов, 2 × 2 дюйма)
Каретки — стандартный наклон 50 дюймы 1270 мм
Каретки — боковое смещение 50 дюймы 1270 мм
Каретки — вращение 100°, 1829 мм, грузоподъемность 2948кг, с вращением 2268 кг (100°, 72 дюйма, грузоподъемность 6500 фунтов, с вращением 5000 фунтов) 100°, 1829 мм, грузоподъемность 2948кг, с вращением 2268 кг (100°, 72 дюйма, грузоподъемность 6500 фунтов, с вращением 5000 фунтов)
Вилы для пиломатериалов — вариант 1 [2] 1525 мм, 45 × 180 м ([2] 60 дюймов, 1,75 × 7,00 дюйма) [2] 1525 мм, 45 × 180 м ([2] 60 дюймов, 1,75 × 7,00 дюйма)
Передний ход 4 скорости 4 скорости
Задний ход 3 скорости 3 скорости

TL642 Стандартное оборудование

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА

  • Индикатор угла стрелы

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Генератор, 60 А, 12 В
  • Аккумуляторная батарея, 12 вольт, ток холодного пуска 1000
  • Кнопка звукового сигнала
  • Аварийная сигнализация, резервная

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Кабина с защитой от опрокидывания и защитой от падающих объектов (ROPS/FOPS)
  • Джойстик, один, электронный
  • Регулируемый подлокотник у джойстика
  • Низкие ступени, поручни для удобства входа
  • Сиденье ― виниловое, с подвеской и с логотипом Cat
  • Рукоятка на рулевом колесе
  • Коврик, резиновый, повышенной прочности
  • Левое зеркало заднего вида
  • Дверца для технического обслуживания, фильтр для воздухозаборника кабины, топливный фильтр, заправка гидравлического масла, индикатор уровня, панель предохранителей и заправка омывателя
  • Приборы ― вольтметр, счетчик мото-часов, указатель давления масла двигателя, индикатор температуры воды. Все приборы защищены прозрачной акриловой крышкой.
  • Стояночный тормоз с индикаторной лампой
  • Рулевое колесо с логотипом Cat
  • Ключи и замки Cat
  • Тормоза ― маслоохлаждаемые дисковые

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Двигатель, Cat® C3.6L (73,7 л. с.)
  • Система облегчения пуска двигателя с подогревом
  • Коробка передач, 4 передачи переднего хода/3 передачи заднего хода
  • Все обслуживаемые узлы погрузчика с телескопической стрелой Cat, в том числе единый фильтр трансмиссионного/гидравлического масла, легкодоступны, а конструкция машины в целом разработана так, что со всеми ее основными компонентами можно работать с уровня земли.
  • Мосты ― Dana
  • Рулевое управление ― на 4 колеса
  • Стояночный тормоз с индикаторной лампой
  • Привод ― полный

СИЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

  • Шасси, уровень рамы до 10 градусов при работе на грубой, неровной поверхности
  • Устройство смены навесного оборудования IT Cat

АНТИФРИЗ

  • Охлаждающая жидкость ― антифриз, смесь 50/50

ШИНЫ

  • Шины ― 370/75-28 Duraforce с заполнением воздухом

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Встроенные точки подъема и крепления
  • Окраска в стандартный цвет Cat
  • Вспомогательная гидравлика для дополнительного навесного оборудования (одна функция)

TL642 Дополнительное оборудование

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА

  • Гидравлическое устройство для смены навесного оборудования IT (со вспомогательной электроникой)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Фонари рабочего освещения: 2 фары, установленные на кабине: 2 фонаря, направленные вперед, 1 фонарь, направленный назад; 1 фонарь заднего хода, 2 фонаря стрелы, 1 проблесковый маячок
  • Обогреватель блока цилиндров двигателя
  • Нагреватель ― открытая кабина
  • Группа фонарей для освещения дороги ― передние фары, стоп-сигналы, указатели поворота

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Система кондиционирования воздуха
  • Вспомогательная гидравлика для навесного оборудования с гидравлическим приводом (одна функция)
  • Один джойстик с кулисным переключателем
  • EROPS ― ограждение кабины (дверь, окна из безопасного стекла, очиститель ветрового стекла, вентилятор нагревателя и оттаивателя)
  • Очиститель потолочного люка
  • Защита ― спереди и сверху.

ШИНЫ

  • Шины ― 13.00-24 12PR с пенорезиновым заполнением
  • Шины ― 13.00-24 16PR с заполнением воздухом
  • Шины ― 370/75-28 Duraforce с пенорезиновым заполнением
  • Шины ― 370/75-28 не оставляющие следов с заполнением воздухом
  • Шины ― 315/95-28 Telemaster сплошные

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Крылья
  • Крюк тягово-сцепного устройства ― штифтового типа
  • Быстрозакрепляющийся крюк ― грузоподъемность 4000 фн., лебедка, монтируемая в головной части стрелы
  • Выносные опоры
  • Арктический пакет ― состав: стартер на 2400 А, нагреватель гидравлического резервуара мощностью 1000 Вт, нагреватель картера моторного масла мощностью 500 Вт, две не требующие обслуживания гелиевые аккумуляторные батареи 1375 CCA, одеяло электрообогрева аккумуляторных батарей мощностью 160 Вт, нагреватель блока цилиндров мощностью 1000 Вт.

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

  • Рабочая платформа ― 8 x 4 фт; максимальная грузоподъемность ― 1000 (доступно с завода)
  • Каретка ― с боковым смещением, 50 дюймов (доступна с завода)
  • Подъемный крюк ― монтируемый на вилы (доступно с завода)
  • Грузоподъемная стрела
  • Каретка ― стандартный наклон, 50 дюймов (доступна с завода)
  • Каретка ― широкий наклон, 72 дюйма (доступна с завода)
  • Каретка ― стандартный поворот, 50 дюймов (доступна с завода)
  • Каретка ― поворотная, 72 дюйма, 100 градусов, грузоподъемностью 6000 фн., 5000 фн. с вращением (доступно с завода)
  • Вилочный захват для поддонов ― две 60 дюймов, 2 x 6 дюймов, грузоподъемность 6600 фн. на пару (доступно с завода)
  • Вилочный захват для поддонов ― две 48 дюймов, 2,36 x 4 дюйма, грузоподъемностью 6600 фн. на пару (доступно с завода)
  • Вилы для брикетов ― две 48 дюймов, 2 x 2 дюйма, грузоподъемность 3800 фн. на пару (доступно с завода)
  • Ковш ― общего назначения, 1,3 куб. ярда
  • Ковш ― для перемещения материалов, 1,95 куб. ярда
  • Ковш ― универсальный, 1,3 куб. ярда

Узнайте результаты сравнения TL642 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Погрузчик с телескопической стрелой TL642

Погрузчик с телескопической стрелой TL642