TL1055

Погрузчики с телескопической стрелой TL1055

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная грузоподъемность
10000 фунты
4536 кг
Максимальная высота подъема
54.9 фут
16.7 м
Модель двигателя
Cat® C3.6L*
Cat® C3.6L*

Обзор

СОЗДАН ДЛЯ УСПЕХА

Погрузчик TL1055 — точное инженерное решение для выполнения любых задач, обеспечивающее устойчивость, маневренность, скорость и мощность во всех областях применения.

Преимущества

ЭФФЕКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ

Обслуживание с уровня земли для удобных ежедневных проверок

КОМФОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

Превосходная устойчивость и мощная гидравлика

ДЕМОНСТРАТИВНАЯ ПРОЧНОСТЬ

Превосходный круговой обзор

Характеристики продукции TL1055

Номинальная грузоподъемность 10000 фунты 4536 кг
Максимальная высота подъема 54.9 фут 16.7 м
Максимальный вылет стрелы вперед 42 фут 12.8 м
Максимальная скорость хода 21 миля/ч 33.8 км/ч
Грузоподъемность при максимальном вылете (опускание при превышении предела) 2500 фунты 1134 кг
Тяговое усилие— под нагрузкой 26510 фунт-сила 117.9 кН
Грузоподъемность при максимальной высоте (опускание при превышении предела) 5000 фунты 2268 кг
Регулировка уровня рамы 10° 10°
Максимальная высота подъема (опускание при превышении предела) 54.9 фут 16.7 м
Радиус поворота по наружной стороне шин 14.1 фут 4.3 м
Максимальная номинальная грузоподъемность 10000 фунты 4536 кг
Эксплуатационная масса 31700 фунты 14379 кг
Модель двигателя Cat® C3.6L* Cat® C3.6L*
Полная мощность — основная 134 л. с. 100 кВт
Примечание *Отвечает требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США. *Отвечает требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США.
Стандартные 400/75-28 Duraforce с заполнением воздухом 400/75-28 Duraforce с заполнением воздухом
(дополнительно) 400/75-28 Duraforce с пенорезиновым заполнением; 360/85-28 Telemaster сплошные; 14,00-24 16PR с заполнением воздухом; 14,00-24 12PR с пенорезиновым заполнением; 400/75-28 не оставляющие следов с заполнением воздухом; 400/75-28 не оставляющие следов с пенорезиновым заполнением 400/75-28 Duraforce с пенорезиновым заполнением; 360/85-28 Telemaster сплошные; 14,00-24 16PR с заполнением воздухом; 14,00-24 12PR с пенорезиновым заполнением; 400/75-28 не оставляющие следов с заполнением воздухом; 400/75-28 не оставляющие следов с пенорезиновым заполнением
Топливный бак 38 галл. (США) 145 л
Бак жидкости для выхлопных систем дизельных двигателей (DEF) 5.7 галл. (США) 21.5 л
Гидросистема 49 галл. (США) 185 л
Тип насоса Аксиально-поршневой насос с переменной производительностью, изменяющейся в зависимости от нагрузки Аксиально-поршневой насос с переменной производительностью, изменяющейся в зависимости от нагрузки
Давление во вспомогательном гидравлическом контуре 3307 фунтов на кв. дюйм 228 бар
Вспомогательный гидравлический поток 25 галлонов/мин 95 л/мин
Подъем стрелы 15 с 15 с
Опускание стрелы 13 с 13 с
Складывание телескопической стрелы 15.3 с 15.3 с
Выдвижение телескопической стрелы 19.7 с 19.7 с
Типы (1) Управляемые планетарные мосты с углом поворота 55 градусов и креплением на цапфе Управляемые планетарные мосты с углом поворота 55 градусов и креплением на цапфе
Типы (2) Дифференциал повышенного трения с высоким наклоном на переднем мосте Дифференциал повышенного трения с высоким наклоном на переднем мосте
Рабочие тормоза Внутренние маслоохлаждаемые дисковые тормоза на переднем и заднем мостах Внутренние маслоохлаждаемые дисковые тормоза на переднем и заднем мостах
Стояночный тормоз Дисковые тормоза мокрого типа с пружинным включением и гидравлическим выключением на переднем мосту Дисковые тормоза мокрого типа с пружинным включением и гидравлическим выключением на переднем мосту
Передний ход 4 скорости 4 скорости
Задний ход 3 скорости 3 скорости
Каретки: стандартный наклон ― вариант 3 72 дюймы 1829 мм
Рабочая платформа, монтируемая на вилы 1220 × 2438 мм (4 × 8 фт) 1220 × 2438 мм (4 × 8 фт)
Каретки: стандартный наклон — вариант 1 50 дюймы 1270 мм
Вилы: для поддонов ― вариант 2 60 дюймы 1525 мм
Каретки: боковой наклон ― вариант 1 50 дюймы 1270 мм
Грузоподъемная стрела с лебедкой — вариант 1 3 фут 0.9 м
Грузоподъемная стрела с лебедкой — вариант 2 12 фут 3.7 м
Каретки: двойное гидравлическое устройство позиционирования вил ― вариант 1 50 дюймы 1270 мм
Ковши: универсальные 1.3 ярды³ 1 м³
Каретки: двойной гидравлический позиционер вил ― вариант 2 72 дюймы 1829 мм
Вилы: для поддонов ― вариант 3 72 дюймы 1829 мм
Стрела Регулируется в диапазоне 2–4 м (6,7–13,2 фт) Регулируется в диапазоне 2–4 м (6,7–13,2 фт)
Вилы: для пиломатериалов 60 дюймы 1525 мм
Вилы: для поддонов ― вариант 1 48 дюймы 1220 мм
Каретки: вращение, 100° 72 дюймы 1829 мм
Удлинения вил* 90 дюймы 2286 мм
Ковши: универсальный ― вариант 2 2 ярды³ 1.5 м³
Ковши: грейферные 1.7 ярды³ 1.3 м³
Каретки: стандартный наклон — вариант 2 60 дюймы 1524 мм
Крюк, монтируемый на вилы Подъемный крюк Подъемный крюк
Каретки: боковой наклон ― вариант 2 72 дюймы 1829 мм
Грузоподъемные стрелы ― вариант 2 15 фут 4.6 м
Вилы: для блоков/брикетов 48 дюймы 1220 мм
Ковши: универсальный ― вариант 1 1.3 ярды³ 1 м³
Примечание *Для вил размером 1525 мм (60 дюймов) или более *Для вил размером 1525 мм (60 дюймов) или более
Грузоподъемные стрелы ― вариант 1 12 фут 3.7 м
Каретки: боковое смещение 50 дюймы 1270 мм
Грузоподъемная стрела, монтируемая на вилы Регулируется в диапазоне 2,1–3,6 м (7–12 фт) Регулируется в диапазоне 2,1–3,6 м (7–12 фт)
Устройство смены навесного оборудования Гидравлическое устройство для смены навесного оборудования IT (со вспомогательной электроникой) Гидравлическое устройство для смены навесного оборудования IT (со вспомогательной электроникой)
Бункер, монтируемый на вилы Бункер для мусора Бункер для мусора
Эксплуатационная масса 31,700 фунты 14379 кг

TL1055 Стандартное оборудование

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА

  • Индикатор угла стрелы

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Генератор, 60 А, 12 В
  • Аккумуляторная батарея, 12 вольт, ток холодного пуска 1000
  • Кнопка звукового сигнала
  • Аварийная сигнализация, резервная

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Кабина с защитой от опрокидывания и защитой от падающих объектов (ROPS/FOPS)
  • Джойстик, один, электронный
  • Регулируемый подлокотник у джойстика
  • Поручни для удобства входа
  • Сиденье ― виниловое, с подвеской и с логотипом Cat
  • Рукоятка на рулевом колесе
  • Коврик, резиновый, повышенной прочности
  • Левое зеркало заднего вида
  • Дверца для технического обслуживания, фильтр для воздухозаборника кабины, топливный фильтр, заправка гидравлического масла, индикатор уровня, панель предохранителей и заправка омывателя
  • Приборы ― вольтметр, счетчик мото-часов, указатель давления масла двигателя, индикатор температуры воды. Все приборы защищены прозрачной акриловой крышкой.
  • Стояночный тормоз с индикаторной лампой
  • Рулевое колесо с логотипом Cat
  • Ключи и замки Cat
  • Тормоза ― маслоохлаждаемые дисковые
  • Ремень безопасности: ширина ― 3 дюйма

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Двигатель, Cat C3.6L ― полной мощностью 100 кВт (134 л. с.)
  • Система облегчения пуска двигателя с подогревом
  • 6-ступенчатая коробка передач, Cat PG145 с переключением под нагрузкой, 4 передачи переднего хода, 3 передачи заднего хода
  • Все обслуживаемые узлы погрузчика с телескопической стрелой Cat, в том числе единый фильтр трансмиссионного/гидравлического масла, легкодоступны, а конструкция машины в целом разработана так, что со всеми ее основными компонентами можно работать с уровня земли.
  • Мосты ― Dana
  • Рулевое управление ― на 4 колеса
  • Привод ― полный

СИЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

  • Шасси, уровень рамы до 10 градусов при работе на грубой, неровной поверхности
  • Устройство смены навесного оборудования IT Cat

АНТИФРИЗ

  • Охлаждающая жидкость ― антифриз, смесь 50/50

ШИНЫ

  • Шины ― 370/75-28 Duraforce с заполнением воздухом

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Встроенные точки подъема и крепления
  • Окраска в стандартный цвет Cat
  • Вспомогательная гидравлика для дополнительного навесного оборудования (одна функция)

TL1055 Дополнительное оборудование

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА

  • Гидравлическое устройство для смены навесного оборудования IT (со вспомогательной электроникой)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Группа фонарей рабочего освещения, 3 фонаря, установленные на кабине: 2 фонаря, направленные вперед, 1 фонарь, направленный назад; 1 фонарь заднего хода, 2 фонаря стрелы, 1 проблесковый маячок
  • Обогреватель блока цилиндров двигателя
  • Нагреватель ― открытая кабина
  • Группа фонарей для освещения дороги ― передние фары, стоп-сигналы, указатели поворота

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Система кондиционирования воздуха
  • Один джойстик с кулисным переключателем
  • EROPS ― ограждение кабины (дверь, окна из безопасного стекла, очиститель ветрового стекла, вентилятор нагревателя и оттаивателя)
  • Очиститель потолочного люка
  • Защита ― спереди и сверху.

ШИНЫ

  • Шины ― 370/75-28 Duraforce с пенорезиновым заполнением
  • Шины ― 315/95-28 Telemaster сплошные
  • Шины ― 14.00-24 16PR с заполнением воздухом
  • Шины ― 14.00-24 12 PR с пенорезиновым заполнением
  • Шины ― 370/75-28 не оставляющие следов с заполнением воздухом

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Крылья
  • Крюк тягово-сцепного устройства ― штифтового типа
  • Арктический пакет ― состав: стартер на 2400 А, нагреватель гидравлического резервуара мощностью 1000 Вт, нагреватель картера моторного масла мощностью 500 Вт, две не требующие обслуживания гелиевые аккумуляторные батареи 1375 CCA, одеяло электрообогрева аккумуляторных батарей мощностью 160 Вт, нагреватель блока цилиндров мощностью 1000 Вт

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

  • Каретка ― с боковым смещением, 50 дюймов (доступна с завода)
  • Подъемный крюк ― монтируемый на вилы (доступно с завода)
  • Грузоподъемная стрела
  • Каретка ― стандартный наклон, 50 дюймов (доступна с завода)
  • Каретка ― стандартный поворот, 50 дюймов (доступна с завода)
  • Каретка ― поворотная, 72 дюйма, 100 градусов, грузоподъемность 9000 фн., 5000 фн. с вращением (доступно с завода)
  • Вилочный захват для поддонов ― две 60 дюймов, 2 x 6 дюймов, грузоподъемностью 9000 фн. на пару (доступно с завода)
  • Вилочный захват для поддонов ― две 48 дюймов, 2,36 x 4 дюйма, емкостью 9000 фн. на пару (доступно с завода)
  • Вилы для брикетов ― две 48 дюймов, 2 x 2 дюйма, грузоподъемностью 3800 фн. на пару (доступно с завода)
  • Ковш ― общего назначения, 1,3 куб. ярда
  • Ковш ― для перемещения материалов, 1,95 куб. ярда
  • Ковш ― универсальный, 1,3 куб. ярда
  • Рабочая платформа ― 8 x 4 фт максимальной грузоподъемностью 1000 фунтов Имеет гнезда для вил, калитку для входа/выхода сбоку, съемную переднюю перекладину и сетчатый пол

Узнайте результаты сравнения TL1055 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Изображения скоро будут загружены

Изображения скоро будут загружены