8000

8000 Slängskopor

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Skopkapacitet
24 till 34 m3 (31 till 44 yd3)
24 till 34 m3 (31 till 44 yd3)
Bomlängd
75 till 101 m (246 till 331 fot)
75 till 101 m (246 till 331 fot)
Arbetsvikt – ungefärlig
1770000 till 1988000 kg (3902000 till 4382000 lb)
1770000 till 1988000 kg (3902000 till 4382000 lb)

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

SÄKERHET

SÄKERHET

  • Massiv materialrörelse med ett minskat antal personer, vilket gör det möjligt för färre människor att hamna i potentiellt farliga situationer.
  • Maskiner som genomgår riskbedömningar och är designade för att uppfylla strikta koder och föreskrifter.
  • Trappor, gångvägar, plattformar och åtkomstpunkter är integrerade genomgående för att säkerställa säker och bekväm åtkomst för underhållspersonal.
  • Dubbla tillgångs-/utgångsdörrar och en optimalt placerad tränarsits med oberoende nödstopp.
  • Säkerhetsfunktioner inbyggda i förarhytten, strukturer, ytor och elektrisk utrustning.
  • Säkerhetsförbättrat elektriskt system, med ett enda skåp som skiljer kraftelektroniken från den centraliserade styrelektroniken som begränsar personalens tillgång till kraftelektroniken vid felsökning; separation av styrelektroniken ger avskärmning av elektriskt brus som skulle eliminera högfrekvent bindning.
Cat

KONFIGURERAD FÖR VARJE PLATS

  • Applikationsingenjörer som samarbetar med gruvor och tar hänsyn till faktorer som grävmiljö, gruvans livslängd, gruvplan och årliga produktionsmål för att bestämma rätt draglinekonfiguration för varje kunds gruvplats.
  • Ingenjörer som analyserar gruvmiljöer och tillämpar resultaten på rekommendationer för nya draglinor samt uppgraderingsrekommendationer för befintliga draglineflottor.
FÖRARHYTT

FÖRARHYTT

  • Toppmodern förarhytt som är produkten av ett flerårigt samarbete mellan Caterpillar, gruvbolag och operatörer.
  • Ger branschledande synlighet med utmärkt siktlinje kompletterat med optimalt monterade kameror och bildskärmar.
  • Finns med en ergonomisk, justerbar förarstol, smidiga joysticks och dubbla skärmar optimerade för förarkomfort.
Cat

UTBILDNING

  • Caterpillars produktutbildare har många års erfarenhet såväl i praktisk användning som i klassrumsutbildning, och kan tillhandahålla de kunskaper som krävs för genomförande av förändringar inom alla delar av driften, maskinskötseln och underhållet.
  • Banbrytande tekniker används för att förbättra kunskapernas varaktighet, öka träningseffektiviteten och skapa en tryggare inlärningsmiljö med maskinsimulation.
TILLFÖRLITLIGHET OCH HÅLLBARHET

TILLFÖRLITLIGHET OCH HÅLLBARHET

  • Större strukturer designade för utökad prestanda under tuffa gruvförhållanden, tillverkade av slagtåligt, höghållfast stål med utvalda svetsar av fullpenetration, profilerad och slipad typ.
  • Stora ugnar används för att avlasta hela svetsar för minskad känslighet för sprickbildning.
  • Utrustad med AC IGBT Electrics, som ger överlägsen tillgänglighet — rutinmässigt mer än 95 % — tack vare färre komponenter, utbytbara växelriktare, inga säkringar eller strömbrytare krävs, eliminering av regelbundet underhåll på effektstyrningsmoduler och minskat motorunderhåll.
  • IGBT-system av gruvkvalitet med robusta svetsade skåp för att klara tuffa gruvförhållanden.
UPPGRADERING AV PRESTANDA OCH TILLFÖRLITLIGHET

UPPGRADERING AV PRESTANDA OCH TILLFÖRLITLIGHET

  • Fullständiga uppgraderingar av mekaniska komponenter för befintliga draglinor, med expertis i Finite Element Analysis för att säkerställa att reservdelar överträffar originalkomponenterna.
  • Mekaniska uppgraderingar som inkluderar omfattande reparation/byte av draglinestruktur för förbättrad tillförlitlighet och produktivitetsförbättring; bommodifieringar för att optimera nominell upphängd last (RSL), arbetsradie, grävdjup och tipphöjd; och omkonstruerade komponenter för förbättrad prestanda.
  • Elektriska uppgraderingslösningar som gör det möjligt för det elektriska systemet att fungera i harmoni med inbyggda mekaniska system, vilket gör att ägare av äldre draglinor kan dra nytta av den senaste tekniken.
  • Elektriska uppgraderingar som inkluderar uppgraderingar av drivsystem för förbättrad prestanda (endast AC); programmerbar Logic Controller (PLC) & Human Machine Interface (HMI) uppgraderingar för ökad säkerhet och tillgänglighet; Produktionsövervakningssystem för optimerad produktivitet; och inbyggd felsökning och fjärrdiagnostik för förbättrad tillförlitlighet.

Produktspecifikation för 8000

Skopkapacitet 24 till 34 m3 (31 till 44 yd3) 24 till 34 m3 (31 till 44 yd3)
Bomlängd 75 till 101 m (246 till 331 fot) 75 till 101 m (246 till 331 fot)
Arbetsvikt – ungefärlig 1770000 till 1988000 kg (3902000 till 4382000 lb) 1770000 till 1988000 kg (3902000 till 4382000 lb)
Skopkapacitet 46–61m3 (60–80 yd3) 46–61m3 (60–80 yd3)
Nominell hängande last 71000 till 102100 kg (156500 till 225000 lb) 71000 till 102100 kg (156500 till 225000 lb)
Bomlängder 75 till 101 m (246 till 331 fot) 75 till 101 m (246 till 331 fot)

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Gruvanläggningens produktion beror på effektiv lastning och transport. Cat® MineStar™ Terrain for loading ökar produktiviteten för dessa aktiviteter samtidigt som den skickar korrekt feedback till nyckelpersonal. Terrain for loading är ett maskinvägledningssystem som visar realtidsdata i hytten – om allt från skopans position och pallens höjd till malmkroppar och volym för material som har schaktats och fyllts. Det gör att varje förare kan maximera maskinens effektivitet, vilket leder till bättre materialhantering, lutningar med större precision och mindre jordbearbetning och slitage.

Upptäck tekniken

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Serie 8000 slängskopa

Serie 8000 slängskopa

Serie 8000 slängskopa
Serie 8000 slängskopa

Jämför 8000 med produkter som ofta jämförs.