6060

Hydrauliska grävmaskiner för gruvindustrin 6060

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motoruteffekt - SAE J1995
3,015 hp
2248 K/W
Skopans nyttolast
67 ton (US)
61 t
Arbetsvikt
660 ton (US)
599 t

Översikt

Arbetar hårdare. Håller längre.

Den hydrauliska grävmaskinen Cat® 6060 för gruvindustrin är branschens populärare hydrauliska grävmaskin i sin storleksklass – av goda skäl. Med sin nominella nyttolast på 61 ton (67 short tons) är Cat 6060 den första grävmaskinen för gruvindustrin som är skräddarsydd för gruvdrift där transporttruckar på 240 ton (218 short tons) används, vilket ger en effektiv systemlösning för truck- och grävmaskiner för att uppfylla produktionskapaciteten i de här miljöerna. Dagens 6060 förblir den perfekta grävmaskinen för dessa tillämpningar, med förbättringar och framsteg i hållbarhet och tillförlitlighet för att du ska få den drifttid du behöver. Dess kraftfulla motor och effektiva hydrauliska system möjliggör högre arbetshastighet för korta cykeltider. Resultatet är högre produktivitet och lägre totala ägande- och driftskostnader.

Fördelar

Mer än 40 % bättre sikt

Med tydlig överblick över gräv- och lastområden samt över banden

Upp till 15 % lägre bränsleförbrukning

I konfigurationer för både höjdgrävskopor och grävaggregat

Förbättrad drifttid och hållbarhet

Viktiga ramverk är 5 % tyngre

Produktspecifikation för 6060

Motoruteffekt - SAE J1995 3,015 hp 2248 K/W
Skopans nyttolast 67 ton (US) 61 t
Arbetsvikt 660 ton (US) 599 t
Obs! De specifikationer som visas ovan gäller för konfigurationen med höjdgrävskopa. Konfigurationer med grävaggregat och utan front finns också tillgängliga. De specifikationer som visas ovan gäller för konfigurationen med höjdgrävskopa. Konfigurationer med grävaggregat och utan front finns också tillgängliga.
Motormodell 2 x Cat 3512E 2 x Cat 3512E
Nominellt motorvarvtal 1 800 min-1 (1 800 rpm) 1 800 min-1 (1 800 rpm)
Antal cylindrar – varje motor 12 12
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 mm
Slaglängd 8.46 tum 215 mm
Slagvolym 3574 tum³ 58.6 l
Insugningssystem Turboladdad och laddluftkyld Turboladdad och laddluftkyld
Komponenter (1) Icke-DEF-efterbehandlingssystem med dieseloxideringskatalysatorer (DOC) Icke-DEF-efterbehandlingssystem med dieseloxideringskatalysatorer (DOC)
Komponenter (2) Vattenavskiljare med hög kapacitet Vattenavskiljare med hög kapacitet
Komponenter (3) Tvåstegsbränslefilter med seriefiltrering Tvåstegsbränslefilter med seriefiltrering
Komponenter (4) Kraftiga luftfilter Kraftiga luftfilter
Komponenter (5) Mikroprocessorbaserad motorstyrning Mikroprocessorbaserad motorstyrning
Komponenter (6) Hydrauliskt driven kylarfläkt med elektroniskt styrd fläkthastighet Hydrauliskt driven kylarfläkt med elektroniskt styrd fläkthastighet
Komponenter (7) Avgasgrenrör och värmesköldar för turbo Avgasgrenrör och värmesköldar för turbo
Bruttoeffekt – SAE J1995 3,025 hp 2256 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 2,990 hp 2229 K/W
Nettoeffekt – SAE J1349 2,821 hp 2103 K/W
Emissioner Optimerad för bränsleförbrukning. Optimerad för bränsleförbrukning.
Bruttoeffekt – SAE J1995 3,015 hp 2248 K/W
Nettoeffekt – SAE J1349 2,810 hp 2095 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 2,979 hp 2221 K/W
Emissioner Uppfyller emissionskraven i U.S. EPA Tier 4 Final. Dessa motorer deltar i U.S. EPA:s bestämmelser om omfördelning, sparande och handel med utsläppsrättigheter. Uppfyller emissionskraven i U.S. EPA Tier 4 Final. Dessa motorer deltar i U.S. EPA:s bestämmelser om omfördelning, sparande och handel med utsläppsrättigheter.
Systemspänning 24 V 24 V
Batterier i serie-/parallellkoppling 6 x 210 Ah; 12 V vardera; 630 Ah 24 V totalt 6 x 210 Ah; 12 V vardera; 630 Ah 24 V totalt
Komponenter (1) 6 underhållsfria batterier 6 underhållsfria batterier
Komponenter (2) Låsbar batterifrånskiljare Låsbar batterifrånskiljare
Komponenter (3) Låsbar startisolatorbrytare Låsbar startisolatorbrytare
Komponenter (4) 13 LED-strålkastare med hög ljusstyrka 13 LED-strålkastare med hög ljusstyrka
Komponenter (5) 17 LED-servicelampor 17 LED-servicelampor
Komponenter (6) 2 elektriska signalhorn (1 hyttmodul; 1 oljekylarmodul) 2 elektriska signalhorn (1 hyttmodul; 1 oljekylarmodul)
6060 FS – Standardbandplattor 4.58 ft 1400 mm
6060 FS – Arbetsvikt 1,320,110 lb 598 800 kg
6060 FS – Marktryck 26,6 N/cm2 (38,5 psi) 26,6 N/cm2 (38,5 psi)
Grävaggregat – Standardbandplattor 4.58 ft 1400 mm
Grävaggregat – Arbetsvikt 1,323,860 lb 600 500 kg
Grävaggregat – Marktryck 26,7 N/cm2 (38,7 psi) 26,7 N/cm2 (38,7 psi)
Obs! Arbetsvikter omfattar: basmaskin, fronttillbehör, standardbandplattor, bergskopa av standardtyp, 100 % bränsle och smörjmedel. Arbetsvikter omfattar: basmaskin, fronttillbehör, standardbandplattor, bergskopa av standardtyp, 100 % bränsle och smörjmedel.
Bränsletank 3,136 gal (US) 11 870 l
Hydraultank 1,876 gal (US) 7100 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 2,483 gal (US) 9400 l
Motorolja 86.6 gal (US) 328 l
KYLSYSTEM 211.4 gal (US) 800 l
Svängdrivning 42.4 gal (US) 160 l
Smörjmedelstank 188 gal (US) 710 l
Huvudpumpar – Dieselversion 8 variabla dubbla pumpar med styrplatta 8 variabla dubbla pumpar med styrplatta
Huvudpumpar – maximalt oljeflöde – dieselversion 8 x 650 l/min (8 x 172 gal/min) 8 x 650 l/min (8 x 172 gal/min)
Maximalt tryck – Tillbehör 4,640 psi 320 balk
Maximalt tryck – körning 5,220 psi 360 balk
Svängpumpar – dieselversion 4 reverserbara dubbla pumpar med styrplatta 4 reverserbara dubbla pumpar med styrplatta
Svängpumpar – maximalt oljeflöde – dieselversion 4 x 352 l/min (4 x 93 gal/min) 4 x 352 l/min (4 x 93 gal/min)
Maximalt tryck – svängpumpar 5,075 psi 350 balk
Oljeflöde i kylpumparna 4 x 488 l/min (4 x 129 gal/min) 4 x 488 l/min (4 x 129 gal/min)
Komponenter 4 kylfläktar 4 kylfläktar
Diameter – fläkt 46 tum 1170 mm
Egenskaper (1) Kylsystemet är helt oberoende av alla huvudkretsar, dvs. anpassad kylkapacitet finns tillgänglig när motorn är igång Kylsystemet är helt oberoende av alla huvudkretsar, dvs. anpassad kylkapacitet finns tillgänglig när motorn är igång
Egenskaper (2) Fläkthastigheten och oljeflödet till kylarna är termostatstyrda. Fläkthastigheten och oljeflödet till kylarna är termostatstyrda.
Egenskaper (3) Extremt hög kylningseffektivitet, vilket säkerställer optimal oljetemperatur Extremt hög kylningseffektivitet, vilket säkerställer optimal oljetemperatur
Egenskaper (4) Kugghjulsdrivna kylpumpar matar olja till fläktar och aluminiumkylare med hög volym och lågt tryck Kugghjulsdrivna kylpumpar matar olja till fläktar och aluminiumkylare med hög volym och lågt tryck
Svängdrivning 4 kompakta planetväxellådor med axialkolvmotorer 4 kompakta planetväxellådor med axialkolvmotorer
Parkeringsbromsar Våt flerskivsbroms, fjäderansatt/hydraulisk frigöring Våt flerskivsbroms, fjäderansatt/hydraulisk frigöring
Maximal svänghastighet 3.8 rpm 3.8 rpm
Svängring Rullager med tre lagerbanor och tätade inre drev Rullager med tre lagerbanor och tätade inre drev
Egenskaper (1) Smutstorkare vid svängring för att förhindra att skräp samlas mellan svängringen och chassit Smutstorkare vid svängring för att förhindra att skräp samlas mellan svängringen och chassit
Egenskaper (2) Sluten svängkrets med vridmomentreglage Sluten svängkrets med vridmomentreglage
Egenskaper (3) Hydraulisk bromsning av svängrörelsen med motvikt Hydraulisk bromsning av svängrörelsen med motvikt
Egenskaper (4) Alla banor och de inre dreven för svängringen smörjs av det automatiska centrala smörjningssystemet Alla banor och de inre dreven för svängringen smörjs av det automatiska centrala smörjningssystemet
Körhastighet – första steget – maximal 0.68 km/h 1.1 km/h
Körhastighet – andra steget – maximal 0.99 km/h 1.6 km/h
Maximal dragkraft 661,160 lb 2942 kN
Kördrivningens backstigningsförmåga – maximal 39 % 39 %
Bandplattor – varje sida 42 42
Underrullar – varje sida 7 7
Stödrullar – varje sida 2 plus en slirplåt emellan 2 plus en slirplåt emellan
Kördrivning – varje sida 1 planetväxellåda med 2 tvåstegs axialkolvmotorer 1 planetväxellåda med 2 tvåstegs axialkolvmotorer
Komponenter (1) HD-band med gjutna bandplattor av tvåkamstyp HD-band med gjutna bandplattor av tvåkamstyp
Komponenter (2) Kraftiga rullar och ledarhjul med fast axel Kraftiga rullar och ledarhjul med fast axel
Komponenter (3) Härdare löpytor på drivhjul, ledarhjul, rullar, bandlänkar och tandkontaktytor Härdare löpytor på drivhjul, ledarhjul, rullar, bandlänkar och tandkontaktytor
Komponenter (4) Akustiskt körlarm (framåt och bakåt) Akustiskt körlarm (framåt och bakåt)
Komponenter (5) Helhydrauliskt självjusterande bandspänningssystem med kolvackumulator Helhydrauliskt självjusterande bandspänningssystem med kolvackumulator
Komponenter (6) Automatisk hydraulisk fördröjningsventil för att förhindra övervarvning vid körning utför Automatisk hydraulisk fördröjningsventil för att förhindra övervarvning vid körning utför
Förarens ögonhöjd – ungefärlig 24.91 ft 7.6 m
Hyttens invändiga mått – längd 7.33 ft 2230 mm
Hyttens invändiga mått – bredd 5.33 ft 1625 mm
Hyttens invändiga mått – höjd 6.75 ft 2070 mm
Komponenter (1) En enda hydrauldriven klimatanläggning, med möjlighet till system med dubbla En enda hydrauldriven klimatanläggning, med möjlighet till system med dubbla
Komponenter (2) Golvfönster med avtagbart galler Golvfönster med avtagbart galler
Komponenter (3) Pneumatiskt stötdämpat Comfort-säte med flera lägen med uppvärmning, kylning och svankstöd Pneumatiskt stötdämpat Comfort-säte med flera lägen med uppvärmning, kylning och svankstöd
Komponenter (4) Oberoende justerbara stolskonsoler med inbyggda joysticks Oberoende justerbara stolskonsoler med inbyggda joysticks
Komponenter (5) Förarskydd (övre skydd) (ISO 10262:1998) Förarskydd (övre skydd) (ISO 10262:1998)
Komponenter (6) Upphöjd fullstor instruktörsstol med säkerhetsbälte och bord för bärbar dator Upphöjd fullstor instruktörsstol med säkerhetsbälte och bord för bärbar dator
Komponenter (7) Hopfällbart extrasäte med säkerhetsbälte Hopfällbart extrasäte med säkerhetsbälte
Komponenter (8) Brytare för förarnärvaro Brytare för förarnärvaro
Komponenter (9) Övervakningssystem med pekskärm på 254 mm (10 tum) Övervakningssystem med pekskärm på 254 mm (10 tum)
Komponenter (10) Eldriven trappstege i 45 graders vinkel Eldriven trappstege i 45 graders vinkel
Komponenter (11) Nödutgångsstege Nödutgångsstege
Komponenter (12) FM/AM-radio med USB-port och AUX-ingång FM/AM-radio med USB-port och AUX-ingång
Komponenter (13) Rullgardiner på 3 framrutor Rullgardiner på 3 framrutor
Komponenter (14) 3 mugghållare 3 mugghållare
Komponenter (15) Serviceport för Cat Electronic Technician Serviceport för Cat Electronic Technician
Kapacitet – smörjmedelsbehållare 188 gal (US) 710 l
Typ (1) System med dubbel krets med hydrauldrivna kraftiga pumpar och elektronisk tidsrelästyrning för att justera paus-/smörjningstider System med dubbel krets med hydrauldrivna kraftiga pumpar och elektronisk tidsrelästyrning för att justera paus-/smörjningstider
Typ (2) Systemfel visas av övervakningssystemet Systemfel visas av övervakningssystemet
Typ (3) Fettfilter (200 µm) mellan servicestation och behållare, samt direkt bakom smörjpumpen Fettfilter (200 µm) mellan servicestation och behållare, samt direkt bakom smörjpumpen
Typ (4) Smörjsystemets huvudanslutningar omfattar: pivåpunkter för redskap, skopa och cylindrar, banor för svängrullagret och 2 smörjpinjonger för svängringens inre drev Smörjsystemets huvudanslutningar omfattar: pivåpunkter för redskap, skopa och cylindrar, banor för svängrullagret och 2 smörjpinjonger för svängringens inre drev
Grävmaskinstillbehör med unik TriPower-kinematik som säkerställer följande huvudfunktioner: (1) Automatisk rullningsspärr för att förhindra materialspill; Kinematiskt stöd för hydraulkraft Automatisk rullningsspärr för att förhindra materialspill; Kinematiskt stöd för hydraulkraft
Grävmaskinstillbehör med unik TriPower-kinematik som säkerställer följande huvudfunktioner: (2) Horisontellt automatiskt skopstöd i konstant vinkel; Vertikalt automatiskt skopstöd i konstant vinkel Horisontellt automatiskt skopstöd i konstant vinkel; Vertikalt automatiskt skopstöd i konstant vinkel
Grävmaskinstillbehör med unik TriPower-kinematik som säkerställer följande huvudfunktioner: (3) Konstant bommoment i hela lyftbågen; Stöd för fyllningskraft Konstant bommoment i hela lyftbågen; Stöd för fyllningskraft
Alla skopor (FS och BH) är utrustade med ett slitagepaket som består av: (1) Särskilt fodermaterial som täcker större slitytor på skopans in- och utsida och flänsskydd mellan tänder Särskilt fodermaterial som täcker större slitytor på skopans in- och utsida och flänsskydd mellan tänder
Alla skopor (FS och BH) är utrustade med ett slitagepaket som består av: (2) Vingskydd på sidoväggar och hälskydd på nederkanter Vingskydd på sidoväggar och hälskydd på nederkanter
Typ (1) Gångbanor med ledstänger vid bommar (FS och BH) Gångbanor med ledstänger vid bommar (FS och BH)
Typ (2) Skydd för skopcylindrar (FS) Skydd för skopcylindrar (FS)
Typ (3) Tryckfri sänkning av bom (FS och BH) och sticka (FS) med hjälp av en markstödsventil Tryckfri sänkning av bom (FS och BH) och sticka (FS) med hjälp av en markstödsventil
Typ (4) Servicehål från båda sidorna av bommen (FS och BH) och stickan (FS) Servicehål från båda sidorna av bommen (FS och BH) och stickan (FS)
Typ (5) Svetsmetoderna medger invändig mothållssvetsning (dubbelsvetsning) på alla ställen där det är möjligt Svetsmetoderna medger invändig mothållssvetsning (dubbelsvetsning) på alla ställen där det är möjligt
Typ (6) Bom och stickor är spänningsavlastade efter svetsningen Bom och stickor är spänningsavlastade efter svetsningen
Typ (7) Bommar och stickor har vridstyvhet och svetsad lådkonstruktion av höghållfast stål med solida gjutna ståldetaljer vid de ledade områdena Bommar och stickor har vridstyvhet och svetsad lådkonstruktion av höghållfast stål med solida gjutna ståldetaljer vid de ledade områdena
Typ (8) Särskilda slitpaket för starkt nötande material tillgängliga på begäran Särskilda slitpaket för starkt nötande material tillgängliga på begäran
Maximal fyllningskraft 494,410 lb 2200 kN
Maximal brytkraft 388,780 lb 1730 kN
Maximal grävhöjd 51.17 ft 15.6 m
Maximal räckvidd för grävning 54.17 ft 16.5 m
Maximalt grävdjup 9.17 ft 2.8 m
Höjdgrävskopa (rågad 2:1) 44.5 yd³ 34 m³
Grävaggregat (rågad 1:1) 44.5 yd³ 34 m³
Stickans grävkraft – ISO 295,740 lb 1316 kN
Skopans grävkraft – ISO 274,840 lb 1223 kN
Maximal grävhöjd 52.83 ft 16.1 m
Maximal räckvidd för grävning 62.33 ft 19 m
Maximalt grävdjup 29.17 ft 8.9 m
Montering Infällbar servicestation monterad under motormodulen, lättåtkomlig från marken. Infällbar servicestation monterad under motormodulen, lättåtkomlig från marken.
Utrustad med (1) Snabbkopplingar för: Dieselbränsle, motorkylvätska – vänster/höger motor, pumpens transmissionsväxelolja – vänster/höger motor, motorolja – vänster/höger motor, hydrauloljetank och smörjmedelsbehållare Snabbkopplingar för: Dieselbränsle, motorkylvätska – vänster/höger motor, pumpens transmissionsväxelolja – vänster/höger motor, motorolja – vänster/höger motor, hydrauloljetank och smörjmedelsbehållare
Utrustad med (2) Cat uttag för starthjälp Cat uttag för starthjälp
Utrustad med (3) Indikatorlampor Indikatorlampor

6060 Tillvalsutrustning

ALLMÄNT

  • Anpassad färg

ÖVERBYGGNAD

  • Oljebytesintervall för motorolja förlängt upp till 500 timmar, med tillvalsutökning till 1 000 timmar
  • Rektangulär smörjmedelsbehållare, 710 l (188 gal), fylls på via servicestation
  • Olika alternativ för kalla väderförhållanden under –10 °C; 400 V, 50 Hz och 208 V, 60 Hz

HYTT

  • Dubbla hydrauliskt drivna klimatanläggningar för redundans
  • Hyttvärmning
  • Kameraövervakningssystem med två kameror, två lampor och en extra skärm

UNDERREDE

  • Bandplattornas bredd 1 400 mm (4 fot 7 tum)
  • Bukplåt för skydd av underredet
  • Extra utrustning tillgänglig på begäran.

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® MineStar Fleet är den bästa informationskällan för fordonsparkshantering. Ett integrerat system för övervakning och hantering av maskinparken som kan användas med alla maskiner och system för att mäta, hantera och maximera varje aspekt av en verksamhet, oavsett storlek eller typ. Fleet ger information i realtid om cykeltid, nyttolast och andra nyckelparametrar. Övervakar maskinpositioner och materialförflyttningar och skickar varningar vid felkörningar för att säkerställa att materialet flyttas till rätt plats.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Genom regelbunden övervakning av maskintillstånd kan gruvor anta ett mer proaktivt tillvägagångssätt för underhåll och reparation. Hälsodata för utrustning är en nyckelfaktor till detta tillvägagångssätt. Data hjälper gruvor att identifiera utrustningsproblem långt innan fel uppstår.

Att få tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt är avgörande för att förbättra operativ intelligens och maskinförutsägande analys. Cat® MineStar™ Health hjälper dig att möta det behovet genom att ansluta dig till dina maskiner och leverera den viktiga informationen. MineStar Health-portföljen består av anslutningsmöjligheter som samlar in, konverterar och överför utrustningsdata; och applikationer som visualiserar, analyserar och rapporterar hälsoutrustningsdata.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Gruvanläggningens produktion beror på effektiv lastning och transport. Cat® MineStar™ Terrain for loading ökar produktiviteten för dessa aktiviteter samtidigt som den skickar korrekt feedback till nyckelpersonal. Terrain for loading är ett maskinvägledningssystem som visar realtidsdata i hytten – om allt från skopans position och pallens höjd till malmkroppar och volym för material som har schaktats och fyllts. Det gör att varje förare kan maximera maskinens effektivitet, vilket leder till bättre materialhantering, lutningar med större precision och mindre jordbearbetning och slitage.

Upptäck tekniken

Mediegalleri

6060/6060 FS Hydraulisk grävmaskin

6060

6060/6060 FS hydrauliska grävmaskiner för gruvindustrin

6060/6060 FS hydrauliska grävmaskiner för gruvindustrin

6060/6060 FS hydrauliska grävmaskiner för gruvindustrin

6060/6060 FS hydrauliska grävmaskiner för gruvindustrin

6060/6060 FS hydrauliska grävmaskiner för gruvindustrin

6060/6060 FS hydrauliska grävmaskiner för gruvindustrin

6060/6060 FS hydrauliska grävmaskiner för gruvindustrin

6060 Grävaggregat, service

6060/6060 FS Hydraulisk grävmaskin
6060
6060/6060 FS hydrauliska grävmaskiner för gruvindustrin
6060/6060 FS hydrauliska grävmaskiner för gruvindustrin
6060/6060 FS hydrauliska grävmaskiner för gruvindustrin
6060/6060 FS hydrauliska grävmaskiner för gruvindustrin
6060/6060 FS hydrauliska grävmaskiner för gruvindustrin
6060/6060 FS hydrauliska grävmaskiner för gruvindustrin
6060/6060 FS hydrauliska grävmaskiner för gruvindustrin
6060 Grävaggregat, service

6060 Teaser

6060 Monteringsanimation

TriPower-system för Cat® hydrauliska grävmaskiner för gruvindustrin

6060 Teaser
6060 Monteringsanimation
TriPower-system för Cat® hydrauliska grävmaskiner för gruvindustrin

360 View
360 View
360 View
360 View

Jämför 6060 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER