Den mest kraftfulla motorn i sin klass vilket sammantaget ger snabbare cykeltider och högre produktivitet
Med en nominell effekt på 615 kW (824 hk) från denna C27-motor klarar 6015 av att ge klassledande cykeltider och oöverträffad produktivitet.
Tillförlitlig Cat C27-motor
Cat C27-motorn med ger kraft och tillförlitlighet som säkerställer topprestanda, hög produktivitet och exceptionell livslängd. Dess mångsidighet och hållbarhet är väl beprövade i tunga anläggningsarbeten, stenbrott/med ballast och gruvtillämpningar.
Motorteknik
Utvecklingen av vår nya motorteknik började med sökandet efter ett bättre sätt att minska dieselmotorernas avgasemissioner. Arbetet ledde till en revolutionerande motorkonstruktion som bränner bränslet mer exakt än någonsin tidigare. En lägre förbränningstemperatur minskar emissionerna och förlänger livslängden på lättare och effekttätare motorplattformar. Även insprutningssynkroniseringen varieras, baserat på faktorer som belastning och varvtal för optimal prestanda under en rad olika driftsförhållanden, inklusive gruvdrift.
Världsomfattande support för Cat-motorer
Våra motorer är bara lika bra som den service och support som de får. Högutbildade och erfarna servicetekniker hos din lokala Cat-återförsäljare är redo att hjälpa dig med vad du än behöver, var och när du än behöver det. De kan Cat C27-motorn utan och innan, så de kan snabbt diagnostisera problem och hålla din 6015 igång med topprestanda.
Större vinstpotential via optimerad matchning med Cats bergtruckar
Med den standardutrustade 8,1 m3 (10,6 yd3) stora skopan är 6015 optimalt konstruerad för att lasta Cats populära truckar 773, 775 och 777 på 4, 5 respektive 7 vändor. Detta är en vända mindre jämfört med ledande, standardutrustade grävmaskiner i denna storleksklass. När detta förverkligas dag efter dag blir resultatet att mer material flyttas och lönsamheten förbättras.
Mångsidighet att lasta de truckar som vanligen förekommer i tunga anläggningsarbeten, stenbrott/med ballast och gruvor
Med sin förmåga att kunna matchas med de truckar som vanligen förekommer i tunga anläggningsarbeten, stenbrott/med ballast samt små och medelstora gruvtillämpningar över hela världen demonstrerar 6015 den mångsidighet som krävs för att en 100 tons (110 short tons) grävmaskin ska vara ett lämpligt och produktivt alternativ i alla dessa miljöer.
Cat-skopor ökar produktiviteten
Cat-skoporna är utformade för att matcha din Cat 6015 grävmaskin för gruvindustrin, vilket ger optimal nyttolast och maskineffektivitet samtidigt som du skyddar din investering. Skopans slitytor är armerade med utbytbart slitmaterial för att förlänga skopans livslängd. Cat-skoporna är lätta att renovera och alla delar finns tillgängliga hos din Cat-återförsäljare. Lita på att Cat ger dig lång livslängd utan att lägga till överdrivet mycket vikt.
Viktiga funktioner
- Dimensionerad för att passa 6015 hydraulisk grävmaskin och din tillämpning.
- Skyddad med kraftiga nötningsbeständiga material anpassade till förslitningsgraden för din tillämpning.
- Kan renoveras med alla slitagekomponenter (visas nedan i rött) tillgängliga som reservdelar.
Skopor för normalbelastning
Skoporna för normalbelastning är dimensionerade för material med låg densitet vilket ger maximal nyttolast för allmänna arbeten såsom i övre jordlager.
Skopor för kraftig belastning
Skopor för kraftig belastning lämpar sig för mindre hårda sten- och jordtyper. Det kraftiga slitagepaketet innehåller flänsskydd som skyddar hela skopkanten och har härdade slitageindikatorer på de ytor som slits mest.
Extremt kraftiga skopor
De extremt kraftiga skoporna är de mest skyddade och är avsedda för användning i hård sten och vid aggressiva grävförhållanden. Den har flänsskydd liksom härdat slitmaterial tvärs över hela skopytan.
Kolskopa
Kolskopan för 6015 har standardslitagepaket med skydd på de mest kritiska områden och är dimensionerad för att passa densiteten hos kol för att ge optimal produktivitet.
G.E.T.-kvalitet (Redskap med markkontakt, Ground Engaging Tool) och prestanda på ett enkelt sätt
Öka drifteffektiviteten och produktiviteten med C70 eller M75 hammarlöst Cat G.E.T. och är särskilt utformad för 6015 hydraulisk grävmaskin för gruvindustrin. Genom att utforma vårt eget G.E.T. kan vi fokusera på produktion snarare än komponenter för att optimera prestanda i hela maskinen. Och som alla Cat G.E.T. får den fullt stöd av din lokala Cat-återförsäljare.
- Ökad drifttid: Vrid bara 180 grader för att låsa eller låsa upp.
- Säker montering och borttagning: Inga pinnar att driva ut; hållaren är inbyggd i spetsen.
- Snabba och enkla byten: Inga specialverktyg krävs för underhåll av det hammarlösa systemet.
- Enkel installation: Ingen montering krävs.
Beprövad och pålitlig konstruktion även för de mest krävande tillämpningarna
I en modifierad version av Cat HEX-hytten, har hytten på 6015 bokstavligen använts under hundratusentals timmars grävning i krävande tillämpningar över hela världen. Du kan vara förvissad om att den kommer att uppfylla kraven för ditt användningsområde, liksom din förares komfort- och säkerhetskrav.
Optimerar förarens situationsmedvetenhet med utmärkt sikt från hytten
- De stora och breda fönstren ger utmärkt sikt runtom. – Infällbar vindruta med laminerat standardglas ger stort synfält. – Den nedre framrutan ger sikt över banden. – Det stora polykarbonatfönstret på höger sida ger god sikt över maskinen. – Det övre dörrfönstret i härdat glas kan skjutas upp för att ge utmärkt ventilation. – Takfönstret av polykarbonat ger fri sikt uppåt.
- Flera strategiskt placerade och kraftfulla lampor för maximal belysning av grävområdet under mörka förhållanden (LED-lampor finns som tillval).
- De kraftiga torkarna säkerställer god sikt i dåliga väderförhållanden.
Maximal föraruppmärksamhet och effektivitet med ledande komfortfunktioner
- Extremt tyst och helt trycksatt hytt.
- Det helt justerbara, fjädrande sätet har höjd- och viktjustering, svankstöd, breda arm- och handledsstöd och brett rullbälte för full förarkomfort och support.
- Ergonomiska reglage med i höjdled justerbar joystickskonsol, oberoende av sätet och helt enligt förarens önskemål.
- En ny sjutums universalpekskärm i färg förenklar förargränssnittet dramatiskt. – Tack vare intuitiv navigering med text på olika språk kan förarna ändra vissa maskindriftparametrar och övervaka maskinen bokstavligen med fingertopparna.
- Den helt automatiska klimatanläggningen med luftkonditionering, värmeaggregat och defroster bibehåller ett konstant temperatur i hytten för bekväm användning i alla väderförhållanden.
- Det pressade hytthöljet och plattformen har dubbla väggar och är mjukt upphängda på hyttlyften för att minska buller och vibrationer och därmed förarens trötthet.
- De reaktionssnabba elektrohydrauliska reglagen ger exakt manövrering för hög produktionsförmåga och minimerad förartrötthet.
- Inga hydraulledningar finns i hytten vilket ger en ren, tyst och luktfri miljö.
Band som är utformade för tillämpningar där hög stöttålighet och mycket rörelse krävs, t.ex. gruvdrift och tunga anläggningsarbeten
Cats exklusiva och säkra konstruktion för pinnfasthållning (PPR2) och tätade och smorda band motstår pinnrörelser och länksprickbildning för tillförlitlig tätning och maximal livslängd.
- Motstår uppkomsten av ändspel och länkrörelser på pinnen.
- Den stadiga tätningsinfästningen ökar de interna pinnarnas/bussningarnas livslängd.
- De omkonstruerade och förstärkta bandlänkarna motstår utmattning och sprickbildning.
Detta är samma bandlänkar som används på våra populära D11-schaktare, vilket ytterligare understryker deras tillförlitlighet och hållbarhet under extrema förhållanden och körning i höga hastigheter.
Förbättrad slitstyrka i underredets komponenter
- Jämnt ledarhjulsslitage och längre livslängd för komponenterna tack vare det flytande tryckröret.
- Lågt slitage i drivsystemet tack vare många och induktionshärdade kuggar i drivhjulet.
- Fullängdsbandskydd finns som tillval för ännu bättre skydd för underrullarna.
Överlägsen servicevänlighet
- Det automatiska bandspänningssystemet är en enkel konstruktion som inte kräver någon manuell justering.
- Med en huvudkopplingspunkt blir det enkelt att utföra service på PPR-banden. Förenklar borttagning och installation av underrede.
Tillförlitlig larvbandsprestanda
- Eliminerar onödigt slitage och bidrar till enklare bandspänning via tre överrullar.
- Enastående bandstyrning via standardbandstyrningar längs hela larvbandet.
- Rörelsemotorer och växellådor är väl skyddade av robusta stålkåpor med integrerade serviceluckor för enkel serviceåtkomst.
Stora och robusta ramverk som är utformade och tillverkade för att tåla de tuffaste grävförhållanden
För att förlänga livslängden och se till att din 6015 är produktiv även i fortsättningen är våra ramverk utformade för att vara hållbara och tillförlitliga. Utökad prestanda i de krävande grävförhållanden du möter dagligen genom val av höghållfast stål och robusta gjutna partier som satts samman och spänningsavlastats termiskt för att skapa ett tillförlitligt externt hölje.
- Tillverkade av höghållfast stål för bästa hållbarhet.
- Fullständig genomträngning med profilerade och slipade svetsfogar på viktiga punkter.
- MT-, UT- och röntgenkontroll på utvalda svetsfogar för att garantera kvaliteten.
Det slitstarka frontlänkaget är robust och starkt men tillräckligt lätt för att ge snabba cykeltider
Bommen och stickan på 6015 i höghållfast stål och robusta gjutna partier har svetsats och spänningsavlastats termiskt för optimal hållbarhet och motståndskraft mot stötar och slitage under svåra grävförhållanden.
- Lådkonstruktionen ger oöverträffad styvhet och styrka.
- Ramverk som är termiskt spänningsavlastade får längre livslängd.
- Bomfoten och dess infästning är tillverkad av värmebehandlade gjutna delar för att hantera höga bombelastningar.
- De kraftiga, gjutna partierna på utsatta ställen ger exceptionell styrka och hållbarhet.
Tillförlitligare svängstabilitet och komponentlivslängd
Vårt svängsystem innehåller ett unikt kryssrullager och tätade inre drev som är anslutna till ett automatiskt smörjningssystem, vilket ger suverän stabilitet, förlänger komponentlivslängden och i slutänden ger ökad maskindriftstid.
Enastående strukturell styrka och hållbarhet tack vare montering av svänglagret direkt på 6015-karossen vilket eliminerar svetsade kragar.
Svänglagrets ringar i 6015 är tillverkade av särskilt värmebehandlat stål medan och lagerbanorna är induktionshärdade. Detta skyddar mot ytslitage samtidigt som den strukturella segheten i lagerstommen bibehålls.
Fullständigt testade och validerade ramverk
Alla ramverk hos 6015 har fullständigt testats och validerats på vår toppmoderna testanläggning i Tucson, AZ (USA).
Bästa bränsleeffektivitet via Cats exklusiva Power Management-tekniker
Cats egna integrerade motorstyrningsteknik håller motorn igång vid eller nära det nominella varvtalet för att bibehålla en optimal balans av kraft och bränsleeffektivitet. Den här tekniken förhindrar de större minskningar av motorvarvtalet som följs av övervarv som ofta förekommer i äldre utrustning. Det ger följande fördelar:
- Beräknar bränslebehovet baserat på motorns varvtal och vridmoment samt maskinens vridmomentbehov beroende på hydraulisk belastning (pumpar och fläkt). Den här tekniken säkerställer snabbare och mer konsekvent reglering genom att förhindra att motorn överbelastas, vilket i sin tur minskar bränsleförbrukningen.
- Minskar hydraulpumpens kapacitet för att förhindra att motorn överbelastas baserat på tillgängligt motorvridmoment, önskat motorvarvtal, aktuellt motorvarvtal och den beräknade hydrauliska belastningen. Den här tekniken ger kraft till de maskinfunktioner som behöver den för att flytta material snabbt och effektivt.
Högre effektivitet genom energiåtervinning
Rörelseenergi som fångas upp under svängrörelsen matas tillbaka in i systemet under inbromsningen, vilket ger mer kraft för att driva huvudpumpen och extrapumparna. Energi sparas under hastighetsminskning eftersom bromsningen sker hydrostatiskt genom reglering av pumpens slagvolym i motsats till strypning av flödet i bromsventiler som i svängsystem med öppen krets.
Energibesparingar under acceleration
Energi sparas under svängning via hastighetsreglering vilket säkerställer att minsta nödvändiga oljeflöde används vid varje given tidpunkt och ger en mjuk acceleration och hastighetsminskning för snabba cykler.
Bränslebesparingar tack vare klassens bästa energieffektivitet
Effektivare utnyttjande av hydraulpumpen, minskade energiförluster och ökade bränslebesparingar kan uppnås med vår innovativa, automatiska proportionalstyrda flödesteknik.
- Ytterligare bränslebesparingar nås tack vare bommens flytfunktion vilken regenererar bommens olja varvid motorbelastningen minskar och energieffektiviteten förbättras.
Smidig, effektiv drift och manövrerbarhet genom Cats proportionalstyrda tryckkompenserande (PPPC) teknik. PPPC ser till att flödet är proportionellt och enligt behov så att enskilda funktioner – bom, sticka och skopa – automatiskt prioriteras under samtidiga operationer.
Maximerad hydraulisk effektivitet levereras via vårt behovsstyrda flödessystem som är konstruerat med fyra pumpar: tre för redskap och körning och en för svängning. Vid tryck- och flödeskompensation levereras endast så mycket flöde som behövs vilket minskar värmeutvecklingen och komponentslitaget.
Konsekvent ren olja för tillförlitliga prestanda i det hydrauliska systemet
Hydraulsystemet har optimerats för högsta prestanda och tillförlitlighet med ett nykonstruerat filtreringssystem.
- Maskinen levereras som standard med högtrycks- och returoljefiltrering.
- En separat njurformad slinga ger kontinuerlig filtrering och optimal oljerenhet bibehålls vilket främjar hydraulsystemet.
Effektiv oljekylning
För att maximera hydraulikens effektivitet arbetar vårt oljekylsystem oberoende av motorns kylning vilket ger behovsstyrd kylning.
Den temperaturstyrda fläkten med variabelt varvtal ger behovsstyrd kylning för bibehållen optimal hydrauloljetemperatur vilket även resulterar i bättre bränsleekonomi.
Vi delar ditt engagemang för säkerhet och strävar mot vårt mål om noll skador, och därför arbetar vi outtröttligt för att konstruera så säkra maskiner som möjligt, för att skydda den viktigaste tillgången av alla: dina anställda.
Här följer några exempel på funktioner som förbättrar säkerheten för Cat 6015 hydraulisk grävmaskin för gruvindustrin:
Förarmiljö
- Optimerad situationsmedvetenhet för föraren och säker maskinplacering och trucklastning tack vare hyttens utmärkta sikt och stora, perfekt placerade speglar.
- Flera i- och urstigningspunkter för säker utgång åt sidan eller framåt på maskinen.
- Hytten är utrustad med nödhammare för snabb utrymning och enkel åtkomst till nödstegen.
- Ett flertal optimalt placerade lampor ger god sikt vid arbete i mörker.
- FOPS-certifierad hytt med vindruta i säkerhetsglas.
- Ergonomiskt placerade hyttdörrhandtag som förhindrar att du behöver böja dig och riskera skador vid insteg i hytten.
På- och avstigning
- Stora tvärgångbord tillverkade av extruderade plåtar ger säkrare åtkomst för service över maskinens hela bredd inklusive hydrauliken, motorns serviceluckor och motor-/pumprummet.
- Säker förflyttning på maskinen tack vare breda och halksäkra gångbord med begränsade höjdändringar (steg upp/ned) och minimerad snubblingsrisk.
- Handtag och fotsteg ger överallt förare och servicepersonal tre samtidiga kontaktpunkter.
- Snabb utgång från maskinen i nödsituationer tack vare tre alternativa in- och urstigningar.
- Stege för ombordstigning i 45 grader som tillval.
- Stegen kan sänkas ned från marknivå i en nödsituation.
Brandbekämpning och förebyggande av brännskador
- En skiljevägg separerar pumprummet från motorutrymmet för säkrare inneslutning av hydrauloljor.
- Förbättrade kabel- och slangskydd ger ökad säkerhet.
Elsystem
- Säkert elektriskt underhåll tack vare batterifrånskiljare.
Nödstopp
- Motor- och pumprum på marknivå och hyttåtkomst till motoravstängningsbrytare möjliggör snabb avstängning i nödsituationer.
Hjälper dig att förbättra säkerheten och produktiviteten med teknik
I syfte att förbättra produktiviteten och lönsamheten hos din 6015 hydraulisk grävmaskin erbjuder vi för närvarande Product Link Elite™ Elite som standardutrustning från fabriken.
Cat Product Link Elite Elite
Tack vare fjärrövervakningen med Product Link Elite slipper du gissa när du hanterar dina tillgångar.
- Fjärråtkomst till information genom det lättanvända VisionLink®-gränssnittet.
- Maximera drifttiden genom att hålla dig informerad om maskinsystem och diagnostikkoder.
- Spåra maskinen med sammanfattningar av utnyttjande, bränsleförbrukning och nyttolast (vid användning med utrustade truckar).
- Håll dig uppdaterad om maskinens position, servicemätartimmar och rapporteringsstatus.
VIMS (Vital Information Management System)
Anslut direkt till maskinen för att komma åt ett brett utbud av givarinformation och bättre maskindata.
- Detaljerad dataloggning av maskinparametrar och diagnostikkoder.
- Följ maskingivarinformation med trendanalys och histogram för övervakning av maskinens skick.
Cat MineStar-lösningar
Cats MineStar-system erbjuder det mest omfattande sortimentet av gruvtekniska produkter i branschen och hjälper dig att uppnå dina mål för gruvarbetsplatsen avseende förbättrad säkerhet, förbättrad effektivitet, lägre driftskostnader och högre lönsamhet. Det består av ett antal konfigurerbara funktionsuppsättningar, Fleet (maskinpark), Terrain (terräng), Detect (detektering), Health (skick) och Command (kommando), med vilka du kan storleksanpassa systemet efter dina behov för gruvdriften. Cats MineStar-system hjälper dig att hantera allt från materialspårning till avancerad maskinparkshantering i realtid, maskinens statussystem, autonom utrustning m.m.
Cat 6015 är ”förberedd för MineStar”, och kan använda sig av fyra Cat MineStar-system: Health (skick) är helt integrerat medan Fleet (maskinpark) Terrain (terräng) för lastning och Detect (detektering) eftermonteras.
- Health (skick) – Health tillhandahåller viktiga, händelsebaserade uppgifter om maskinens skick och drift för hela maskinparken. Det har omfattande funktioner för övervakning av utrustningens skick och resurser och många verktyg för diagnostik, analys och rapportering.
- Fleet (maskinpark) – Fleet ger maskinspårning, uppdrags- och produktivitetshantering i realtid, vilket ger dig en omfattande överblick över alla verksamheter var du än befinner dig i världen.
- Terrain – Terrain (terräng) möjliggör hantering med hög precision av borrnings-, slängskop-, schaktnings- och lastningsverksamhet genom användning av maskinstyrningsteknik. Det ökar maskinens produktivitet och ger realtidsåterkoppling för förbättrad effektivitet.
- Detect (detektering) – Detect förstärker förarens uppmärksamhet för ökad säkerhet på arbetsplatsen med en kombination av radarenheter, display i hytten och flera kameror.
Tala med den lokala återförsäljaren för ytterligare information om MineStar för 6015.
U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V-motoralternativ för användning i starkt reglerade länder
C27-motorn på hydraulisk grävmaskin 6015 uppfyller emissionskraven enligt Tier 4 Final/EU Stage V och går att lita på vid produktivt och kostnadseffektivt arbete i tunga anläggningsarbeten, stenbrott/makadam och gruvtillämpningar. Den levererar den kraft och det vridmoment som krävs för optimala prestanda och snabba cykeltider.
6015 uppfyller emissionskraven enligt Tier 4 Final i USA och Kanada med hjälp av:
- Cats NOx-reduceringssystemet samlar upp och kyler ner en liten mängd avgaser och leder in denna i förbränningskammaren där den sänker förbränningstemperaturen och minskar NOx-emissionerna.
- Dieseloxideringskatalysator (DOC) – utnyttjar en kemisk process som kallas oxidering för att anpassa avgaserna så att de uppfyller utsläppskraven.
- MEUI™-C-bränslesystem ger ökad bränsleeffektivitet samtidigt som NOx-utsläppen minskas ytterligare.
Dieselbränsle med ultralåg svavelhalt (ULSD) och olja med låg askhalt krävs. Dieselavgasvätska behövs inte.
Tier 1 eller Tier 2-motsvarande motoralternativ för drift i länder med mindre reglerade emissionskrav
Det finns två motorkonfigurationer tillgängliga för marknaden utanför USA och Kanada, ett Kina NR III-certifierat alternativ motsvarande Tier 2, liksom ett alternativ med optimerad bränsleförbrukning motsvarande Tier 1.
Att uppfylla dagens behov utan att kompromissa med morgondagens behov är målet för alla Cat-maskiner. Det åtagandet att hjälpa dig arbeta säkert och hållbart kommer väl till uttryck i konstruktionen för den hydrauliska grävmaskinen för gruvindustrin 6015.
6015 erbjuder ett antal hållbara fördelar:
Emissioner
6015 finns tillgänglig med en C27-motor som uppfyller emissionskraven i Tier 4 Final för minskade emissioner för den nordamerikanska marknaden.
Isokron reglering används på 6015-motorn och ser till att motorn körs med optimalt varvtal vid alla belastningar. Detta ger minskad bränsleförbrukning. Bra för miljön och för resultatet efter kostnader.
Automatisk motorvarvtalsstyrning sänker motorns varvtal när maskinen inte har körts under en viss tid vilket minskar motorljudet och emissionerna samt sparar bränsle.
Ljuddämpning
Minskade ljudnivåer både för förare och omgivning ger mindre påverkan på de områden där 6015 arbetar.
Hytten i 6015 ger föraren en tyst arbetsmiljö.
Renovera
Minska din energianvändning och materialförbrukning med en maskin som är utformad för att kunna renoveras.
Service
Med påfyllningspunkter för vätska och starthjälpsuttag som nås från marknivå, säkerställs snabb, enkel och säker påfyllning av vätskor.
Delar tillgängliga när du vill ha dem
Att få 6015-delar från din lokala Cat-återförsäljare effektiviseras genom optimerad användning av Cat-komponenter, integrerade artikelnummer och lagerhållning av delar i lokala Caterpillar-lagerlokaler. För din 6015 finns stöd dygnet runt, 7 dagar i veckan, från ett världsomfattande nätverk av reservdelsdistributörer, återförsäljarnas servicecenter och tekniska utbildningsanläggningar, så att den hålls igång med bästa möjliga prestanda.
En enda kontakt för alla service- och underhållsbehov
Tack vare användning av uteslutande Cat-komponenter kan du vara förvissad om att Cat-återförsäljaren är den mest kunniga och tillförlitliga källan för alla service- och underhållsbehov för din 6015. Cat-återförsäljarens tekniker har en unik expertkunskap, erfarenhet, utbildning och de verktyg som krävs för alla arbeten på 6015, oavsett behov eller var maskinen är placerad.
Fortsatt support under hela din 6015:s livslängd
Precis som all Cat-utrustning är 6015 konstruerad och tillverkad för att ge maximal produktivitet och driftsekonomi under hela livslängden. För att hjälpa dig möta dessa prestandanivåer med din 6015 erbjuder Cat-återförsäljaren en mängd olika serviceplaner som ger maximal produktionstid och avkastning, inklusive:
- Program för förebyggande underhåll.
- Diagnostikprogram, som planerad oljeprovtagning och tekniska analyser.
- Alternativ för ombyggnad och renovering.
- Serviceavtal.
Och även om 6015 är konstruerad för enkel användning kan Cat-återförsäljaren arrangera utbildningsprogram för att hjälpa dina förare att förbättra produktiviteten, minska stilleståndstiden, reducera driftskostnaderna och förbättra säkerheten.
Ingen vet mer om din 6015 hydrauliska grävmaskin
De allra flesta av världens alla Cat-återförsäljare har utfört support på vårt utbud av hydrauliska grävmaskiner under mer än ett decennium, och därför är de unikt rustade för att optimera prestandan på din 6015 med sin oöverträffade expertis på Cats hydrauliska grävmaskiner. Denna expertis inkluderar en djup förståelse för hur 6015 bäst kan utnyttjas och användas i olika typer av tillämpningar, så att de utifrån dina arbetsplatsspecifika faktorer kan sänka drifts- och underhållskostnaderna.
Konstruerad för säker, enkel service och lättåtkomliga komponenter, för ökad drifttid och ökad produktivitet.
Lättillgängliga serviceställen
- Serviceställen är lättåtkomliga från gångbord eller marknivå och gör det möjligt att utföra viktigt rutinunderhåll snabbt, säkert och effektivt.
- Centraliserade smörjpunkter för enklare service på svåråtkomliga ställen.
- Motorrum och pumprum med ståhöjd ger enkel åtkomst för service av motor och pumpar.
- Höger och vänster serviceplattform har öppna galler och ger åtkomst till hytt, tvärgångbord, motorns serviceluckor och motor-/pumprummet för säker och enkel service.
- Åtkomstdörrar öppnas utåt för enkel inspektion.
- Stora serviceluckor ger gott om utrymme för inspektion och service.
- Ledstänger omsluter alla gångbord och serviceplattformar för tillförlitlig serviceåtkomst.
- System för snabbfyllning av bränsle vid marknivå och vanligt påfyllningslock ovanpå tanken.
- Skruvbara filter för bränsle- och oljesystem minskar bytestiden och säkerställer ren och tät fastsättning.
Robust belysning för underhåll under mörka förhållanden
- Upplyst motorrum och pumprum.
- Stegbelysning som tillval med omkopplare i marknivå ger upplyst in- och utsteg för servicepersonalens säkerhet.
- Extra arbetsbelysning som tillval ger utmärkt belysning för ombordstigning, service och arbetsområden under mörka förhållanden.
Förebyggande underhåll på ett enkelt sätt
- Synglas för vätskor för kylare, hydraulik, bränsle och svängdrivningar är synliga från maskincentrum för dagliga vätskeinspektioner.
- Provtagningsportar för planerad oljeprovtagning (S·O·SSM) för hydraulsystem och motorolja ger ett snabbt och bekvämt sätt att få rena vätskeprover för förbättrad analys och tillförlitlighet.
- Vätskenivåkontroll när nyckeln vrids om ger övervakning av vätskenivå på hyttens huvudskärm innan start.
- Program för förebyggande underhåll håller reda på tiden till nästa serviceintervall och kan som tillval uppmärksamma om kommande intervall eller försenad service.
- Testportar för hydraultryck på praktiskt taget alla nödvändiga ställen ger snabb, enkel åtkomst för testning eller justering av hydraultrycket.
- Den standardmonterade autosmörjningsfunktionen ger automatisk smörjning vid förutbestämda cykler för underhållsfri användning.
- Standardsmörjpistolen möjliggör fjärrsmörjning av främre skoplänkaget från marknivå en gång per skift. Inga känsliga, automatiska smörjningsledningar bakom skopan eller länkaget som kan utsättas för skador.
Snabb montering och effektiv transport
- Den modulära designen ger snabb och enkel montering och demontering vid transport.
- Modulär transport ger snabb, kostnadseffektiv transport från plats till plats. – Överbyggnaden kan transporteras som en enda enhet med motorn redo att köras. – Kräver endast montering av bandrullramarna, redskap (bom, sticka och skopa), motvikt samt anslutning av hydraulslangarna.