PL83

Rörläggare PL83

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat C15
Cat C15
Svänghjulseffekt
319 hp
238 K/W
Lyftkapacitet
170000 lb
77111 kg

Översikt

Specialbyggda för prestanda och driftsäkerhet i toppklass

PL83 är en del av ett komplett sortiment av specialbyggda Cat®-rörläggare som utformats för prestanda, säkerhet och servicevänlighet. Praktisk transportbredd i kombination med den erfarna supporten i Cat-återförsäljarnas nätverk innebär att den här viktiga rörläggningsutrustningen finns tillgänglig när du behöver den.

Fördelar

Rörläggningsprestanda

Specialbyggd från fabrik för att klara krävande rörläggningsarbete, med stöd från erfarna Cat-rörläggningsåterförsäljare.

Backtagningsförmåga

Låg tyngdpunkt, utmärkt maskinbalans och differentialstyrning bidrar till manövrerbarheten på trånga platser och backtagningsförmågan.

Lätt att manövrera

Med lättmanövrerade ergonomiska reglage kan alla redskapsreglage och funktioner styras med en hand. Gemensamma hyttfunktioner hos rörläggningsmodellerna bidrar till enkel användning.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Byggd för prestanda

Byggd för prestanda

  • Integrerad drivlina med differentialstyrning och uppdaterat hydraulsystem samarbetar för att tillhandahålla kraft och ökad maskinmanövrerbarhet i alla rörläggningstillämpningar.
  • Elektrohydraulik ger bättre respons och mer exakt kontroll av den kraftiga vinschens motorer med variabel hastighet, vilket ökar maskinens produktivitet.
  • Motviktsprofilen ökar lyftkapaciteten.
  • Differentialstyrningen bibehåller full kraft till båda banden för klassens bästa vändningsförmåga även med lastad bom, vilket förbättrar manövrerbarheten på trånga platser.
  • Maskinens förbättrade tyngdpunkt och förlängda bandrullram med ny placering av det bakre ledarhjulet gör att en större del av bandet ligger mot marken, vilket ger bättre backtagningsförmåga.
När produktionstid räknas

När produktionstid räknas

  • Den är utrustad med Product Link™, som möjliggör fjärrövervakning och effektivare hantering av maskinparken.
  • Fullständig motorservice kan utföras från vänster sida med åtkomst till påfyllningsrör, oljesticka, luftrenare, bränslefilter, oljefilter och kontroll av kylvätskenivå. Rutinservice kan därmed utföras snabbt och effektivt.
  • Snabbt oljebyte är standard och gör servicen ännu snabbare.
  • Hydraul- och drivlinefilter och avtappningen för bränsletanken sitter baktill på maskinen och kan enkelt nås från marknivå.
  • Tryckuttagen är placerade i hydraulsystemet för snabb övervakning.
  • Viktiga komponenter som motor, växellåda och slutväxlar är modulära för snabbare borttagning vid service, vilket innebär att du sparar in på kostnader och får kortare driftstopp.
Konstruerad för förarna

Konstruerad för förarna

  • Med joysticken kan föraren styra alla funktioner och redskapsreglage för rörläggning med en hand.
  • Lättmanövrerat, ergonomiskt reglerhandtag möjliggör samtidig, exakt placering av lastlinjen, bommen och den utskjutbara motvikten.
  • Dubbla bromspedaler ger bättre manövrering och styrning.
  • Planetdifferentialstyrning bidrar till överlägsen manövrerbarhet på trånga platser och bättre lutningskapacitet.
Arbeta komfortabelt

Arbeta komfortabelt

  • Tystare, trycksatt hytt med uppvärmd/ventilerad förarstol som tillval ger ökad förarkomfort och produktivitet.
  • Det ergonomiska sätet är placerat för att ge bättre sikt mot arbetsområdet och bekväm åtkomst till maskinens styrspakar, omkopplare och pedaler.
Inbyggda säkerhetsfunktioner

Inbyggda säkerhetsfunktioner

  • Lastmomentsindikator (LMI) är standard.
  • Bekväma steg, handtag och skyddsräcke ger säker i- och urstigning.
  • Större takfönster med infällbart solskydd, extra speglar och vinklad dörr förbättrar sikten mot dike, bom och block.
  • Detektering av förarnärvaro är standard och gör att maskinen kan gå på tomgång när föraren inte sitter i stolen, samtidigt som drivlinan spärras för att undvika oavsiktliga rörelser.
  • Bakåtriktad kamera är standard och två ytterligare kameror kan läggas till som alternativ för att förbättra sikten runt maskinen.

Produktspecifikation för PL83

Motormodell Cat C15 Cat C15
Obs! (2) **Nominellt varvtal 1900 rpm. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Nettoeffekten är testad enligt ISO 9249:2007 och SAE J1349:2011. **Nominellt varvtal 1900 rpm. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Nettoeffekten är testad enligt ISO 9249:2007 och SAE J1349:2011.
Svänghjulseffekt 319 hp 238 K/W
Tier 4 Final/steg V: Nettoeffekt (nominellt varvtal**) – ISO 9249/SAE J1349 319 hp 238 K/W
Tier 4 Final/steg V: Nettoeffekt (nominellt varvtal**) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 323 mhp 323 mhp
Motsvarande Tier 3 Final/steg IIIA: Nettoeffekt (nominellt varvtal****) – ISO 9249/SAE J1349 333 mhp 245 K/W
Motsvarande Tier 3 Final/steg IIIA: Nettoeffekt (nominellt varvtal****) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 329 hp 333 mhp
Emissioner Motsvarar U.S. EPA Tier 4 Final/EU:s steg V eller U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA Motsvarar U.S. EPA Tier 4 Final/EU:s steg V eller U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA
Bränsletank 109.6 gal (US) 415 l
DEF-tank(1) 4.5 gal (US) 17 l
Obs! (4) ****Nominellt varvtal 1850 rpm. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Nettoeffekten är testad enligt ISO 9249:2007 och SAE J1349:2011. ****Nominellt varvtal 1850 rpm. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Nettoeffekten är testad enligt ISO 9249:2007 och SAE J1349:2011.
Lyftkapacitet 170000 lb 77111 kg
Arbetsvikt 109000 lb 49442 kg
Transportvikt 85880 lb 38955 kg
Löstagbar motvikt (10 plattor), enkel platta 1707.7 lb 774.6 kg
Helt löstagbar motvikt* 17077 lb 7746 kg
Bandspårvidd 7.7 ft 2.34 m
Längd – Bandlängd på marken 12.2 ft 3.72 m
Markkontaktyta 8215 in² 5.3 m²
Bredd – Standardplattor 30 tum 710 mm
Bredd – traktor – standardplattor 10.7 ft 3.25 m
Bredd – traktor – utskjuten motvikt 19.9 ft 6.07 m
Bredd – Traktor – Motvikt demonterad 13.5 ft 4.11 m
Bredd – Traktor – Motvikt/bom demonterad 12.7 ft 3.86 m
Maskinens höjd – ovanför motvikten 11.2 ft 3.4 m
Maskinens höjd – hytt och ROPS 11.6 ft 3.53 m
Bomhöjd (vid SAE 1,22 m (4 fot) överhäng) 6,1 m (20 fot) bom 22.3 ft 6.78 m
Bomhöjd (vid SAE 1,22 m (4 fot) överhäng) 7,3 m (24 fot) bom 26.3 ft 8.02 m
Bomhöjd (vid SAE 1,22 m (4 fot) överhäng) 8,5 m (28 fot) bom 30.3 ft 9.25 m
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 2,5 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 3,575 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 2,5 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 3,575 ton.

PL83 Standardutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

DRIVLINA

  • Cat C15-dieselmotor: den elektroniska bränsleinsprutningens (EUI) efterbehandling uppfyller emissionsnormerna enligt Tier 4 Final/steg V eller Tier 3/steg IIIA eller motsvarande, beroende på försäljningsregion
  • 24 V elstart
  • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
  • Kylvätska, extra lång livslängd med skydd till -37 C (-34 F)
  • Luftfilter med elektronisk serviceindikator
  • Slutväxlar: fyra planethjul, dubbel reduktion
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Högpresterande enplans kylsystem
  • Parkeringsbroms, elektronisk
  • Förrenare med dammejektor av rörtyp
  • Förfilter
  • Eterstarthjälp
  • Momentfördelare
  • Transmission, elektroniskt styrd 3-växlad Powershift
  • Turboladdare, avgasspjäll
  • Vattenavskiljare
  • Elektroniskt styrd hydraulfläkt med nollhastighet och reversering

FÖRARMILJÖ

  • Bakåtriktad kamera
  • Lastmomentsindikator (LMI)
  • Förargränssnitt: elektroniskt övervakningssystem, diagnostisk serviceinformation, förarinställningar
  • Armstöd, justerbart
  • Avaktiveringsbrytare, hydraulreglage
  • Varvminskningspedal
  • Reglage för differentialstyrning med touch-växling
  • Dubbla bromspedaler
  • Värmeaggregat och ventilation
  • ROPS-skydd
  • Säkerhetsbälte med automatisk inrullning
  • Förvaringsutrymme

RÖRLÄGGNINGSUTRUSTNING

  • Block och krok med spärr
  • Motvikter, utskjutbara och segmentuppdelade
  • Vinschar, hydrauliskt aktiverade och elektroniskt styrda

UNDERREDE

  • Ledrulle
  • Hydrauliska bandjusterare
  • Skarvlänkar, tvådelad
  • Bandplattor för medeltunga förhållanden 760 mm (30 tum) Tätade och smorda band (48 sektioner)
  • Ofjädrat underrede
  • Rullar och ledarhjul, permanentsmorda
  • Drivhjulssegment, utbytbara
  • Bandstyrskydd
  • Underrullramar

ELSYSTEM

  • Backvarningssignal
  • Batterier, fyra underhållsfria, hög kapacitet
  • Gränslägesbrytare för bom och motvikt
  • Omvandlare, 12 V, 10 A med ett uttag
  • Signalhorn, varning framåt
  • Lampor, två fram, två bak
  • Maskindiagnostikanslutning
  • Maskinströmbrytare
  • Hjälpstartuttag

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Underskydd, gångjärnsmonterade
  • Stötfångare, främre med draganordning
  • Ekologiska avtappningar: motorolja, kylvätska, hydraulolja, momentomvandlare, bränsletank, drivlina och transmission
  • Kåpor, perforerade, motor
  • Skydd, fällbar kylare
  • Huv, perforerad
  • Elektroniskt aktiverat hydraulsystem för manövrering av krok, bom och motvikt
  • Hydraulik, oberoende pumpar för styrning och arbetsredskap
  • Oljekylare, hydraulisk
  • Förberedd för Product Link
  • S-O-S-provtagningsventiler
  • Styrning, elektroniskt reglerad kraftdifferential
  • Vandaliseringsskyddade vätskebehållare
  • ROPS-skydd

PL83 Tillvalsutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Hytt med luftkonditionering, värme och 150 A generator
  • OROPS med värme och 150 A generator
  • Luftfjädrat tygsäte
  • Deluxe-säte
  • Förarstol av vinyl
  • Uppvärmt säte

UNDERREDE

  • Rullar för arktiskt klimat
  • Standardrullar

TEKNIKPRODUKTER

  • Product Link

RÖRLÄGGNINGSUTRUSTNING

  • Bom och kablar, 6,1 m (20 fot)
  • Bom och kablar, 7,3 m (24 fot)
  • Bom och kablar, 8,53 m (28 fot)

ANNAN TLLVALSUTRUSTNING

  • CE-certifiering
  • ROPS-skydd

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför PL83 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Rörläggare PL83

Rörläggare PL83

Rörläggare PL83

Rörläggare PL83

Rörläggare PL83

Rörläggare PL83

Rörläggare PL83
Rörläggare PL83
Rörläggare PL83
Rörläggare PL83
Rörläggare PL83
Rörläggare PL83

360 View
360 View