RM600

RM600 Vägförbättrare Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal arbetsvikt
78484 lb
35600 kg
Skär-/blandbredd
8 ft
2.44 m
Bruttoeffekt
637 hp
475 kW

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

Effektiv kraft och prestanda

Effektiv kraft och prestanda

        
  • Kraftfull Cat® C18-motor uppfyller kraven i de regionala emissionsnormerna.
  •     
  • Den elektroniskt styrda, alltid inkopplade allhjulsdrivningen med fyra pumpar garanterar, i kombination med den välbalanserade maskinvikten, maximal dragkraft och rörlighet.
  •     
  • God viktfördelning fram och bak ger stabil grund för svåra skär.
  •     
  • Hjulen är placerade i maskinens hörn för minsta möjliga svängradie så att föraren kan manövrera i trånga utrymmen. Dessutom är maskinen försedd med fyra styrlägen,endast framhjul, endast bakhjul, krabbstyrning och koordinerad styrning
  •     
  • Maskinens totala längd på 8,72 m ger högre produktivitet och bättre manövrerbarhet i mindre utrymmen.
  •     
  • Fyra höjdjusterbara ben ger upp till 14 % (8 grader) positiv eller negativ lutning på vardera sidan vid arbete i ojämn terräng eller för att bibehålla dragkraften i utmanande jordstabiliseringstillämpningar.
  •     
  • Den remdrivna rotorn ger möjlighet att skära längs inställd nivå på höger sida. 
Maximera din produktivitet och blandningskvalitet från hytten

Maximera din produktivitet och blandningskvalitet från hytten

        
  • Avancerade elektroniska funktioner som automatisk lastkontroll hjälper föraren upprätthålla en optimal blandning och hög produktionstakt genom att anpassa maskinens hastighet till materialförhållandena.
  •     
  • Utnyttja rotorhastigheterna fullt ut utan att behöva lämna förarsätet.
  •     
  • Anpassa materialfördelningen enkelt genom att justera de främre och bakre blandningsluckorna och använd den smidiga indikatorn på pekskärmen för att se luckornas lägen. 
  •     
  • Det hydrauliska trycket på den bakre luckan kan justeras via markstödsfunktionen för att automatiskt hålla önskad öppning, för att underlätta för föraren.
  •     
  • Funktioner för att avsluta och återgå till skärdjupet sparar tid och håller bibehåller jämn kvalitet med ett enda knapptryck.
God sikt och förarkomfort

God sikt och förarkomfort

        
  • FOPS-hytt som standard med värme, luftkonditionering och högtalare för en bekväm arbetsmiljö.
  •     
  • Hantera siktlinjerna direkt från förarsätet med den skjutbara hytten i fullbredd och en förarplats som kan vridas 180 grader. 
  •     
  • Pekskärmarna kan enkelt placeras i önskad vinkel.
  •     
  • Bättre uppsikt över skärvägen med glas från golv till tak och en vinklad ruta på höger sida som ger god sikt över skärkammarens framkant.
  •     
  • Det uppvärmda, luftdämpade och fjädrande sätet med säkerhetsbälte i reflexfärg kan justeras fram och bak för högre komfort och bättre sikt.
  •     
  • Prestanda och säkerhet kan förbättras med kameror som standard och tillval med bildvisning på stora displayer i hytten:
        
  1. Sikten framåt och bakåt utökas med kameror fram och bak med inställbara riktlinjer
  2.     
  3. Undvik hinder och håll koll på produktionsresultaten med kameror ovanför de främre och bakre luckorna till blandningskammaren
  4.     
  5. Extra sidomonterade kameror finns tillgängliga som uppgradering för bättre sikt längs sidorna
        
  • Hytten är fullt utrustad med smidiga funktioner som USB-portar för laddning av enheter, 12 VDC-uttag, flera förvaringsutrymmen, telefon och mugghållare.
Enkelt att köra, lätt att lära sig

Enkelt att köra, lätt att lära sig

        
  • Matcha enkelt maskinens funktioner med lutningskraven med hjälp av tryckknapparna och de 25 cm (10 tum) stora pekskärmarna i färg.
  •     
  • Alla reglage är ergonomiskt utplacerade och grupperade efter funktion, för snabb och enkel åtkomst.
  •     
  • Joysticken är försedd med flera olika funktioner, så att föraren kan hantera varvtal, bakre styrning och primär rotorkontroll på smidigast möjliga sätt.
  •     
  • Använd handhjulet för exakt maskinkontroll.
  •     
  • Starta motorn med en knapptryckning – Använd en Bluetooth-nyckelbricka eller förar-ID-koden för extra säkerhet eller läsa in sparade inställningar och profiler. 
Spraysystem med hög precision som tillval

Spraysystem med hög precision som tillval

        
  • Vatten- och emulsionssystem finns tillgängliga för en mängd olika tillämpningar.
  •     
  • Tillsatser övervakas av ett datorstyrt mätsystem med hög precision.
  •     
  • Anpassa spraybredden genom att slå på och av munstycken via pekskärmen i hytten.
  •     
  • Sprayarmarna kan dras ut för enklare inspektion, rengöring och service.
  •     
  • Tryckstången förvaras smidigt i ramleden på marknivå.
  •     
  • Ett stort urval av flödesmängder hjälper föraren uppfylla kraven på arbetsplatsen:
        
  1. Vattenflöden från 30–1 900 l/min (8–500 gal/min)
  2.     
  3. Emulsionsflöden från 30–850 l/min (8–225 gal/min)
        
  • Emulsionsspraysystemet kan leverera bitumenemulsion eller vatten via självrengörande munstycken för att minska underhållet och ge ett konsekvent spraymönster.
  •     
  • Ställ enkelt inte spraysystemet för flytande tillsatser enligt kraven:
        
  1. Manuellt eller automatiskt
  2.     
  3. Volym per minut
  4.     
  5. Volym per m2 (yd2) 
  6.     
  7. Procent av materialdensiteten
Hållbart och tillförlitligt skärsystem

Hållbart och tillförlitligt skärsystem

        
  • Rotordrivningen är utrustad med en kraftig hydraulisk torrkoppling som inte behöver justeras.
  •     
  • Elektroniskt styrt drivlineskydd.
  •     
  • Två sträckhållfasta ribbade remmar med automatisk remspänning förbygger fel. 
  •     
  • Dubbelriktad skärfunktion.
  •     
  • Hållbar, kraftig skärkammare med variabel volym.
  •     
  • Visuella signaler informerar markpersonal om skärdjup och rotorns framkant när du ska undvika hinder.

Produktspecifikation för RM600

Maximal arbetsvikt 78484 lb 35600 kg
Obs! (1) Maxvikten är ungefärlig och inkluderar basmaskinen, alla tillval, kylvätska, smörjmedel, rotor, full bränsletank, full vattentank, full DEF-tank och en förare på 75 kg (165 lb). Maxvikten är ungefärlig och inkluderar basmaskinen, alla tillval, kylvätska, smörjmedel, rotor, full bränsletank, full vattentank, full DEF-tank och en förare på 75 kg (165 lb).
Skär-/blandbredd 8 ft 2.44 m
Maximalt skär-/blanddjup 20 tum 508 mm
Rotoralternativ System K System K
Rotordrivning Rem Rem
Arbetshastighet 213 fot/min 65 m/min
Maximal körhastighet 7.5 km/h 12.1 km/h
Bruttoeffekt 637 hp 475 kW
Motoreffekt 629 hp 469 kW
Motormodell Cat C18 Cat C18
Emissioner U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V
Versionsnummer 01A 01A
Längd 28.61 ft 8.72 m
Bredd 9.8 ft 3 m
Maximal höjd 11.5 ft 3.5 mm
Hjulbas 23.13 ft 7.05 m
Markfrigång 19.9 tum 506 mm
Bränsletankens volym 325 gal (US) 1230 l
DEF-tank 12.4 gal (US) 47 l
Kylsystem 26.1 gal (US) 99 l
Motorolja 18 gal (US) 68 l
Hydraultank 31.7 gal (US) 120 l
Spoltank 120 gal (US) 454 l
Återvinningsbarhet 98% 98%

RM600 Standardutrustning

FÖRARMILJÖ

  • Justerbara armstöd
  • Luftfjädrat säte med uppvärmning
  • 180° vridbar förarplats
  • Ljudförberedelse med högtalare
  • Skjutbar fullbred hytt med värme och luftkonditionering
  • Startknapp
  • Rullbälte i reflexfärg
  • Riktlinjer för styrning
  • Färgpekskärmar (2)
  • Uttag för 12 V och USB

DRIVLINA

  • Luftrenare med dubbla filter och förrenare
  • Cat® långtidsverkande kylvätska (ELC) med skydd till -37 °C
  • Automatiskt reverserande kylfläkt på begäran
  • Motorns tomgångshantering
  • Automatisk lastkontroll
  • Fyra styrlägen
  • Alltid inkopplad allhjulsdrift
  • Elektronisk differential
  • Slope Control

ELSYSTEM

  • 150 A generator
  • 24 V laddningssystem
  • Säkringssystem av typen som finns i fordonsindustrin
  • Uttag för fjärrstart/laddning
  • 1 000 CCA underhållsfria batterier (4)

ROTORDRIVSYSTEM

  • Elektroniskt drivlineskydd
  • Automatisk djupstyrning
  • Hydrauliskt styrd torrkoppling
  • Tvåväxlad planetväxellåda
  • Sex rotorhastigheter
  • Blandningskammare med variabel volym
  • System K-rotor
  • Verktygshållarskydd – Kil

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Cat VisionLink™
  • Fjärruppdatering
  • Felsökning på distans
  • Fjärrdragen avtappning
  • Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·S℠)
  • Synglas för vätskenivåer
  • Uttag för servicelampor
  • Luftkompressor
  • Låsbart förvaringsutrymme
  • Bitsbricka

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Backvarningslarm
  • Nödavstängningsströmställare på marknivå (4)
  • Signalhorn (fram och bak)
  • FOPS-hytt
  • ROPS-skydd
  • Ledstänger på plattform
  • Infällbara backspeglar
  • Belyst stege
  • Profiler med förar-ID
  • LED-arbetsbelysning
  • Kameror fram och bak
  • Kameror till främre och bakre luckor

RM600 Tillvalsutrustning

DRIVLINA

  • Cat BIO HYDO™ Advanced biologiskt nedbrytbar hydraulolja
  • CE-certifikat

SPRAYSYSTEM

  • Vattenspraysystem
  • Emulsionsspraysystem
  • Tryckstång

ROTORDRIVSYSTEM

  • Verktygshållare – 20 mm rivarmsbits
  • Verktygshållare – 22 mm rivarmsbits

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Bränslesystem med snabbfyllning
  • Hydrauldriven rotorvridning med handkontroll
  • Högtryckstvätt
  • Magnetisk servicelampa
  • Tryckluftsverktyg för bitsborttagning

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Bluetooth-nyckel
  • LED-belysning för vägkörning
  • Fällbart LED-varningsljus
  • Infällbara sidokameror (2)

Jämför RM600 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

RM600 Vägförbättrare/stabilisator

RM600 Vägförbättrare/stabilisator

RM600 Vägförbättrare/stabilisator

RM600 Vägförbättrare/stabilisator

RM600 Vägförbättrare/stabilisator

RM600 Vägförbättrare/stabilisator

RM600 Vägförbättrare/stabilisator

RM600 Vägförbättrare/stabilisator

RM600 Vägförbättrare/stabilisator

RM600 Vägförbättrare/stabilisator
RM600 Vägförbättrare/stabilisator
RM600 Vägförbättrare/stabilisator
RM600 Vägförbättrare/stabilisator
RM600 Vägförbättrare/stabilisator
RM600 Vägförbättrare/stabilisator
RM600 Vägförbättrare/stabilisator
RM600 Vägförbättrare/stabilisator
RM600 Vägförbättrare/stabilisator

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken