RM400

RM400 Vägförbättrare

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal arbetsvikt
57232 lb
25960 kg
Skär-/blandbredd
96 tum
2438 mm
Bruttoeffekt
415.7 hp
310 K/W

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Enkelt att köra, lätt att lära sig

Enkelt att köra, lätt att lära sig

  • Matcha maskinens funktioner med kraven med den 25 cm (10 tum) stora pekskärmen och tryckknapparna
  • Exakt maskinstyrning med handhjulet
  • Alla reglage är ergonomiskt utplacerade och grupperade efter funktion, för snabb och enkel åtkomst
  • Spara tid och håll ett jämnt djup för varje skär med automatik för att avsluta och återgå till skärdjup
  • Nyckelfri startknapp för ökad säkerhet och smidighet med Förar ID-koder som läser in sparade förarinställningar
Öka prestandan med bättre sikt

Öka prestandan med bättre sikt

  • FOPS-hytt som standard med värme och luftkonditionering för en bekväm arbetsmiljö
  • Optimerade siktlinjer med skjutbar hytt hela vägen från sida till sida
  • Det uppvärmda, luftdämpade och fjädrande sätet kan vridas 180º och justeras fram och bak för högre komfort och bättre sikt
  • Prestanda och säkerhet kan förbättras med kameror som standard och tillval med bildvisning på stora displayer i hytten:
  1. Sikten framåt och bakåt utökas med standardmonterade kameror fram och bak
  2. Extra sidomonterade kameror finns som tillval för bättre sikt längs sidorna
  3. Undvik hinder och håll koll på produktionsresultaten med kameror ovanför de främre och bakre luckorna till blandningskammaren som tillval
Effektiv kraft och bättre rörlighet

Effektiv kraft och bättre rörlighet

        
  • Få 19 % mer kraft med Cat® C9.3B-motorn som ger 310 kW (416 hp) i effekt och uppfyller regionala emissionsnormer
  •     
  • Maskinens totala längd är 44 cm (17 tum) kortare för högre produktivitet och bättre manövrerbarhet i mindre utrymmen
  •     
  • Maximera både dragkraft och rörlighet med standardmonterad, elektroniskt styrd allhjulsdrift med fyra lägen: Endast framhjul, endast bakhjul, krabbstyrning och koordinerad styrning
Överlägsen blandningskvalitet

Överlägsen blandningskvalitet

  • Avancerade elektronisk styrning ger en perfekt blandningskvalitet genom att hålla rotorn på korrekt djup och maskinen i optimal hastighet
  • Hantera fördelning av en mängd olika material och tillämpningar med tre olika rotorhastigheter, valbara under drift
  • Justera fördelningen enkelt genom att justera de främre och bakre luckorna till blandningskammaren. En tydlig mätare på LCD-displayen visar luckornas position för föraren
  • Den bakre luckan har en markstödsfunktion som underlättar för föraren som kan välja önskat nedåttryck
  • Arbeta effektivt i en mängd olika tillämpningar för vägförbättring och stabilisering tack vare tre rotorval: Universal, kombination och spade
Spraysystem som tillval för exakt blandning

Spraysystem som tillval för exakt blandning

  • Om en befattning inte är tillgänglig att välja måste processen Skapa jobbrekvisition slutföras före överföringen.
  • Appliceringshastigheten för tillsatser övervakas noggrant genom ett datoriserat mätsystem
  • En mängd olika flödesmängder kan användas i olika tillämpningar:
  1. Vattenflöden från 30–1 900 l/min (8–500 gal/min)
  2. Emulsionsflöden från 30–946 l/min (8–250 gal/min)
  • Ställ enkelt in spraysystemet för att leverera flytande tillsatser enligt specifikationerna: manuellt eller automatiskt, volym per m2 (yd2) eller procent av materialdensiteten
Enklare service, färre driftstopp

Enklare service, färre driftstopp

  • Åtkomst på marknivå till rutinunderhåll förenklar servicen och ökar säkerheten
  • Den automatiskt reverserande fläkten förhindrar skräpavlagringar och utökar underhållsintervallet för kylpaketet
  • Rotorns drivsystem är försett med automatisk smörjning av lager
  • Den självsmörjande rotorkedjan behöver inte justeras och kräver inget rutinunderhåll
  • Den hydrauliskt drivna rotorkopplingen kräver inte heller någon justering
  • Inbyggd diagnostik övervakar maskinsystem, varnar föraren om prestandaproblem och tillhandahåller felsökningsinformation

Produktspecifikation för RM400

Maximal arbetsvikt 57232 lb 25960 kg
Skär-/blandbredd 96 tum 2438 mm
Maximalt skär-/blanddjup 20 tum 508 mm
Arbetshastighet 2.97 km/h 4.8 km/h
Maximal körhastighet 6.8 km/h 11 km/h
Rotoralternativ Universal, kombination, spade Universal, kombination, spade
Rotorhastighet - Första (vid 2 100 rpm) 108 rpm 108 rpm
Rotorhastighet - Andra (vid 2 100 rpm) 134 rpm 134 rpm
Rotorhastighet - Tredje (vid 2 100 rpm) 159 rpm 159 rpm
Bruttoeffekt 415.7 hp 310 K/W
Motormodell Cat C9.3B Cat C9.3B
Bränsletankens volym 279 gal (US) 1056 l
Längd 31.4 ft 9.56 m
Bredd 9.8 ft 3 m
Maximal höjd 11.5 ft 3.5 m
Hjulbas 20.7 ft 6.32 m
Markfrigång 19.7 tum 500 mm

RM400 Standardutrustning

FÖRARMILJÖ

  • Justerbara armstöd
  • Luftfjädrat säte med uppvärmning
  • Ljudförberedelse med högtalare
  • Skjutbar hytt med värme och luftkonditionering
  • Startknapp
  • Belysta stegar på båda sidor
  • Rullbälte i reflexfärg
  • Minihjul för styrning
  • Körspak med flera funktioner
  • Styrtappar
  • Förargränssnitt med pekskärm i färg

DRIVLINA

  • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
  • Luftrenare med dubbla filter och förrenare
  • Långtidsverkande kylvätska med skydd till -37 °C (-35 °F)
  • Behovsstyrd fläkt med automatisk reversering
  • Fyra styrlägen
  • Allhjulsdrift
  • Elektronisk differential
  • Bromssystem med oljebad
  • Drivlineskydd

ELSYSTEM

  • 150A generator
  • 24 V laddningssystem
  • Säkringssystem av typen som finns i fordonsindustrin
  • Uttag för fjärrstart/laddning
  • Två underhållsfria batterier på 1365 CCA

ROTORDRIVSYSTEM

  • Underhållsfria drivaxlar
  • Självsmörjande rulle och lager
  • Drivlineskydd med skjuvskiva
  • Automatisk djupstyrning
  • Hydrauliskt styrd torrkoppling
  • Tre rotorhastigheter
  • Blandningskammare med variabel volym

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Grupperade filter på marknivå
  • Cat Product Link™
  • Fjärrstyrd blinksignal
  • Fjärrdragen avtappning
  • Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·S)
  • Synglas för vätskenivåer
  • Uttag för servicelampor
  • Verktygslåda

SÄKERHET

  • Backvarning (fram och bak)
  • Kameror fram och bak
  • Nödavstängningsströmställare på marknivå (3)
  • Signalhorn (fram och bak)
  • ROPS-skydd
  • Ledstänger på plattform
  • Speglar
  • Arbetsbelysning (halogen eller LED)

RM400 Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

  • Extra pekskärm i färg

DRIVLINA

  • Biohydraulolja

SPRAYSYSTEM

  • Vattenspraysystem
  • Emulsionsspraysystem
  • Tryckstång

ROTORDRIVSYSTEM

  • Drivlineskydd med vridmomentbegränsare
  • Rotor - Universal 16
  • Rotor - Universal 18
  • Rotor - kombination
  • Krosstång för materialuppsamling

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Inbyggd luftkompressor
  • Borttagningsverktyg för pneumatiska bits
  • Extra verktygslåda

SÄKERHET

  • LED-belysning för vägkörning
  • Fällbart LED-varningsljus
  • Infällbara sidokameror (2)
  • Kameror till främre och bakre luckor

Jämför RM400 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

RM400 Vägförbättrare

RM400 Vägförbättrare

RM400 Vägförbättrare

RM400 Vägförbättrare

RM400 Vägförbättrare

RM400 Vägförbättrare

RM400 Vägförbättrare

RM400 Vägförbättrare

RM400 Vägförbättrare

RM400 Vägförbättrare

RM400 Vägförbättrare
RM400 Vägförbättrare
RM400 Vägförbättrare
RM400 Vägförbättrare
RM400 Vägförbättrare
RM400 Vägförbättrare
RM400 Vägförbättrare
RM400 Vägförbättrare
RM400 Vägförbättrare
RM400 Vägförbättrare

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken