Översikt
Kombinationsvals för vägförbättring med 20 tums skärdjup för stabilisering och lättare vägförbättring.
Huvudspecifikationer
Kombinationsvals för vägförbättring med 20 tums skärdjup för stabilisering och lättare vägförbättring.
| Fräsbredd | 96 tum 2438 mm |
| Verktygsavstånd | 1.26 tum 32 mm |
| Rullens diameter vid spetsarna | 64 tum 1625 mm |
| Fräsdjup (max.) | 20 tum 508 mm |
| Antal bits | 114 114 |
| SN# för rotorgrupp med kylvätska och verktyg (fabriksmonterad) | 272-6090 272-6090 |
| SN# för rotorgrupp med bits (fältmonterat) | 272-6091 272-6091 |