| Fräsbredd | 88 tum 2235 mm |
| Verktygsavstånd | 0.24 tum 6 mm |
| Rullens diameter vid spetsarna | 42.2 tum 1073 mm |
| Fräsdjup (max.) | 13 tum 330 mm |
| Antal bits | 386 386 |
| SN# för rotorgrupp med kylvätska och verktyg (fabriksmonterad) | 578-0190 578-0190 |
| SN# för rotorgrupp med bits (fältmonterat) | 575-7467 575-7467 |
Rotorer System K 2,2 m fräsrotor (6 mm mellanrum)
Begär en offert Hitta återförsäljareHuvudspecifikationer
- Fräsbredd
- 88 tum
- 2235 mm
- Verktygsavstånd
- 0.24 tum
- 6 mm
- Rullens diameter vid spetsarna
- 42.2 tum
- 1073 mm
Översikt
System K mikrofräsrotor with 6 mm mellanrum är perfekt för att avlägsna vägytor med mycket fin yta med ett djup på ca 50 mm (2 tum). Den hållbara, högpresterande konstruktionen med effektivt materialflöde och utmärkt skärmönster ger maximal fräsning.
Översikt över funktionerna
- En avsmalnande friktionsring ser till att verktygshållaren hålls på plats på rotorn utan någon sprint, bult eller justerskruv, vilket gör byten upp till 50 % snabbare och eliminerar behovet av fästen och åtdragningsmoment
- Slitkragen på 20 mm är 66 % längre än på System G
- Verktygshållaren vrids inte runt utan håller korrekt placering för mindre slitage på block och hållare
- Vatten leds genom ett hål i verktygshållaren och roterar spetsen för jämnare slitage
- Verktygshållare för bits på 20, 22 och 25 mm finns tillgänglig för olika tillämpningar
- Radiellt åtkomsthål
- Mejselpunkter
- Åtkomst bakifrån via blocket
- Den optimerade spiralvinkeln ger högre materialflöde utifrån mot mitten för effektiv utvinning
- Blocken är specifikt konstruerade för varje sida av rotorn för optimal skärkraft och effektivt materialflöde
- Sparkpaddlarna är testade för maximal utskjutning av material från mitten av fräskammaren till transportören
- Rotorns konstruktion minskar komponentslitaget genom att snabbt föra bort materialet från fräskammaren, vilket minimerar friktionen, ökar maskinens totala effektivitet och sänker bränsleförbrukningen.
- Konstruerad för att tåla krävande tillämpningar och ge längre rotorlivslängd
- Stora värmebehandlade ytor på verktygshållaren skyddar basen från slitage
- Komponenterna tillverkas i nötningståliga, höghållfasta legeringar som tål de tuffaste tillämpningarna
- Höghållfasta komponenter tål krävande tillämpningar
- Verktygshållaren och basen har optimerats för att minska påkänningarna och öka hållbarheten
- Den dubbelfästa verktygshållaren kräver inga separata fästen, vilket minskar utbytestiden med 50 %
- Flera metoder för bitsborttagning är tillgängliga
- En mänga olika borttagningsverktyg som är speciellt anpassade för System K-rotorer ser till att du snabbat kan byta både bits och verktygshållare
Produktspecifikation för System K 2,2 m fräsrotor (6 mm mellanrum)
Jämför System K 2,2 m fräsrotor (6 mm mellanrum) med produkter som ofta jämförs.
Rotorer
System K 2,2 m fräsrotor (6 mm mellanrum)
Vald
- Fräsbredd
- 88 tum
- 2235 mm
- Verktygsavstånd
- 0.24 tum
- 6 mm
- Rullens diameter vid spetsarna
- 42.2 tum
- 1073 mm
Rotorer
System K 1,2 m fräsrotor (15 mm mellanrum)
- Fräsbredd
- 48 tum
- 1225 mm
- Verktygsavstånd
- 0.6 tum
- 15 mm
- Rullens diameter vid spetsarna
- 36.2 tum
- 920 mm
Rotorer
Jordvals för vägförbättring (2,4 m)
- Fräsbredd
- 96 tum
- 2438 mm
- Verktygsavstånd
- 0.45 tum
- 11.5 mm
- Rullens diameter vid spetsarna
- 64 tum
- 1625 mm