System K 1,2 m fräsrotor (18 mm mellanrum)

Rotorer System K 1,2 m fräsrotor (18 mm mellanrum)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fräsbredd
48 tum
1225 mm
Verktygsavstånd
0.7 tum
18 mm
Rullens diameter vid spetsarna
36.2 tum
920 mm

Översikt

Den grövre System K-fräsrotorn med 18 mm mellanrum är konstruerad för borttagning av ytor och hela vägar med grövre yta på djup upp till 330 mm (13 tum). Den hållbara, högpresterande konstruktionen med effektivt materialflöde och utmärkt skärmönster ger maximal fräsning.

Produktspecifikation för System K 1,2 m fräsrotor (18 mm mellanrum)

Fräsbredd 48 tum 1225 mm
Verktygsavstånd 0.7 tum 18 mm
Rullens diameter vid spetsarna 36.2 tum 920 mm
Fräsdjup (max.) 13 tum 330 mm
Antal bits 92 92
SN# för rotorgrupp med kylvätska och verktyg (fabriksmonterad) 567-0895 567-0895
SN# för rotorgrupp med bits (fältmonterat) 567-0940 567-0940

Jämför System K 1,2 m fräsrotor (18 mm mellanrum) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Rotorer

Rotorer

Rotorer

Rotorer
Rotorer
Rotorer

Se aktuella erbjudanden för  System K 1,2 m fräsrotor (18 mm mellanrum)

Visa fler erbjudanden