System H 2,2 m fräsvals (6x2 mm mellanrum)

Rotorer System H 2,2 m fräsvals (6x2 mm mellanrum)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fräsbredd
88 tum
2235 mm
Verktygsavstånd
0.25 tum
6 mm
Rullens diameter vid spetsarna
42.2 tum
1073 mm

Översikt

System H mikrofräsvals med 6 mm dubbla mellanrum ger en mycket fin fräsning som uppfyller specifika specifikationer.

Produktspecifikation för System H 2,2 m fräsvals (6x2 mm mellanrum)

Fräsbredd 88 tum 2235 mm
Verktygsavstånd 0.25 tum 6 mm
Rullens diameter vid spetsarna 42.2 tum 1073 mm
Fräsdjup (max.) 2 tum 50 mm
Antal bits 748 748
SN# för rotorgrupp med kylvätska och verktyg (fabriksmonterad) 511-5049 511-5049
SN# för rotorgrupp med bits (fältmonterat) 511-5050 511-5050

Jämför System H 2,2 m fräsvals (6x2 mm mellanrum) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Rotorer

Rotorer

Rotorer

Rotorer
Rotorer
Rotorer

Se aktuella erbjudanden för  System H 2,2 m fräsvals (6x2 mm mellanrum)

Visa fler erbjudanden