System K 2,2 m fräsrotor (18 mm mellanrum)

Rotorer System K 2,2 m fräsrotor (18 mm mellanrum)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fräsbredd
88 tum
2235 mm
Verktygsavstånd
0.7 tum
18 mm
Rullens diameter vid spetsarna
42.2 tum
1073 mm

Översikt

Den grövre System K-fräsrotorn med 18 mm mellanrum är konstruerad för borttagning av ytor och hela vägar med grövre yta på djup upp till 330 mm (13 tum). Den hållbara, högpresterande konstruktionen med effektivt materialflöde och utmärkt skärmönster ger maximal fräsning.

Produktspecifikation för System K 2,2 m fräsrotor (18 mm mellanrum)

Fräsbredd 88 tum 2235 mm
Verktygsavstånd 0.7 tum 18 mm
Rullens diameter vid spetsarna 42.2 tum 1073 mm
Fräsdjup (max.) 13 tum 330 mm
Antal bits 162 162
SN# för rotorgrupp med kylvätska och verktyg (fabriksmonterad) 559-1535 559-1535
SN# för rotorgrupp med bits (fältmonterat) 558-6381 558-6381

Jämför System K 2,2 m fräsrotor (18 mm mellanrum) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Rotorer

Rotorer

Rotorer

Rotorer
Rotorer
Rotorer

Se aktuella erbjudanden för  System K 2,2 m fräsrotor (18 mm mellanrum)

Visa fler erbjudanden