Spadvals för vägförbättring (2,4 m)

Rotorer Spadvals för vägförbättring (2,4 m)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fräsbredd
96 tum
2438 mm
Rullens diameter vid spetsarna
62 tum
1575 mm
Fräsdjup (max.)
20 tum
508 mm

Översikt

Spadvals för stabilisering av olika jordtyper.

Produktspecifikation för Spadvals för vägförbättring (2,4 m)

Fräsbredd 96 tum 2438 mm
Rullens diameter vid spetsarna 62 tum 1575 mm
Fräsdjup (max.) 20 tum 508 mm
Antal bits 58 58
SN# för rotorgrupp med kylvätska och verktyg (fabriksmonterad) Ej tillämpligt Ej tillämpligt
SN# för rotorgrupp med bits (fältmonterat) 129-9365 129-9365

Jämför Spadvals för vägförbättring (2,4 m) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Spadrotor för vägförbättring

Spadrotor för vägförbättring

Spadrotor för vägförbättring
Spadrotor för vägförbättring