System K 2,5 m fräsrotor (15 mm mellanrum)

Rotorer System K 2,5 m fräsrotor (15 mm mellanrum)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fräsbredd
99 tum
2505 mm
Verktygsavstånd
0.6 tum
15 mm
Rullens diameter vid spetsarna
42.2 tum
1073 mm

Översikt

System K-fräsrotorn med 15 mm mellanrum är konstruerad för borttagning av ytor och hela vägar med djup upp till 330 mm (13 tum). Den hållbara, högpresterande konstruktionen med effektivt materialflöde och utmärkt skärmönster ger maximal fräsning.

Produktspecifikation för System K 2,5 m fräsrotor (15 mm mellanrum)

Fräsbredd 99 tum 2505 mm
Verktygsavstånd 0.6 tum 15 mm
Rullens diameter vid spetsarna 42.2 tum 1073 mm
Fräsdjup (max.) 13 tum 330 mm
Antal bits 203 203
SN# för rotorgrupp med kylvätska och verktyg (fabriksmonterad) 517-0841 517-0841
SN# för rotorgrupp med bits (fältmonterat) 517-0842 517-0842

Jämför System K 2,5 m fräsrotor (15 mm mellanrum) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Rotorer

Rotorer

Rotorer

Rotorer
Rotorer
Rotorer

Se aktuella erbjudanden för  System K 2,5 m fräsrotor (15 mm mellanrum)

Visa fler erbjudanden