System K 2,0 m fräsrotor (25 mm mellanrum)

Rotorer System K 2,0 m fräsrotor (25 mm mellanrum)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fräsbredd
79 tum
2010 mm
Verktygsavstånd
0.98 tum
25 mm
Rullens diameter vid spetsarna
42.2 tum
1073 mm

Översikt

Den grövre System K-fräsrotorn med 25 mm mellanrum är konstruerad för borttagning av ytor och hela vägar med grövre yta på djup upp till 330 mm (13 tum). Den hållbara, högpresterande konstruktionen med effektivt materialflöde och utmärkt skärmönster ger maximal fräsning.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Verktygshållarens utformning

Verktygshållarens utformning

Verktygshållaren är försedd med bitsborttagningsfunktioner och en unik friktionsring som fäster den vid rotorn, för snabbare byten och rotorunderhåll.
  • En avsmalnande friktionsring ser till att verktygshållaren hålls på plats på rotorn utan någon sprint, bult eller justerskruv, vilket gör byten upp till 50 % snabbare och eliminerar behovet av fästen och åtdragningsmoment
  • Slitkragen på 20 mm är 66 % längre än på System G
  • Verktygshållaren vrids inte runt utan håller korrekt placering för mindre slitage på block och hållare
  • Vatten leds genom ett hål i verktygshållaren och roterar spetsen för jämnare slitage
  • Verktygshållare för bits på 20, 22 och 25 mm finns tillgänglig för olika tillämpningar
Enkel borttagning av bits

Enkel borttagning av bits

Flera metoder för enkel borttagning av bits:
  • Radiellt åtkomsthål
  • Mejselpunkter
  • Åtkomst bakifrån via blocket
Effektivt materialflöde

Effektivt materialflöde

  • Den optimerade spiralvinkeln ger högre materialflöde utifrån mot mitten för effektiv utvinning
  • Blocken är specifikt konstruerade för varje sida av rotorn för optimal skärkraft och effektivt materialflöde
  • Sparkpaddlarna är testade för maximal utskjutning av material från mitten av fräskammaren till transportören
  • Rotorns konstruktion minskar komponentslitaget genom att snabbt föra bort materialet från fräskammaren, vilket minimerar friktionen, ökar maskinens totala effektivitet och sänker bränsleförbrukningen.
Robust konstruktion

Robust konstruktion

  • Konstruerad för att tåla krävande tillämpningar och ge längre rotorlivslängd
  • Stora värmebehandlade ytor på verktygshållaren skyddar basen från slitage
  • Komponenterna tillverkas i nötningståliga, höghållfasta legeringar som tål de tuffaste tillämpningarna
  • Höghållfasta komponenter tål krävande tillämpningar
  • Verktygshållaren och basen har optimerats för att minska påkänningarna och öka hållbarheten
Underhåll

Underhåll

Att hålla koll på bits och verktygshållare är A och O för maximal produktivitet och System K-rotorerna är dessutom konstruerade för enklare underhåll så att du snabbt kan komma tillbaka i arbete.
  • Den dubbelfästa verktygshållaren kräver inga separata fästen, vilket minskar utbytestiden med 50 %
  • Flera metoder för bitsborttagning är tillgängliga
  • En mänga olika borttagningsverktyg som är speciellt anpassade för System K-rotorer ser till att du snabbat kan byta både bits och verktygshållare
Via din Cat-återförsäljare har du smidig tillgång till reservdelar och service, tack vare en branschledande försörjningskedja och global distribution, för att du ska kunna hålla din rotor igång, så effektivt som möjligt.

Produktspecifikation för System K 2,0 m fräsrotor (25 mm mellanrum)

Fräsbredd 79 tum 2010 mm
Verktygsavstånd 0.98 tum 25 mm
Rullens diameter vid spetsarna 42.2 tum 1073 mm
Fräsdjup (max.) 13 tum 330 mm
Antal bits 122 122
SN# för rotorgrupp med kylvätska och verktyg (fabriksmonterad) 582-7725 582-7725
SN# för rotorgrupp med bits (fältmonterat) 582-7727 582-7727

Jämför System K 2,0 m fräsrotor (25 mm mellanrum) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Rotorer

Rotorer

Rotorer

Rotorer
Rotorer
Rotorer