Universal 16-tums vägförbättringsvals (2,4 m)

Rotorer Universal 16-tums vägförbättringsvals (2,4 m)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fräsbredd
96 tum
2438 mm
Verktygsavstånd
0.63 tum
15.9 mm
Rullens diameter vid spetsarna
54 tum
1375 mm

Översikt

Standardvals för vägförbättring med 16 tums skärdjup för vägförbättring och stabilisering av olika jord- och asfaltmaterial.

Produktspecifikation för Universal 16-tums vägförbättringsvals (2,4 m)

Fräsbredd 96 tum 2438 mm
Verktygsavstånd 0.63 tum 15.9 mm
Rullens diameter vid spetsarna 54 tum 1375 mm
Fräsdjup (max.) 16 tum 406 mm
Antal bits 200 200
SN# för rotorgrupp med kylvätska och verktyg (fabriksmonterad) Ej tillämpligt Ej tillämpligt
SN# för rotorgrupp med bits (fältmonterat) 287-1724 287-1724

Jämför Universal 16-tums vägförbättringsvals (2,4 m) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Rotorer

Rotorer

Rotorer

Rotorer
Rotorer
Rotorer

Se aktuella erbjudanden för  Universal 16-tums vägförbättringsvals (2,4 m)

Visa fler erbjudanden