| Fräsbredd | 99 tum 2505 mm |
| Verktygsavstånd | 0.7 tum 18 mm |
| Rullens diameter vid spetsarna | 42.2 tum 1073 mm |
| Fräsdjup (max.) | 13 tum 330 mm |
| Antal bits | 177 177 |
| SN# för rotorgrupp med kylvätska och verktyg (fabriksmonterad) | 567-2016 567-2016 |
| SN# för rotorgrupp med bits (fältmonterat) | 567-2017 567-2017 |
Rotorer System K 2,5 m fräsrotor (18 mm mellanrum)
Begär en offert Hitta återförsäljareHuvudspecifikationer
- Fräsbredd
- 99 tum
- 2505 mm
- Verktygsavstånd
- 0.7 tum
- 18 mm
- Rullens diameter vid spetsarna
- 42.2 tum
- 1073 mm
Översikt
Den grövre System K-fräsrotorn med 18 mm mellanrum är konstruerad för borttagning av ytor och hela vägar med grövre yta på djup upp till 330 mm (13 tum). Den hållbara, högpresterande konstruktionen med effektivt materialflöde och utmärkt skärmönster ger maximal fräsning.
Översikt över funktionerna
- En avsmalnande friktionsring ser till att verktygshållaren hålls på plats på rotorn utan någon sprint, bult eller justerskruv, vilket gör byten upp till 50 % snabbare och eliminerar behovet av fästen och åtdragningsmoment
- Slitkragen på 20 mm är 66 % längre än på System G
- Verktygshållaren vrids inte runt utan håller korrekt placering för mindre slitage på block och hållare
- Vatten leds genom ett hål i verktygshållaren och roterar spetsen för jämnare slitage
- Verktygshållare för bits på 20, 22 och 25 mm finns tillgänglig för olika tillämpningar
- Radiellt åtkomsthål
- Mejselpunkter
- Åtkomst bakifrån via blocket
- Den optimerade spiralvinkeln ger högre materialflöde utifrån mot mitten för effektiv utvinning
- Blocken är specifikt konstruerade för varje sida av rotorn för optimal skärkraft och effektivt materialflöde
- Sparkpaddlarna är testade för maximal utskjutning av material från mitten av fräskammaren till transportören
- Rotorns konstruktion minskar komponentslitaget genom att snabbt föra bort materialet från fräskammaren, vilket minimerar friktionen, ökar maskinens totala effektivitet och sänker bränsleförbrukningen.
- Konstruerad för att tåla krävande tillämpningar och ge längre rotorlivslängd
- Stora värmebehandlade ytor på verktygshållaren skyddar basen från slitage
- Komponenterna tillverkas i nötningståliga, höghållfasta legeringar som tål de tuffaste tillämpningarna
- Höghållfasta komponenter tål krävande tillämpningar
- Verktygshållaren och basen har optimerats för att minska påkänningarna och öka hållbarheten
- Den dubbelfästa verktygshållaren kräver inga separata fästen, vilket minskar utbytestiden med 50 %
- Flera metoder för bitsborttagning är tillgängliga
- En mänga olika borttagningsverktyg som är speciellt anpassade för System K-rotorer ser till att du snabbat kan byta både bits och verktygshållare
Produktspecifikation för System K 2,5 m fräsrotor (18 mm mellanrum)
Jämför System K 2,5 m fräsrotor (18 mm mellanrum) med produkter som ofta jämförs.
Rotorer
System K 2,5 m fräsrotor (18 mm mellanrum)
Vald
- Fräsbredd
- 99 tum
- 2505 mm
- Verktygsavstånd
- 0.7 tum
- 18 mm
- Rullens diameter vid spetsarna
- 42.2 tum
- 1073 mm
Rotorer
Spadvals för vägförbättring (2,4 m)
- Fräsbredd
- 96 tum
- 2438 mm
- Rullens diameter vid spetsarna
- 62 tum
- 1575 mm
- Fräsdjup (max.)
- 20 tum
- 508 mm
Rotorer
Universal 18-tums vägförbättringsvals (2,4 m)
- Fräsbredd
- 96 tum
- 2438 mm
- Verktygsavstånd
- 0.6 tum
- 15 mm
- Rullens diameter vid spetsarna
- 60 tum
- 1525 mm