System K 2,5 m fräsrotor (6 mm mellanrum)

Rotorer System K 2,5 m fräsrotor (6 mm mellanrum)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fräsbredd
99 tum
2505 mm
Verktygsavstånd
0.24 tum
6 mm
Rullens diameter vid spetsarna
42.2 tum
1073 mm

Översikt

System K mikrofräsrotor with 6 mm mellanrum är perfekt för att avlägsna vägytor med mycket fin yta med ett djup på ca 50 mm (2 tum). Den hållbara, högpresterande konstruktionen med effektivt materialflöde och utmärkt skärmönster ger maximal fräsning.

Produktspecifikation för System K 2,5 m fräsrotor (6 mm mellanrum)

Fräsbredd 99 tum 2505 mm
Verktygsavstånd 0.24 tum 6 mm
Rullens diameter vid spetsarna 42.2 tum 1073 mm
Fräsdjup (max.) 13 tum 330 mm
Antal bits 431 431
SN# för rotorgrupp med kylvätska och verktyg (fabriksmonterad) 578-0191 578-0191
SN# för rotorgrupp med bits (fältmonterat) 575-7471 575-7471

Jämför System K 2,5 m fräsrotor (6 mm mellanrum) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Rotorer

Rotorer

Rotorer

Rotorer
Rotorer
Rotorer

Se aktuella erbjudanden för  System K 2,5 m fräsrotor (6 mm mellanrum)

Visa fler erbjudanden