Jordvals för vägförbättring (2,4 m)

Rotorer Jordvals för vägförbättring (2,4 m)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fräsbredd
96 tum
2438 mm
Verktygsavstånd
0.45 tum
11.5 mm
Rullens diameter vid spetsarna
64 tum
1625 mm

Översikt

Spadvals för vägförbättring med 20 tums skärdjup för stabilisering av olika jordtyper.

Översikt över funktionerna

Cat

Utmärkt storleksanpassning av materialet

Ger utmärkt storleksanpassning av materialet för vägförbättring och stabilisering av gamla vägar och andra ytor
Cat

Djupa skär

Jordförbättringsvals med 20 tum djup vals.

Produktspecifikation för Jordvals för vägförbättring (2,4 m)

Fräsbredd 96 tum 2438 mm
Verktygsavstånd 0.45 tum 11.5 mm
Rullens diameter vid spetsarna 64 tum 1625 mm
Fräsdjup (max.) 20 tum 508 mm
Antal bits 238 238
SN# för rotorgrupp med kylvätska och verktyg (fabriksmonterad) 250-3960 250-3960
SN# för rotorgrupp med bits (fältmonterat) 250-3961 250-3961

Jämför Jordvals för vägförbättring (2,4 m) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Rotorer

Rotorer

Rotorer

Rotorer
Rotorer
Rotorer