PM820

PM820 Asfaltfräsar Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fräsbredd
79.1 tum
2010 mm
Bruttoeffekt
806 hp
601 kW
Arbetsvikt
75152 lb
34088 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 12

Senaste uppdateringar

Senaste uppdateringar

Alla funktioner är inte tillgängliga i alla regioner. Hör dig för hos den lokala Cat-återförsäljaren om de specifika erbjudanden som finns att tillgå i ditt område. Versionsnummer: 02C
        
  • Förarkomfort
        
  1. Förarkonsolen kan roteras och justeras i sidled (tillval)*
  2.     
  3. Displayerna på mittkonsolen kan justeras framåt för att föraren ska kunna nå pekskärmarna samt fällas ned för säker och smidig förvaring.
  4.     
  5. Dynor för armar och höfter
  6.     
  7. Golvmattor som motverkar utmattning
  8.     
  9. Bekväm åtkomst till plattformen med hjälp av heltäckande räcken och smidiga grindar.
  10.     
  11. Infällda främre reglage på marknivå ser till att förarens sikt över de främre banden inte blockeras
  12.     
  13. Tillval för säten och förvaring
        
  • Drift
        
  1. Ny konstruktion av plogen ger mer effektiv drift och minskat slitage*
  2.     
  3. Tätningarna mellan plogen och transportören har förbättrats med mer material*
  4.     
  5. Displayerna på marknivå sitter i robusta fästen och kan snabbt lossas för att flyttas till förvaring utan att du behöver koppla ur några kablar
  6.     
  7. Kraftiga lysdiodramper för vattennivån (ingår i det utökade belysningspaketet)
  8.     
  9. Stora handtag till vattensprayrören är enklare att hantera
        
  • Hantering av utrustning
        
  1. Med fjärruppdateringar kan programvaruuppdateringar skickas ut enligt dina egna inställningar
  2.     
  3. Felsökning på distans håller servicetiderna nere

*PM820 versionsnummer 02C jämfört med PM820 versionsnummer 02B.
Bränsleeffektiv kraft

Bränsleeffektiv kraft

        
  • Den kraftfulla Cat® C18-motorn med dubbla turboaggregat uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V
  •     
  • Motorns tomgångshantering och flera rotorhastigheter optimerar effekten och kraven på motorn.
  •     
  • Kylfläkten med variabel hastighet arbetar med lägsta möjliga hastighet för tyst och optimal kylning.
  •     
  • Den automatiska lastkontrollen justerar fräshastigheten för att förhindra stopp och upprätthålla en hög produktion
Optimal manövrerbarhet och kontroll

Optimal manövrerbarhet och kontroll

        
  • Det tillförlitliga bandunderredet har beprövade konstruktioner från Cat-schaktare och ett automatiskt spännsystem för att säkerställa jämna prestanda och längre bandlivslängd
  •     
  • Ett robust framdrivningssystem med två oberoende drivpumpar driver två larvband var, i ett kryssmönster med hög dragkraft
  •     
  • Automatisk dragkraftsreglering hjälper till att bibehålla en jämn hastighet även i de mest utmanande tillämpningarna
  •     
  • Fyra styrlägen med avancerad justering och spårning ger exakt styrning och minskar slitaget på bandplattorna
  •     
  • Växla rotorhastighet elektroniskt under drift
Hållbart och tillförlitligt skärsystem

Hållbart och tillförlitligt skärsystem

        
  • Rotordrivsystemet är konstruerat för maximal momentöverföring och har en torrkoppling för krävande tillämpningar, automatisk remspänning och två sträckhållfasta remmar (med fem ribbor) för att driva rotorn
  •     
  • Hållbar, förstärkt skärkammare
  •     
  • Bekväm åtkomst med belysning för bitsbyte och rotorservice
  •     
  • Härdade plåtskidor i fullängd, en invändig skida och bandplattor med spillskydd minskar slitaget och underhållsbehoven
Högpresterande System K-rotorer för optimal skärförmåga

Högpresterande System K-rotorer för optimal skärförmåga

        
  • Cat System K-rotorer kan användas i många olika tillämpningar med sitt effektiva materialflöde och konstanta skärmönster
  •     
  • En verktygsfri konstruktion ser till att verktygshållare hålls på plats utan någon fästsprint, fästbult eller justerskruv, vilket gör byten snabbare och tar bort behovet av momentdragning
  •     
  • Verktygshållare, basblock och medbringare är konstruerade i höghållfast legerat stål som är nötningsbeständigt för utökad livslängd
  •     
  • Cat diamantbits finns som tillval och är konstruerade för att hålla skärpan och motstå slitaget betydligt längre än karbidbits (perfekt för tillämpningar med bitumen utan hinder, som motorvägar och landsvägar)
Effektiv materialavverkning

Effektiv materialavverkning

        
  • Högkapacitetstransportörerna forslar effektivt bort fräst material med variabel tömningskontroll
  •     
  • Remhastigheten kan justeras så att den passar materialtypen och produktionshastigheten. Med den inbyggda boostfunktionen kan du höja remhastigheten tillfälligt om du vill tippa material snabbare och längre bort
  •     
  • En bred öppning och en rem utan fogar rensar rotorkammaren effektivt
  •     
  • Remmen kan byta riktning för att enkelt få bort material från transportören vid rengöring, och de smidiga luckorna gör det enkelt att inspektera och rengöra rullarna
  •     
  • Transportören viks undan hydrauliskt vid transport och underhåll

Produktspecifikation för PM820

Fräsbredd 79.1 tum 2010 mm
Antal bits 170 170
Obs! (1) Antal bits med 15 mm mellanrum Antal bits med 15 mm mellanrum
Maximalt fräsdjup 13 tum 330 mm
Rotorhastigheter 100/109/118 rpm 100/109/118 rpm
Minsta vänster fräsradie 6.56 ft 2 m
Minsta höger fräsradie 6.56 ft 2 m
Bruttoeffekt 806 hp 601 kW
Motoreffekt 798 hp 595 kW
Motor Cat C18 dubbelturbo Cat C18 dubbelturbo
Emissioner U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV
Maximal fräshastighet 328 fot/min 100 m/min
Maximal körhastighet 3.7 km/h 6 km/h
Versionsnummer 02C 02C
Arbetsvikt 75152 lb 34088 kg
Obs! (1) Arbetsvikten inkluderar basmaskinen med 75 kg förare, all standardutrustning, invändig skida, dammbekämpning, högtryckstvätt, 15 mm rotor, piedestalsäten, golvmattor, två displayer på marknivå, 50 % vatten, 50 % bränsle och övriga tankar fyllda. Arbetsvikten inkluderar basmaskinen med 75 kg förare, all standardutrustning, invändig skida, dammbekämpning, högtryckstvätt, 15 mm rotor, piedestalsäten, golvmattor, två displayer på marknivå, 50 % vatten, 50 % bränsle och övriga tankar fyllda.
Transportvikt 72442 lb 32859 kg
Obs! (2) Transportvikten inkluderar basmaskinen, all standardutrustning, invändig skida, dammbekämpning, 15 mm rotor, piedestalsäten, golvmattor, två displayer på marknivå, tom vattentank, övriga tankar fyllda. Transportvikten inkluderar basmaskinen, all standardutrustning, invändig skida, dammbekämpning, 15 mm rotor, piedestalsäten, golvmattor, två displayer på marknivå, tom vattentank, övriga tankar fyllda.
Arbetslängd – transportör uppfälld 47.64 ft 14.52 m
Arbetsbredd 10.2 ft 3.11 m
Höjd – skyddstak 13.29 ft 4.05 m
Maximal truckfrigång 15.94 ft 4.86 m
Transportörens svängning ±60 grader från centrum ±60 grader från centrum
Transportlängd 40.78 ft 12.43 m
Transportbredd 8.27 ft 2.52 m
Transporthöjd 9.84 ft 3 m
Bränsletank 292.7 gal (US) 1108 l
KYLSYSTEM 27.5 gal (US) 104 l
Motorolja 17.2 gal (US) 65 l
Hydraultank 29.9 gal (US) 113 l
Vattenspraysystemets tank 898.2 gal (US) 3400 l
Återvinningsbarhet 96% 96%

PM820 Standardutrustning

Obs!

  • Funktioner, standardutrustning och tillval kan variera mellan olika regioner. Hör dig för hos den lokala Cat-återförsäljaren om de specifika erbjudanden som finns att tillgå i ditt område.

FÖRARMILJÖ

  • 12 V uttag
  • Hydrauliskt fällbart skyddstak med lysdiodbelysning och sidoförlängningar
  • Knappsatser för markkontroll
  • Enkel LCD-pekskärm med hög upplösning
  • Dubbla förarkonsoler med möjlighet till justeringar i höjdled

CAT®-TEKNIK

  • Fjärruppdatering
  • Felsökning på distans
  • Cat Grade and Slope
  • VisionLink™-telematik

TRANSPORTÖR

  • Spännsystem med smörjmedel (huvudtransportören)
  • Hydrauliskt fällbar transportör
  • Boostfunktioner för transportören

ROTORSYSTEM

  • Automatisk bearbetning
  • Funktion för automatisk övergång
  • Hoppa över hinder
  • Tre fräshastigheter
  • Borttagningsverktyg för pneumatiska bits
  • Utdragare
  • Eldriven rotorvridningsenhet

DRIVLINA

  • Motorns tomgångshantering
  • Kylsystem med hög kapacitet
  • Automatisk lastkontroll

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Två oberoende hydrauliska framdrivningskretsar
  • Dragkraftsreglering

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·S℠)
  • Krafthuv
  • Oljestickor på plattformsnivå
  • Vattenspraysystem i rotorkammare
  • Luftkompressor
  • Hjälpdrivsystem
  • Vattentank ombord för 3400l (898gal)
  • Ventil för vattenpåfyllning på sidan
  • Högtrycksspol

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Ledstänger på plattform
  • Signalhorn
  • Arbetsbelysning med lysdioder och bred spridning
  • Kamera för bakåtsikt

PM820 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Funktioner, standardutrustning och tillval kan variera mellan olika regioner. Hör dig för hos den lokala Cat-återförsäljaren om de specifika erbjudanden som finns att tillgå i ditt område.

FÖRARMILJÖ

  • Dubbla LCD-pekskärmar med hög upplösning
  • Dubbla förarkonsoler med möjlighet till justeringar i höjdled, sidled och vridning
  • Golvmattor som motverkar utmattning
  • Justerbara piedestalsäten
  • Justerbara fjädrande säten
  • Låsbart förvaringsskåp på 109x45x33 cm
  • Vindrutor (fram och bak)

CAT®-TEKNIK

  • VisionLink™ Productivity
  • Invändig skida
  • En ultraljudsgivare för höjdkontroll
  • Ultraljudssystem för höjdkontroll
  • Högupplöst LCD-pekskärm (för höjdkontroll på marknivå)

TRANSPORTÖR

  • Dammbekämpningssystem
  • Extra sprayskenor (dammkontroll)
  • Tryckavlastningsventil för transportören

ROTORSYSTEM

  • Fjärrkontroll för rotorvridning
  • System K-rotor – grov (25 mm)
  • System K-rotor – grov (18 mm)
  • System K-rotor – standard (15mm)
  • System K-rotor – fin (8mm)
  • System K-rotor – mikro (6mm)
  • System H-rotor – mikro (6x2 mm)
  • Cat diamantbits
  • Bitbrickor

DRIVLINA

  • CE-certifikat

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Cat BIO HYDO™ Advanced biologiskt nedbrytbar hydraulolja
  • Hydraulolja för höga omgivningstemperaturer

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Lågtrycksspol
  • Matningspump till vattentank
  • Bränslematarpump
  • Bränsletank för snabbtankning

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Kameror med sikt åt flera håll (främre transportör, två magnetfästen)
  • Utökat paket för lysdiodbelysning (omgivning, rotorservice och vattennivå)
  • Magnetisk arbetsbelysning med lysdioder
  • Roterande varningsljus (fast eller magnetfäste)
  • Trucksignallampor

Jämför PM820 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

PM820 Asfaltfräs

PM820 Asfaltfräs

PM820 Asfaltfräs

PM820 Asfaltfräs

PM820 Asfaltfräs

PM820 Asfaltfräs
PM820 Asfaltfräs
PM820 Asfaltfräs
PM820 Asfaltfräs
PM820 Asfaltfräs

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® GRADE med Grade and Slope för asfaltfräsar gör att föraren kan få exakta och upprepade skärresultat för en jämn bas i alla projekt. Det integrerade systemet använder automatiserade funktioner för att få en konsekvent skärning varje gång.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken