| 容量 | 218-276 m3(285-361 yd3) 218-276 m3(285-361 yd3) |
| 基本车斗重量 | 39800-40400 kg(87800-89100 lbs) 39800-40400 kg(87800-89100 lbs) |
| 预期寿命 | 超过 4 万小时;1-2 个翻新/换衬周期 超过 4 万小时;1-2 个翻新/换衬周期 |
| 机型 | 798 AC 798 AC |
| 物料应用 | 所有铁质和有色金属材料,覆盖层 所有铁质和有色金属材料,覆盖层 |
| 适用现场和保养应用 | 不适用 不适用 |
| 基本车斗重量,标准配置 | 39800-40400 kg(87800-89100 lbs) 39800-40400 kg(87800-89100 lbs) |
| 典型衬板重量 | 2700 kg(6000 lbs) 2700 kg(6000 lbs) |
| 衬板材料 | 450-500 BHN 450-500 BHN |
| 衬板选件 | 石料箱,光滑板,抗冲击 石料箱,光滑板,抗冲击 |
| 卸载间隙 | 1.8 m(5 ft 10 in) 1.8 m(5 ft 10 in) |
| 加热式或非加热式 | 可加热 可加热 |
HE 车斗 HE 车斗 - 798 AC
查找代理商主要技术规格
- 容量
- 218-276 m3(285-361 yd3)
- 218-276 m3(285-361 yd3)
- 基本车斗重量
- 39800-40400 kg(87800-89100 lbs)
- 39800-40400 kg(87800-89100 lbs)
- 预期寿命
- 超过 4 万小时;1-2 个翻新/换衬周期
- 超过 4 万小时;1-2 个翻新/换衬周期
概述
高效(HE)车斗
Cat® 高效(HE,High Efficiency)车斗既轻便又耐用,可发挥高有效负载潜力并实现长久使用寿命。底板采用弧形设计,具有良好的抗冲击特性,无需重型支撑结构。可覆盖顶部的顶篷以及后部肋板至顶部护栏的周边加固件增加了强度和耐用性。弹簧板替换了高应力部位中的焊接,增加了焊接的疲劳寿命。
优点
高效
HE 车斗设计轻便,与同级产品相比具有较高的有效负载潜力。
经久耐用
耐用性经过超 300 万运行小时数的验证。大面积开放式设计可以吸收冲击。尾部肋板坚固耐用,在卸载过程中不易损坏。
高效
Cat® 卡车车斗经过精心设计和尺寸调整,可作为完整运输系统的一部分开展作业,助您实现高生产率,最大限度降低每吨成本。
产品技术规格适用产品 HE 车斗 - 798 AC
了解 HE 车斗 - 798 AC 与常用比较产品相比如何。
车斗 - 卡车
HE 车斗 - 798 AC
已选择
- 容量
- 218-276 m3(285-361 yd3)
- 218-276 m3(285-361 yd3)
- 基本车斗重量
- 39800-40400 kg(87800-89100 lbs)
- 39800-40400 kg(87800-89100 lbs)
- 预期寿命
- 超过 4 万小时;1-2 个翻新/换衬周期
- 超过 4 万小时;1-2 个翻新/换衬周期
车斗 - 卡车
HE 车斗 - 796 AC
- 容量
- 186-237 m3(243-310 yd3)
- 186-237 m3(243-310 yd3)
- 基本车斗重量
- 39600-40100 kg(87300-88431 lbs)
- 39600-40100 kg(87300-88431 lbs)
- 预期寿命
- 超过 4 万小时;1-2 个翻新/换衬周期
- 超过 4 万小时;1-2 个翻新/换衬周期