MSD II 车斗 - 793

MSD II 车斗 - 793 MSD II 车斗

查找代理商

主要技术规格

容量
160-191 m3(209-250 yd3)
160-191 m3(209-250 yd3)
基本车斗重量
27200-27700 kg(72000-73000 lbs)
27200-27700 kg(72000-73000 lbs)
预期寿命
4 万小时(1-2 个翻新/换衬周期)
4 万小时(1-2 个翻新/换衬周期)

产品技术规格适用产品 MSD II 车斗 - 793

容量 160-191 m3(209-250 yd3) 160-191 m3(209-250 yd3)
基本车斗重量 27200-27700 kg(72000-73000 lbs) 27200-27700 kg(72000-73000 lbs)
预期寿命 4 万小时(1-2 个翻新/换衬周期) 4 万小时(1-2 个翻新/换衬周期)
机型 793D/F 793D/F
物料应用 所有铁质和有色金属材料,覆盖层 所有铁质和有色金属材料,覆盖层
适用现场和保养应用 与耐用性相比,更注重高有效负载的已建矿场 与耐用性相比,更注重高有效负载的已建矿场
基本车斗重量,标准配置 27200-27700 kg(72000-73000 lbs) 27200-27700 kg(72000-73000 lbs)
典型衬板重量 6000 kg(13000 lbs) 6000 kg(13000 lbs)
衬板材料 450 BHN 450 BHN
衬板选件 石料箱,滚筒杆,光滑板,抗冲击板 石料箱,滚筒杆,光滑板,抗冲击板
卸载间隙 1.1-1.27 m(3 ft 7 in-4 ft 2 in) 1.1-1.27 m(3 ft 7 in-4 ft 2 in)
加热式或非加热式 可加热 可加热

了解 MSD II 车斗 - 793 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

俯视图

仰视图

侧视图

俯视图
仰视图
侧视图

Video Bodies Family Overview

Video Bodies Family Overview