MSD II 车斗 - 797F

MSD II 车斗 MSD II 车斗 - 797F

查找代理商

主要技术规格

容量
252-268 m3(330-350 yd3)
252-268 m3(330-350 yd3)
基本车斗重量
44000-45000 kg(97000-99000 lbs)
44000-45000 kg(97000-99000 lbs)
预期寿命
4 万小时(1-2 个翻新/换衬周期)
4 万小时(1-2 个翻新/换衬周期)

概述

Cat® 采矿专用设计(MSD II)车斗采用轻量化可定制平台,可为大多数应用最大限度提供多功能性。该车斗针对特定作业现场进行设计,旨在根据应用场合发挥卓越性能。功能多样,有多种尺寸可供选择,可在不同的材料密度下实现高有效负载潜力。该基本车斗采用轻量化设计,顶篷完全覆盖,并具有可配置的衬板区,以优先考虑生产率和耐用性。MSD II 轻量化车斗广受市场青睐,高可靠性和耐用性便是其价值所在。

优点

高效

与典型双斜面车斗相比,重量平均减少 14.5%,有效负载潜力增加。

多功能型

该车斗具有诸多定制选项,提供多种特定应用配置。

高效

Cat® 卡车车斗经过精心设计和尺寸调整,可作为完整运输系统的一部分开展作业,助您实现高生产率,最大限度降低每吨成本。

产品技术规格适用产品 MSD II 车斗 - 797F

容量 252-268 m3(330-350 yd3) 252-268 m3(330-350 yd3)
基本车斗重量 44000-45000 kg(97000-99000 lbs) 44000-45000 kg(97000-99000 lbs)
预期寿命 4 万小时(1-2 个翻新/换衬周期) 4 万小时(1-2 个翻新/换衬周期)
机型 797 797
物料应用 所有铁质和有色金属材料,覆盖层 所有铁质和有色金属材料,覆盖层
适用现场和保养应用 与耐用性相比,更注重高有效负载的已建矿场 与耐用性相比,更注重高有效负载的已建矿场
基本车斗重量,标准配置 44000-45000 kg(97000-99000 lbs) 44000-45000 kg(97000-99000 lbs)
典型衬板重量 8500 kg(18750 lbs) 8500 kg(18750 lbs)
衬板材料 450 BHN 450 BHN
衬板选件 石料箱,光滑板,抗冲击板 石料箱,光滑板,抗冲击板
卸载间隙 1.9 m(6 ft 3 in) 1.9 m(6 ft 3 in)
加热式或非加热式 可加热 可加热

了解 MSD II 车斗 - 797F 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

俯视图

仰视图

侧视图

俯视图
仰视图
侧视图

Video Bodies Family Overview

Video Bodies Family Overview

查看当前优惠(按对象)  MSD II 车斗 - 797F

查看更多优惠