HP 车斗 - 797F

HP 车斗 - 797F HP 车斗

查找代理商

主要技术规格

容量
252-268 m3(330-350 yd3)
252-268 m3(330-350 yd3)
基本车斗重量
44300-44900 kg(97600-98900 lbs)
44300-44900 kg(97600-98900 lbs)
预期寿命
超过 4 万小时;1-2 个翻新/换衬周期
超过 4 万小时;1-2 个翻新/换衬周期

产品技术规格适用产品 HP 车斗 - 797F

容量 252-268 m3(330-350 yd3) 252-268 m3(330-350 yd3)
基本车斗重量 44300-44900 kg(97600-98900 lbs) 44300-44900 kg(97600-98900 lbs)
预期寿命 超过 4 万小时;1-2 个翻新/换衬周期 超过 4 万小时;1-2 个翻新/换衬周期
机型 797 797
物料应用 所有铁质和有色金属材料,覆盖层 所有铁质和有色金属材料,覆盖层
适用现场和保养应用 集耐用性、高有效负载和多功能性于一体 集耐用性、高有效负载和多功能性于一体
基本车斗重量,标准配置 44300 kg(97600 lbs) 44300 kg(97600 lbs)
典型衬板重量 1226 kg(2703 lbs) 1226 kg(2703 lbs)
衬板材料 450-500 BHN 450-500 BHN
衬板选件 滚筒杆,光滑板,抗冲击 滚筒杆,光滑板,抗冲击
卸载间隙 1.9 m(6 ft 4 in) 1.9 m(6 ft 4 in)
加热式或非加热式 不适用 不适用

了解 HP 车斗 - 797F 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

俯视图

仰视图

侧视图

俯视图
仰视图
侧视图

短型 HP 车斗视频

Video Body Family Overview

短型 HP 车斗视频
Video Body Family Overview