概述
Cat© 高性能(HP,High Performance)车斗既轻便又耐用,可发挥高有效负载潜力并实现长久使用寿命。可覆盖顶部的顶篷以及后部肋板至顶部护栏的周边加固件增加了强度和耐用性。获专利的浮动承梁和弹簧板取代了高应力部位中使用的焊接,提高了耐用性。厚底板也减少了使用重型衬板的需求。前部和侧面过渡段采用弧形设计,最大限度减少了回料,同时尾部采用上弯设计,具备物料保持能力,并提供了较高的可用卸载间隙。
主要技术规格
Cat© 高性能(HP,High Performance)车斗既轻便又耐用,可发挥高有效负载潜力并实现长久使用寿命。可覆盖顶部的顶篷以及后部肋板至顶部护栏的周边加固件增加了强度和耐用性。获专利的浮动承梁和弹簧板取代了高应力部位中使用的焊接,提高了耐用性。厚底板也减少了使用重型衬板的需求。前部和侧面过渡段采用弧形设计,最大限度减少了回料,同时尾部采用上弯设计,具备物料保持能力,并提供了较高的可用卸载间隙。
与 MSD II 车斗(典型衬板配置)相比,使用 HP 车斗,有效负载潜力可提高多达 7.5%。
HP 车斗将轻便与耐用巧妙结合,适用于各种应用场合。
Cat® 卡车车斗经过精心设计和尺寸调整,可作为完整运输系统的一部分开展作业,助您实现高生产率,最大限度降低每吨成本。
| 容量 | 143-153 m3(187-200 yd3) 143-153 m3(187-200 yd3) |
| 基本车斗重量 | 26200-28300 kg(57750-62400 lbs) 26200-28300 kg(57750-62400 lbs) |
| 预期寿命 | 超过 4 万小时;1-2 个翻新/换衬周期 超过 4 万小时;1-2 个翻新/换衬周期 |
| 机型 | 789D、793C/D/F、797F 789D、793C/D/F、797F |
| 物料应用 | 所有铁质和有色金属材料,覆盖层 所有铁质和有色金属材料,覆盖层 |
| 适用现场和保养应用 | 集耐用性、高有效负载和多功能性于一体 集耐用性、高有效负载和多功能性于一体 |
| 基本车斗重量,标准配置 | 26200 kg(57750 lbs) 26200 kg(57750 lbs) |
| 典型衬板重量 | 637 kg(1400 lbs) 637 kg(1400 lbs) |
| 衬板材料 | 450-500 BHN 450-500 BHN |
| 衬板选件 | 滚筒杆,光滑板,抗冲击 滚筒杆,光滑板,抗冲击 |
| 卸载间隙 | 1.59(5 ft 2 in) 1.59(5 ft 2 in) |
| 加热式或非加热式 | 可加热 可加热 |