HE 车斗 - 794 AC

HE 车斗 - 794 AC HE 车斗

查找代理商

主要技术规格

容量
174-222 m3(228-290 yd3)
174-222 m3(228-290 yd3)
基本车斗重量
34600-35100 kg(76300-77500 lbs)
34600-35100 kg(76300-77500 lbs)
预期寿命
超过 4 万小时;1-2 个翻新/换衬周期
超过 4 万小时;1-2 个翻新/换衬周期

产品技术规格适用产品 HE 车斗 - 794 AC

容量 174-222 m3(228-290 yd3) 174-222 m3(228-290 yd3)
基本车斗重量 34600-35100 kg(76300-77500 lbs) 34600-35100 kg(76300-77500 lbs)
预期寿命 超过 4 万小时;1-2 个翻新/换衬周期 超过 4 万小时;1-2 个翻新/换衬周期
机型 794 AC、796 AC、798 AC 794 AC、796 AC、798 AC
物料应用 所有铁质和有色金属材料,覆盖层 所有铁质和有色金属材料,覆盖层
适用现场和保养应用 不适用 不适用
基本车斗重量,标准配置 34600-35100 kg(76300-77500 lbs) 34600-35100 kg(76300-77500 lbs)
典型衬板重量 2700 kg(6000 lbs) 2700 kg(6000 lbs)
衬板材料 450-500 BHN 450-500 BHN
衬板选件 石料箱,光滑板,抗冲击 石料箱,光滑板,抗冲击
卸载间隙 1.4 m(4 ft 6 in) 1.4 m(4 ft 6 in)
加热式或非加热式 可加热 可加热

了解 HE 车斗 - 794 AC 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

俯视图

仰视图

侧视图

俯视图
仰视图
侧视图

短型 HE 车斗视频

Video - Bodies Family Overview

短型 HE 车斗视频
Video - Bodies Family Overview