概述
为作业选择合适的工具
与任何 Cat 产品一样,Cat ®井下装载机铲斗具有出众的强度和韧性,符合您的期望。它们设计用于实现出色的负载能力和结构可靠性,帮助您降低每吨成本。
主要技术规格
与任何 Cat 产品一样,Cat ®井下装载机铲斗具有出众的强度和韧性,符合您的期望。它们设计用于实现出色的负载能力和结构可靠性,帮助您降低每吨成本。
强劲的 Cat 铲斗设计可在最苛刻的应用中提供无与伦比的生产率。
铲斗的材质、设计和装配专为要求严苛的井下环境及需要搬运的磨蚀性物料
而打造。
多种 Cat 铲斗护齿及附件均适用于此铲斗。
显示第 1-6 项/共 4 项
| 铲斗总成零件号 | 549-5378 549-5378 |
| 机器型号 | R1700 R1700 |
| 铲斗护齿 (GET) 系统 | 模块化焊接式(MWO)、螺栓固定式半箭头(BOHA)、Durilock 模块化焊接式(MWO)、螺栓固定式半箭头(BOHA)、Durilock |
| 铲斗容量 | 10.5 yd³ 8 m³ |
| 铲斗宽度(铲刃上方),不含 GET | 132 in 3354 mm |
| 重量 - 基础铲斗 | 9367 lb 4249 kg |
| 重量 - 配备 MWO GET 的铲斗 | 14473 lb 6565 kg |
| 重量 - 配备 BOHA GET 的铲斗 | 14806 lb 6716 kg |
| 重量 - 配备 Durilock D50S GET 的铲斗 | 15133 lb 6864 kg |