R1700

R1700 地下硬岩铲运机

查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat® C13
Cat® C13
发动机功率 — Stage V 发动机 — ISO 14396:2002
345 hp
257 kW
标称有效负载能力
33069 lb
15000 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 9 项

Cat

安全

  • 改善了视野以及照明范围和摄像头范围,包括带彩色显示屏的可选倒车操作摄像头、多个挡风玻璃雨刮器以及为机器前部和后部提供照明的标准 LED 灯。
  • 出厂预留灭火系统、专用灭火罐区域和多个灭火激活点,包括驾驶室内的灭火激活点。
  • 改进了出入通道,所有行走表面均采用防滑花纹,配备全新设计的全覆盖扶手系统和两个辅助紧急出口。
  • 操作员就位系统,通过液压系统空档功能和车门传感器,防止机器意外移动,从而保护机器和操作员的安全。
  • 通过位于机器冷侧的维修区、后处理部件热保护、集成上锁/挂签点、用于将提升臂锁定到位的前连杆销以及螺栓固定式牵引挂钩,提高维修安全性。
Cat

出色的操作员舒适性和操控性

  • 驾驶室经过彻底重新设计,空间更大,操作员座椅更低,可提高驾驶质量,增加头部空间;操作员膝部可调节衬垫;踏板操作期间的脚部空间更大。
  • 标配有增压封闭式选件的环境控制系统;在所有新的 HVAC 覆盖范围内,气流均有改善,除霜面积加大,并且噪音水平也有所降低。
  • 改进了所有控制装置的人机工程学设计,操纵杆控制装置易于使用,采用隔离安装型驾驶室,可减少传递给操作员的振动。
  • 四角油冷式制动系统具有优异的制动控制性。
  • 摆动式后轴可确保四轮均匀着地,始终保持最佳牵引力和稳定性,并且后部防滑差速器可在不平整地形上减少轮胎磨损,并最大程度地提高牵引力。
Cat

生产率和性能

  • 集成的行驶控制系统可缩短循环时间,让操作员可以放心地在装载和搬运操作期间以高于 5 km/h(3 mph)的速度行驶。
  • 液压系统能够在挖掘过程中提供更大的挖掘力,并在卸载过程中提高机器的卸载速度。
  • 前连杆油缸进行了重新定位,以提高机械提升力。
  • 提供出色响应能力的功能,例如可自动装载铲斗的自动挖掘功能;配备先导控制转向系统,可在狭小空间内提供更敏锐的操纵感。
  • 得益于液压驱动的自动减速功能,操作员可以充满信心且更为舒适地以较高速度下坡行驶,从而缩短循环时间。
Cat

强劲而高效

  • C13 发动机,比以前的型号更大,功率更高,性能更强,采用 6 缸涡轮增压配置和空对空后冷却。
  • 当机器换到二档时,新型锁定离合器变矩器会自动接合。
  • 机械驱动的电子单体喷射(MEUI™)高压直喷燃油系统,通过电子装置监控操作员的需求和传感器输入,优化发动机性能和油耗。
  • 先进的液压系统采用按需供油活塞泵,耐用性好,压力更高,总体系统效率高,在发动机怠速时为操作员提供全部系统压力。
  • 全新改型 Cat 变速箱由 APECS 软件管理,因此变速箱能够在更高的扭矩条件下舒适地换档。而且由于档位之间的动力损失减少,机器能够更快地爬坡。
Cat

铲斗和 G.E.T.

  • 新近获得专利的铲斗设计提供负载路径管理,具有以下优势:延长磨损寿命;增加前端斜角以更轻松地装载石料;增大轮胎覆盖范围,便于进行清理和轮胎保护;增加强度,以便适应更大的挖掘力;增加了内扭矩管硬度,有利于提高抗扭转刚度。
  • 10 种铲斗选件,包括 6 种卸载选件、1 种轻质物料铲斗、一种推料器铲斗选件和 2 种螺栓安装选件 — 所有选件的设计和制造均与其性能相匹配。
  • 有三种类型的铲斗护齿(GET,Ground Engaging Tools)可用:模块化焊接,实现可靠的焊接部件;螺栓对半箭头(BOHA,Bolt-On-Half-Arrow),提供更多耐磨材料,并采用螺栓固定设计,可快速轻松地拆卸和更换;以及 Durilock 前缘护罩系统,配备无冲击力安装和 GET 免维护固定功能,具有三种可互换的护罩风格。
  • Cat Bucket Pro 应用程序可提供有关 GET 性能的实时数据,帮助您规划保养、管理库存和了解每吨成本。
Cat

可靠性和耐用性

  • 前机架部分采用四板设计,提供完全集成的新型前轴支撑铸件,可吸收因机器容量和重量增加带来的更大冲击、振动和驱动行驶负载。
  • 增加了轮轴壳体的厚度,以提高耐磨性和耐腐蚀性。
  • 明显更坚固的提升臂增加了钢材厚度,可确保有效地分散在装载和驱动行驶时遇到的极端负荷,从而延长使用寿命。
  • 机架、动力传动系、发动机和部件均可翻新。

产品技术规格适用产品 R1700

发动机型号 Cat® C13 Cat® C13
发动机功率 — Stage V 发动机 — ISO 14396:2002 345 hp 257 kW
发动机功率 — Tier 3 发动机 — ISO 14396:2002 361 hp 269 kW
发动机功率 — VR 发动机 — ISO 14396:2002 361 hp 269 kW
注(1) 额定功率在指定标准的参考条件下基于 LRC(VR 和 Tier 3/Stage IIIA)发动机在额定转速为 1800 rpm 时测得。 额定功率在指定标准的参考条件下基于 LRC(VR 和 Tier 3/Stage IIIA)发动机在额定转速为 1800 rpm 时测得。
注(2) 额定功率在指定标准的参考条件下基于 HRC(Stage V)发动机在额定转速为 2050 rpm 时测得。 额定功率在指定标准的参考条件下基于 HRC(Stage V)发动机在额定转速为 2050 rpm 时测得。
注(3) 所有额定条件均基于 ISO/TR14396 进气标准条件,其中总气压为 100 kPa(29.5 in Hg)、蒸汽压力为 1 kPa(0.295 in Hg)且温度为 25°C(77°F)。测量性能时使用的燃油符合 EPA 40 CFR Part 1065 规格和欧盟指令 97/68/EC 技术规格,在 15°C(59°F)下密度为 0.845-0.850 kg/L,燃油入口温度为 40°C(104°F)。 所有额定条件均基于 ISO/TR14396 进气标准条件,其中总气压为 100 kPa(29.5 in Hg)、蒸汽压力为 1 kPa(0.295 in Hg)且温度为 25°C(77°F)。测量性能时使用的燃油符合 EPA 40 CFR Part 1065 规格和欧盟指令 97/68/EC 技术规格,在 15°C(59°F)下密度为 0.845-0.850 kg/L,燃油入口温度为 40°C(104°F)。
注(4) Stage V 发动机在海拔不超过 2895 m(9500 ft)时无需进行发动机减额,Tier 3/Stage IIIA 发动机在海拔不超过 3505 m(11500 ft)时无需进行发动机减额,Tier 2/Stage II VR 发动机在海拔不超过 3200 m(10500 ft)时无需进行发动机减额。 Stage V 发动机在海拔不超过 2895 m(9500 ft)时无需进行发动机减额,Tier 3/Stage IIIA 发动机在海拔不超过 3505 m(11500 ft)时无需进行发动机减额,Tier 2/Stage II VR 发动机在海拔不超过 3200 m(10500 ft)时无需进行发动机减额。
备注(5) 可以选装“通风减少”套件。 可以选装“通风减少”套件。
注(6) 还提供符合 Tier 3 和 Stage IIIA 等效排放标准的选装发动机。 还提供符合 Tier 3 和 Stage IIIA 等效排放标准的选装发动机。
注释(7) 还可提供符合美国 Tier 4 Final 和欧盟 Stage V 排放标准的选装发动机。 还可提供符合美国 Tier 4 Final 和欧盟 Stage V 排放标准的选装发动机。
标称有效负载能力 33069 lb 15000 kg
机器总重量 - 满载 138316 lb 62739 kg
静态倾翻负载 - 直行 - 提升臂水平 83218 lb 37747 kg
静态倾翻负载 - 全转向 - 提升臂水平 69635 lb 31586 kg
挖掘力 - 提升和倾斜 53330 lb 24190 kg
工作总重量* 95189 lb 43177 kg
工作总重量* – 前轴 38358 lb 17399 kg
工作总重量* – 后轴 56831 lb 25778 kg
工作总重量 + 额定有效负载* 128258 lb 58177 kg
工作总重量 + 额定有效负载* – 前轴 91412 lb 41464 kg
工作总重量 + 额定有效负载* – 后轴 36846 lb 16713 kg
备注 *计算重量。 *计算重量。
前进 - 1 档 3 mile/h 4.9 km/h
前进 - 2 档 5.7 mile/h 9.2 km/h
前进 - 3 档 10.2 mile/h 16.4 km/h
前进 - 4 档 17.9 mile/h 28.8 km/h
后退 - 1 档 3.7 mile/h 5.9 km/h
后退 - 2 档 6.5 mile/h 10.5 km/h
后退 - 3 档 11.6 mile/h 18.7 km/h
后退 - 4 档 20.2 mile/h 32.5 km/h
提升 6.8 s 6.8 s
卸载 3.3 s 3.3 s
降下、空载和浮动下降 2.9 s 2.9 s
总循环时间 13.2 s 13.2 s
铲斗容量 5.7-8.6 m³(7.5-11.2 yd³) 5.7-8.6 m³(7.5-11.2 yd³)
卸载铲斗 - 1 - 标准铲斗 7.5 yd³ 5.7 m³
卸载铲斗 - 2 8 yd³ 6.1 m³
卸载铲斗 - 3 8.6 yd³ 6.6 m³
卸载铲斗 - 4 9.4 yd³ 7.2 m³
卸载铲斗 - 5 9.8 yd³ 7.5 m³
卸载铲斗 - 6 10.5 yd³ 8 m³
轻质材料铲斗 11.2 yd³ 8.6 m³
推料器铲斗 7.6 yd³ 5.8 m³
螺栓安装铲斗(1) 8.9 yd³ 6.8 m³
螺栓安装铲斗(2) 9.8 yd³ 7.5 m³
外侧间隙半径 272 in 6909 mm
内侧间隙半径 123.5 in 3139 mm
轮轴摆动
铰接角度 44° 44°
轮胎尺寸 26.5R25 26.5R25
冷却系统 19.8 gal(美制) 75 l
发动机曲轴箱 9.8 gal(美制) 37 l
液压油箱 35.7 gal(美制) 135 l
燃油系统 128.4 gal(美制) 486 l
DEF 箱 7.1 gal(美制) 27 l
前差速器和终传动 39 gal(美制) 148 l
后差速器和终传动 37.2 gal(美制) 141 l
变速箱 14.2 gal(美制) 54 l

R1700 标配设备

动力传动系

  • 全液压密封多盘湿式制动器(SAFR)
  • 发动机:–
    Cat C13 6 缸柴油机
    – 空对空后冷器(ATAAC,air-to-air aftercooler)
  • 远程安装发动机滤清器
  • 燃油充注辅助
  • 发动机进气预滤器
  • 带自动锁定离合器的变矩器
  • 变速箱:–
    电子离合器压力控制(ECPC,Electronic Clutch Pressure Control)
    – 自动行星动力换档(4 个前进档/4 个倒档)
    – 变速箱空档器
  • 牵引力控制

电气系统

  • 倒车警报
  • 150 安培交流发电机
  • 蓄电池断路开关,地面
  • 低维护性蓄电池
  • 诊断接头
  • 发动机停机开关
  • 照明 LED:–
    外部、前、后
    – 停止,双
  • 辅助起动插座总成
  • 24 伏电起动装置
  • 起动和充电系统

操作员环境

  • 自动制动器应用(ABA)
  • 驾驶室,通过 ROPS 和/或防落物保护结构(FOPS,Falling Ojbects Protective Structure)认证
  • 彩色多功能显示屏(CMPD,Color Multi Purpose Display):–
    前后制动仪表
    – 变速箱压力
    – 系统诊断
  • 顶部安装控制单元(带维修面板接口)
  • 电液压机具控制装置(单操纵手柄)
  • 电喇叭
  • 仪器/量表:–
    车速表/转速计
    – 燃油油位
    – 液压油温度
    – 发动机冷却液温度
  • 残余制动警示灯
  • 车门锁闩监视器
  • 无线电和扬声器支架(2 个)
  • 操作员就位系统
  • 座椅:–
    空气悬浮座椅
    – 可收缩安全带
  • 封闭式存储箱 5 L(3 gal)
  • 衣帽钩
  • 杯架
  • 可独立调节扶手和护膝垫

轮胎、轮辋和车轮

  • 必须从“必装附件”部分选择轮胎(选择范围):–
    轮胎,26.5 × R25 VSMS2 Bridgestone
    – 轮胎,26.5 × R25,VSDL Bridgestone
  • 轮辋:–
    无内胎,四件装

技术

  • Product Link™ Elite – 机器运行状况和信息

其他标准设备

  • 制动轴冷却
  • 卸载铲斗(5.7 m3/7.5 yd3)
  • 铲斗前缘:–
    模块式,焊接连接
  • 国际图形贴纸
  • 前/后挡泥板
  • 防火隔离板
  • 手动燃油切断口
  • 发动机和变速箱护板
  • 把手
  • 快速释放扶手
  • 提升臂定位器(返回挖掘)
  • 润滑系统:–
    半集中
  • 长寿命变速箱机油滤清器
  • 操作和保养手册
  • 外摆式散热器格栅
  • 耐磨杆:–
    燃油箱
    – 液压油箱
  • 车窗:–
    车窗单面板

R1700 选装设备

动力传动系

  • 发动机选项:–
    发动机减少通风(VR,Ventilation Reduction)
    –Stage 3 发动机
    – Stage V 发动机
  • 停车制动器开关接合 – 按式/ 拉式
  • 散热器,高效
  • 可倒车转向

电气系统

  • 驾驶室蓄电池断路开关
  • 照明
    LED:– 维修舱
    – 卡车装载
  • 开关隔离

操作员环境

  • 封闭式 ROPS/FOPS 操作台
  • 后视摄像头
  • 座椅:–
    T 形空气悬浮座椅
    – 座椅罩
  • 辅助转向系统

技术

  • Command for Underground* – 机器前提条件
  • 井下自动挖掘
  • Cat Production Measurement(CPM)有效负载称重系统
  • 轮胎监控
  • *在将机器升级到 Command for Underground 之前,请咨询您的区域商业或技术代表。

轮胎、轮辋和车轮

  • 轮辋:–
    备用,无内胎
    – 轮辋识别编号

其他选装设备

  • 制动释放配置总成,包括转向释放:–
    恢复钩
    – 恢复杆
  • 铲斗:–
    多种尺寸卸料(6.1 m3/8.0 yd3, 6.6 m3/8.6 yd3, 7.2 m3/9.4 yd3、7.5 m3/9.8 yd3、8.0 m3/10.5 yd3)
    – 螺栓连接(6.8 m3/8.3 yd3、7.5 m3/9.8 yd3)
    – 轻质物料(8.6 m3/11.2 yd3)
    – 推料器(5.8 m3/7.6 yd3)
  • 铲斗前缘:–
    螺栓连接前缘
    –Durilock™
    – 前缘完全焊接或点焊
  • 机械连接式耐磨板系统(MAWPS,Mechanically Attached Wear Plate System)
  • 维修工具

其他选用设备

  • 铲刃:–
    模块式焊接
    – 螺栓连接半箭头
    –Durilock
  • 尾罩
  • 耐磨杆、推料器和卸载铲斗
  • 耐磨损衬板
  • 快速注油系统:–
    冷却液
    – 发动机机油
    – 燃油
    – 液压油
    – 变速箱油
  • 灭火系统 – Ansul,湿式
  • 油液:–
    极地配置燃油
    – 极地配置冷却液
  • 车灯和车窗护罩
  • 附加扶手
  • 矿场转移提升总成
  • 润滑系统:–
    自动
  • 反光带
  • 行驶控制系统
  • 防破坏盖
  • 耐磨杆:–
    驾驶室
  • 车窗:–
    车窗双面板

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® MineStar™ 信息化系统 Fleet for Underground 可实时查看循环时间、有效负载和其他关键操作参数。它会自动记录和跟踪价值链上下游中的数据,提供深入分析,帮助您确定哪些操作正常,并修复不正常的地方。得益于我们专有的高精度井下定位技术,矿场可以在亚米精度下准确地跟踪人员和资产。这还使得您可以访问关键的周期信息,从而更好地了解机器使用情况和整体操作效率。实时双向任务管理可以提供关键的数据,为生产率带来积极的影响,并帮助您优化整个采矿运营。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® MineStar™ 信息化系统 Command for Underground 井下自动化系统可实现铲运机的远程操作,带来直接的生产率和效率增益。借助该系统,操作员无需亲身前往危险的环境,从而改善了安全性。对于视线内清理岩石操作,它还可以减少班次轮换、爆破时间以及任何其他需要操作员离开工作面的状况所造成的停机时间,从而提升机器的使用率。
从简单的视线内选件到全自主选件,广泛涵盖在内。通过这种模块化方法,矿场主可以从入门级开始,经济高效地获取价值,同时还能随着技术的成熟而进行扩展。

探索技术

通过交互式虚拟产品展示,探索 R1700 的出色特性和优势。

开始体验 R1700
close

媒体库

R1700 井下矿运机

R1700 井下矿运机

R1700 井下矿运机

R1700 井下矿运机

R1700 井下矿运机
R1700 井下矿运机
R1700 井下矿运机
R1700 井下矿运机

R1700 视频

R1700 介绍视频

UG Loader Video

HRV 承诺视频

Autodig Video

R1700 视频
R1700 介绍视频
UG Loader Video
HRV 承诺视频
Autodig Video

360 View
360 View

了解 R1700 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号