6.6m3(8.6 yds3),适用于 R1700 和 R1700 XE

卸载铲斗 6.6m3(8.6 yds3),适用于 R1700 和 R1700 XE 6.6m3 (8.6 yds3) for R1700 & R1700 XE

立即购买

主要技术规格

铲斗总成零件号
467-1829
467-1829
机器型号
R1700 和 R1700 XE
R1700 和 R1700 XE
铲斗护齿 (GET) 系统
模块化焊接式(MWO)、螺栓固定式半箭头(BOHA)、Durilock
模块化焊接式(MWO)、螺栓固定式半箭头(BOHA)、Durilock

概述

为作业选择合适的工具

与任何 Cat 产品一样,Cat ®井下装载机铲斗具有出众的强度和韧性,符合您的期望。它们设计用于实现出色的负载能力和结构可靠性,帮助您降低每吨成本。

优点

优化的铲斗设计

强劲的 Cat 铲斗设计可在最苛刻的应用中提供无与伦比的生产率。

更高的耐用性

铲斗的材质、设计和装配专为要求严苛的井下环境及需要搬运的磨蚀性物料
而打造。

提供多种 Cat G.E.T

多种 Cat 铲斗护齿及附件均适用于此铲斗。

产品技术规格适用产品 6.6m3(8.6 yds3),适用于 R1700 和 R1700 XE

铲斗总成零件号 467-1829 467-1829
机器型号 R1700 和 R1700 XE R1700 和 R1700 XE
铲斗护齿 (GET) 系统 模块化焊接式(MWO)、螺栓固定式半箭头(BOHA)、Durilock 模块化焊接式(MWO)、螺栓固定式半箭头(BOHA)、Durilock
铲斗容量 8.6 yd³ 6.6 m³
铲斗宽度(铲刃上方),不含 GET 115 in 2926 mm
重量 - 基础铲斗 8314 lb 3771 kg
重量 - 配备 MWO GET 的铲斗 13591 lb 6165 kg
重量 - 配备 BOHA GET 的铲斗 13889 lb 6300 kg
重量 - 配备 Durilock D50S GET 的铲斗 14233 lb 6456 kg

了解 6.6m3(8.6 yds3),适用于 R1700 和 R1700 XE 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

Cat 卸载铲斗

配备卸载铲斗的 Cat R1700

配备卸载铲斗的 Cat R1700 2

Cat 卸载铲斗
配备卸载铲斗的 Cat R1700
配备卸载铲斗的 Cat R1700 2

查看当前优惠(按对象)  6.6m3(8.6 yds3),适用于 R1700 和 R1700 XE

查看更多优惠