R1700 XE(蓄电池电动)

R1700 XE(蓄电池电动) 地下硬岩铲运机

查找代理商

主要技术规格

额定功率 - 峰值
335 hp
250 kW
铲斗容量
5.7-7.5 m³(7.5-9.8 yd³)
5.7-7.5 m³(7.5-9.8 yd³)
标称有效负载能力
33069 lb
15000 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 10 项

Cat

安全

  • 改善了视野以及照明范围和摄像头范围,包括带彩色显示屏的可选后视摄像头,以及为机器前部和后部提供照明的标准 LED 灯。
  • 出厂预留灭火系统、专用灭火罐区域和多个灭火激活点(包括驾驶室内的灭火激活点)。
  • 改进了出入通道,所有行走表面均采用防滑花纹,配备全新设计的全覆盖扶手系统和两个紧急出口。
  • 操作员就位系统,通过液压系统空档功能和车门传感器,防止机器意外移动,从而保护机器和操作员的安全。
  • 通过集成上锁/挂签点、用于将提升臂锁定到位的前连杆销以及螺栓固定式牵引挂钩,提高维修安全性。
Cat

出色的操作员舒适性和操控性

  • 驾驶室经过彻底重新设计,空间更大:操作员座椅更低,可提高驾驶质量并增加头部空间;操作员膝部可调节衬垫;踏板操作期间的脚部空间更大。
  • 加压封闭式驾驶室选件标配有温控系统;在所有新的 HVAC 覆盖范围内,气流均有改善,除霜面积加大,并且噪音水平也有所降低。
  • 所有控制装置均进行了人机工程学改进设计,操纵杆控制装置易于使用,同时采用隔离安装型驾驶室,可减少传递给操作员的振动。
  • 可选的双窗格车窗可降低噪音并改善极端环境条件下的温度控制
  • 有助于为操作员建立信心的多种功能,例如无级变速控制和实施的当量齿轮,可提高机器可控性;自动缓速控制功能,用于在坡道上保持速度;防回滚功能;转向更平滑,没有动力传动系冲击载荷;以及可编程的速度管理功能,可提高操作员效率并减轻疲劳。
Cat

生产率和性能

  • 与先前型号相比,容量增加了 20%,使得 R1700 XE 铲运机实际有效负载达 15 公吨(16.5 吨),能够完美应对装载运输以及卡车装载应用。
  • 提高卸载速度(提升、卸载和下降仅需 13.2 秒),再加上 18 kph(11 mph)的最高速度和全新牵引力控制系统,可缩短循环时间、搬运更多物料并降低每吨成本。
  • 铲运机具有卓越的平衡性,并采用新型电液压制动系统,可以加快装载和运输循环的速度。
  • 先进的液压系统,提升力比先前版本多 65%,并提供 24190 kg 的提升和倾斜挖掘力。
  • 配备多种功能提供出色的响应能力,例如自动挖掘功能,可自动装载铲斗;以及先导控制转向系统,可在狭小空间内提供更敏锐的操纵感。
Cat

电气传动系统和蓄电池

  • 久经考验的开关式磁阻(SR,Switched Reluctance)电气传动系统,由 Caterpillar 设计、集成、验证并提供支持,可靠、易于冷却且具有高性能。
  • 蓄电池系统是一套久经考验的耐用系统,可实现快速充电和高输出,配备 Caterpillar 设计的冷却系统,可最大限度地提高性能、延长蓄电池使用寿命。
  • 蓄电池系统的所有层面都注重电气安全性,采用了多层冗余技术,经测试符合全球标准。
  • 行业领先的车载蓄电池,可最大限度地延长可用运行时间,这样可以替代昂贵的固定式充电站基础设施,而且也无需储备额外的蓄电池,免去了蓄电池搬运和蓄电池更换工作。
  • 可在 30 分钟内充满电,使用两个 Cat MEC500 移动设备充电器则只需 20 分钟。
Cat

移动设备充电器

  • 业界领先的独立式 Cat MEC500 移动设备充电器,可以牵引、拖动或者用铲车搬运,无需昂贵的固定式充电基础设施。
  • 充电速度快,输出功率高(300-1000 伏特),可单独使用或串联使用以优化充电;还可提升电压以适应输入电压变动,而其输出电流大小可调,能够提供慢速充电。
  • 可在任何具有采矿电力的位置连接,两个充电器可以使用一个变压器并联充电。
  • 满足多种安全协议,在充电过程中具有接地故障监控、连续调节和保护功能。
  • 专为严苛条件而设计,具有防落石保护、能够防水防尘,关键部件的安装方式可抵御振动和地震活动;封闭式空调可实现密封防潮。
Cat

铲斗和 G.E.T.

  • 获得专利的新铲斗设计具有以下优势:提供负载路径管理,延长磨损寿命;增加前端斜角以更轻松地装载石料;增大轮胎覆盖范围,便于清理和保护轮胎;增加强度,以便适应更大的挖掘力;增加了内扭矩管硬度,有利于提高抗扭转刚度。
  • 五种铲斗选件,包括四种卸载选件和一种螺栓安装选件 — 所有选件的设计和制造均与其性能相匹配。
  • 焊接式、螺栓安装式或无锤式铲斗护齿(GET,Ground Engaging Tools)可满足现场特定需求,且符合现场保养策略。
  • 用于铲刃的螺栓固定式半箭头(BOHA,Bolt-On Half Arrow)GET 具有比标准焊接式 GET 更多的耐磨材料,并且采用螺栓固定设计,可快速轻松地进行拆卸和更换。
  • 新型 Durilock 唇形护罩系统配备无冲击力安装和 GET 免保养固定功能,具有三种可互换的护罩类型,可满足特定应用需求。

产品技术规格适用产品 R1700 XE(蓄电池电动)

额定功率 - 峰值 335 hp 250 kW
额定功率 - 标称 295 hp 220 kW
电机类型 开关式磁阻 开关式磁阻
额定扭矩(峰值、标称 = @ 12 km/h [7.5 mph] 和标称功率) 3200 N·m/660 N·m(2360 lbf-ft/443 lbf-ft) 3200 N·m/660 N·m(2360 lbf-ft/443 lbf-ft)
效率 95% 95%
冷却方式 液体 液体
再生制动能力 是 是
维修周期 12000-13000 小时 12000-13000 小时
铲斗容量 5.7-7.5 m³(7.5-9.8 yd³) 5.7-7.5 m³(7.5-9.8 yd³)
标称有效负载能力 33069 lb 15000 kg
工作总重量 107460 lb 48743 kg
装运重量 114460 lb 51918 kg
挖掘力 - 提升和倾斜 53330 lb 24190 kg
静态倾翻负载 - 直行 - 提升臂水平 108500 lb 49203 kg
静态倾翻负载 - 全转向 - 提升臂水平 89600 lb 40649 kg
行驶控制装置 是 是
提升/倾斜系统 - 回路 电液压、正流量控制、流量共享 电液压、正流量控制、流量共享
提升/倾斜系统 - 泵 可变流量活塞/液压负载感应 可变流量活塞/液压负载感应
最大流量 78.5 gpm 297 L/min
安全阀设定值 – 主 4932 psi 34000 kPa
提升油缸 – 缸径 7 in 170 mm
提升油缸 – 冲程 33 in 830 mm
倾斜油缸 – 缸径 8 in 210 mm
倾斜油缸 – 冲程 22 in 564 mm
提升 6.8 s 6.8 s
卸载 3.3 s 3.3 s
降下、空载和浮动下降 2.9 s 2.9 s
总循环时间 13.2 s 13.2 s
额定功率(峰值、标称) 303 hp 226 kW
电机类型 开关式磁阻 开关式磁阻
额定扭矩(峰值、标称 = 1600 等效转速) 600 N·m/531 N·m(443 lbf-ft/392 lbf-ft) 600 N·m/531 N·m(443 lbf-ft/392 lbf-ft)
效率 96% 96%
冷却方式 液体 液体
维修周期 12000-13000 小时 12000-13000 小时
逆变器额定值 350A(标称直流),715VDC 350A(标称直流),715VDC
冷却方式 液体(冷却液) 液体(冷却液)
部件额定值 IP67、IP69K IP67、IP69K
维修周期 12000-13000 小时 12000-13000 小时
0% 坡道 - 满载 11.2 mile/h 18 km/h
0% 坡道 - 空载 11.2 mile/h 18 km/h
5% 坡道 - 满载 9.2 mile/h 14.8 km/h
5% 坡道 - 空载 11.2 mile/h 18 km/h
10% 坡道 - 满载 5.3 mile/h 8.6 km/h
10% 坡道 - 空载 6.9 mile/h 11.1 km/h
15% 坡道 - 满载 3.8 mile/h 6.1 km/h
15% 坡道 - 空载 4.9 mile/h 7.9 km/h
20% 坡道 - 满载 3 mile/h 4.8 km/h
20% 坡道 - 空载 3.9 mile/h 6.2 km/h
蓄电池化学成分 锂电 锂电
蓄电池监控 采用集成 Caterpillar 控制系统 采用集成 Caterpillar 控制系统
蓄电池组电压 - 标称 715 V 715 V
蓄电池组能量容量 - 总计 213 kWh 213 kWh
充电方式 超快车载充电 超快车载充电
车载快速充电的充电时间(0-100%) 20 分钟以内(两台 MEC500 并联);30 分钟以内(一台 MEC500) 20 分钟以内(两台 MEC500 并联);30 分钟以内(一台 MEC500)
蓄电池冷却方式 冷冻液(长效冷却液) 冷冻液(长效冷却液)
工作温度限制(环境) 50° C/–20° C(122° F/-4° F) 50° C/–20° C(122° F/-4° F)
充电电流,电压 1160A(输出),820VDC 1160A(输出),820VDC
最大充电率 840 kW(两台 MEC500 充电器) 840 kW(两台 MEC500 充电器)
最小充电率 500 kW 500 kW
充电率 高达 4C(与 MEC500 充电器配套使用) 高达 4C(与 MEC500 充电器配套使用)

R1700 XE(蓄电池电动) 标配设备

动力传动系

  • 制动轴冷却
  • 全液压密封多盘湿式制动器(SAFR)
  • 机器电源:
    – 蓄电池
    – 两个独立控制的推进和液压电机

电气系统

  • 倒车警报
  • 直流-直流转换器,8 安培
  • 24V 蓄电池断路开关,地面
  • 24 V 低维护性蓄电池
  • 高压指示灯
  • 高压蓄电池断路开关
  • 诊断接头
  • 前后外部照明(LED)
  • 双停车照明(LED)
  • 辅助起动插座

操作员环境

  • 经 ROPS/FOPS 认证的封闭式驾驶室
  • 彩色多功能显示屏(CMPD,Color Multi Purpose Display):
    – 前后制动仪表
    – 系统诊断
    – 残余制动警告
  • 电喇叭
  • 仪器/仪表:
    – 车速表/转速计
    – 蓄电池 SOC(变化状态)水平
    – 液压油温度
    – 蓄电池和 PTO 冷却液温度
  • 操作员就位系统
  • 自动制动器应用(ABA)
  • 残余制动警示灯
  • 车门锁闩监视器
  • 电液压机具控制装置(单操纵手柄)
  • 可回缩座椅安全带
  • 无线电和扬声器支架(2 个)
  • 封闭式储物箱 5 L(3 gal)
  • 可独立调节扶手和护膝垫

轮胎、轮辋和车轮

  • 轮胎
  • 轮辋(每套 4 个):
    - 5 件

技术

  • 牵引力控制
  • Product Link™ Elite 系统

其他设备

  • 卸载铲斗
  • 提升臂定位器(返回挖掘)

选择范围:

  • 驾驶室:标准高度
  • 驾驶室:高度增加

R1700 XE(蓄电池电动) 选装设备

动力传动系

  • 可反转液压转向管路
  • 油液快速加注和排空(动力传动系和液压系统)

电气系统

  • 备用机具控制功能
  • 驾驶室中的 24 V 蓄电池隔离开关

操作员环境

  • 彩色后视摄像头

轮胎、轮辋和车轮

  • 备用轮辋

技术

  • Cat 自动挖掘
  • 行驶控制装置
  • 胎压监控
  • Cat 有效负载监控
  • 带 WiFi 的 Product Link Elite(与 Cat 代理商确认区域供货情况。)
  • 用于机器的 Cat 视线远程接收机
  • Cat 视线遥控操作台(过肩设计)(与 Cat 代理商确认区域供货情况。)
  • 无线通讯控制总成

其他设备

  • 自动润滑
  • Ansul 灭火 – 湿式,37 L(9.8 gal)
  • 螺栓安装制动器释恢复杆或恢复钩
  • 螺栓安装铲斗
  • 螺栓安装铲斗前缘
  • 维修舱灯
  • 卡车装载灯

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® MineStar™ 信息化系统 Fleet for Underground 可实时查看循环时间、有效负载和其他关键操作参数。它会自动记录和跟踪价值链上下游中的数据,提供深入分析,帮助您确定哪些操作正常,并修复不正常的地方。得益于我们专有的高精度井下定位技术,矿场可以在亚米精度下准确地跟踪人员和资产。这还使得您可以访问关键的周期信息,从而更好地了解机器使用情况和整体操作效率。实时双向任务管理可以提供关键的数据,为生产率带来积极的影响,并帮助您优化整个采矿运营。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® MineStar™ 信息化系统 Command for Underground 井下自动化系统可实现铲运机的远程操作,带来直接的生产率和效率增益。借助该系统,操作员无需亲身前往危险的环境,从而改善了安全性。对于视线内清理岩石操作,它还可以减少班次轮换、爆破时间以及任何其他需要操作员离开工作面的状况所造成的停机时间,从而提升机器的使用率。
从简单的视线内选件到全自主选件,广泛涵盖在内。通过这种模块化方法,矿场主可以从入门级开始,经济高效地获取价值,同时还能随着技术的成熟而进行扩展。

探索技术

虚拟导览

通过交互式虚拟产品展示,探索 R1700 XE(蓄电池电动) 的出色特性和优势。

开始导览
close

媒体库

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE

R1700 XE 发布视频

R1700 XE 外形概览视频

Cat 铲运机视频

HRV 承诺视频

Autodig Video

R1700 XE 发布视频
R1700 XE 外形概览视频
Cat 铲运机视频
HRV 承诺视频
Autodig Video

360 View
360 View

了解 R1700 XE(蓄电池电动) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号