AD45

地下硬岩铰接式卡车 AD45

查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat® C18
Cat® C18
发动机功率 - 欧盟 Stage V 发动机 - ISO 14396:2002
598 hp
446 kW
标称有效负载能力
99208 lb
45000 kg

概述

配备排放控制选件的可靠卡车

Cat® AD45 井下矿用卡车动力强劲、性能卓越兼具可靠性,满足了您对 AD45B 的所有期望。新款车型还采用符合欧盟 Stage V 排放标准的先进发动机和后处理解决方案,可满足最严格的排放标准,助您减少碳足迹,改善矿场空气质量。此外,我们还会提供改装解决方案,对先前的车型 AD45B 进行改装,以满足同样的严格标准。这款超清洁柴油机器与 Cat R1700 井下铲运机完美匹配,可实现卓越的生产率,同时配备多种增强技术,从而提高生产率,延长正常运行时间并确保操作员和工作人员在工作中更加安全。

优点

超清洁柴油机

配备最新发动机技术和排放控制装置,减少碳足迹,改善空气质量

与 R1700 LHD 完美匹配

与新一代 R1700 实现完美满载斗数匹配,展现卓越的生产率

增强技术

标配卡车有效负载测量系统和 Cat Product Link™ Elite 系统等功能

性能概览

显示第 1-6 项/共 9 项

Cat

安全

  • 标配操作员就位系统,通过液压系统空档功能和车门传感器,防止机器意外移动,从而保护机器和操作员的安全。
  • 选装倒车摄像头和驾驶室装载摄像头以及安装在右侧的附加摄像头,均可扩大欧盟 Stage V 机型的视野。
  • 配备防滑上部平台表面、上部平台扶手、三点接触式驾驶室与机器上下扶梯,确保安全进出。
  • 四角油冷式制动系统具有优异的控制性,行车制动系统由液压压力驱动,停车制动功能由弹簧施加且由液压释放,以确保液压完全失效时仍可制动。
  • 借助转向机架锁、车斗固定销、废热屏蔽装置与防火隔离板、装有防爆裂护套的铰接液压软管、后挡板固定销(推料器车斗)以及发动机冷热侧标志,维修工作更加安全。
Cat

出色的操作员舒适性和操控性

  • 控制装置、操纵杆、开关和仪表布局合理,可最大限度地提高生产率并减轻操作员疲劳。
  • 选装的 ROPS 隔音驾驶室通过新鲜、加压的调温空气循环,提供安静、安全且舒适的空调作业环境。
  • 完全可调的悬浮座椅采用人机工程学设计,配有加厚座椅衬垫,可减轻操作员腰部和大腿所受的压力,宽回缩安全带则为操作员提供安全舒适的保护。
  • 舒适方向盘具有倾斜转向功能,可提供舒适的驾驶位置,便于紧握方向盘并进行更有效的控制。
  • 防滚翻保护结构(ROPS)与防落物保护结构(FOPS)弹性安装在主机架上,避免操作员感受振动,驾驶更舒适。
Cat

生产率和性能

  • 卡车有效负载测量系统可在卸载时自动记录负载循环信息,为操作员提供实时装载数据并进行分类以供下载使用。
  • 自动缓速器控制装置(ARC,Automatic Retarder Control)采用电子技术来控制坡度缓速,使操作员能保持最佳的发动机转速,加快下坡行驶速度,提高生产率。
  • 单级提升油缸能快速卸料,提升时间只需 16 秒,下降时间仅为 21 秒。
Cat

强劲而高效

  • Cat C18 发动机可以高效地管理燃油,从而实现快速的响应、出色的生产率和优异的使用寿命。
  • 扭矩储备与变速箱换档点高效配合,效率达到最大,循环时间更短。
  • 锁止变矩器将变矩器传动的最大轮辋牵引力与锁止离合器接合时直接传动的效率和性能有机融合。
  • 机械驱动的电子单体喷射(MEUI™)高压直喷燃油系统,通过电子装置监控操作员的需求和传感器输入,优化发动机性能和油耗。
  • Cat 七速行星动力换档变速箱与直喷式 Cat C18 发动机充分配合,能在较大的工作速度范围内提供稳定的动力。
Cat

卡车车斗

  • Cat 卡车车斗设计旨在实现高强度、大容量,且经久耐用。
  • 经过专门设计,可与集成的底盘系统完全匹配,结构可靠、经久耐用、使用寿命长。
  • Cat 提供两种车斗类型,即卸载车斗和推料器车斗,能以最低的每吨成本,实现最有效的运输解决方案。
  • 易于拆卸的推料器车斗和卸载车斗可提供更多功能。
Cat

可靠性和耐用性

  • 箱型截面机架设计,配有坚固的机架横梁,可轻松应对扭转力;焊接接头和材料相匹配,有助于提高机架结构的寿命。
  • 全浮动式轮轴可减轻内部应力并提高耐用性,此外,滚压花键也具有更长的使用寿命。
  • 两个独立、弹性可变的悬挂油缸能分散运输公路产生的冲击力,从而延长机架使用寿命,实现舒适驾驶。
  • 行星动力换档变速箱久经验证,专为延长大修间隔而打造。
  • 机架、动力传动系、发动机和部件均可翻新,提供第二次甚至第三次产品寿命。

产品技术规格适用产品 AD45

发动机型号 Cat® C18 Cat® C18
发动机功率 - 欧盟 Stage V 发动机 - ISO 14396:2002 598 hp 446 kW
发动机功率 - Tier 3 发动机 - ISO 14396:2002 581 hp 433 kW
发动机功率 - VR 发动机 - ISO 14396:2002 581 hp 433 kW
缸径 5.7 in 145 mm
冲程 7.2 in 183 mm
排量 1104.53 in³ 18.1 l
注(1) 额定功率是在指定标准的参考条件下,发动机额定转速为 2000/min 时测定的。 额定功率是在指定标准的参考条件下,发动机额定转速为 2000/min 时测定的。
注(2) 所有额定条件均基于 ISO/TR14396:2002 进气标准条件,其中总气压为 100 kPa(29.5 in Hg)、蒸汽压力为 1 kPa(0.295 in Hg)且温度为 25°C(77°F)。测量性能时使用的燃油符合 EPA 40 CFR Part 1065 规格和欧盟指令 97/68/EC 技术规格,在 15°C 下密度为 0.845-0.850 kg/L(59°F 下 7.05-7.09 lb/gal),燃油入口温度为 40°C(104°F)。 所有额定条件均基于 ISO/TR14396:2002 进气标准条件,其中总气压为 100 kPa(29.5 in Hg)、蒸汽压力为 1 kPa(0.295 in Hg)且温度为 25°C(77°F)。测量性能时使用的燃油符合 EPA 40 CFR Part 1065 规格和欧盟指令 97/68/EC 技术规格,在 15°C 下密度为 0.845-0.850 kg/L(59°F 下 7.05-7.09 lb/gal),燃油入口温度为 40°C(104°F)。
注(3) 对于 Stage V 发动机,额定速度下最低发动机降额* 所需海拔达 3048 m(10000 ft),对于符合 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准的发动机为 2700 m(8858 ft),对于符合 Tier 2/Stage II 等效排放标准的 VR 发动机为 3505 m(11500 ft)。 对于 Stage V 发动机,额定速度下最低发动机降额* 所需海拔达 3048 m(10000 ft),对于符合 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准的发动机为 2700 m(8858 ft),对于符合 Tier 2/Stage II 等效排放标准的 VR 发动机为 3505 m(11500 ft)。
注(4) 可以选装“通风减少”套件。 可以选装“通风减少”套件。
备注(5) 还提供符合 Tier 3 和 Stage IIIA 等效排放标准的选装发动机。 还提供符合 Tier 3 和 Stage IIIA 等效排放标准的选装发动机。
注(6) 选装发动机符合美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage V 排放标准。 选装发动机符合美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage V 排放标准。
注释(7) *<5 % *<5 %
标称有效负载能力 99208 lb 45000 kg
机器总重量 196765 lb 89250 kg
装运总重量(Stage V 发动机型号) 96225 lb 43645 kg
装运总重量(其他发动机型号) 94415 lb 42825 kg
车斗容量 18.0-25.1 m³(23.5-32.8 yd³) 18.0-25.1 m³(23.5-32.8 yd³)
工作总重量 91285 lb 41405 kg
工作总重量 - 前轴 64565 lb 29285 kg
工作总重量 - 后轴 26720 lb 12120 kg
工作总重量 + 额定有效负载 190495 lb 86405 kg
工作总重量 + 额定有效负载 - 前轴 89235 lb 40475 kg
工作总重量 + 额定有效负载 - 后轴 101260 lb 45930 kg
工作总重量 88320 lb 40060 kg
工作总重量 - 前轴 61225 lb 27770 kg
工作总重量 - 后轴 27095 lb 12290 kg
工作总重量 + 额定有效负载 187530 lb 85060 kg
工作总重量 + 额定有效负载 - 前轴 85355 lb 38715 kg
工作总重量 + 额定有效负载 - 后轴 102175 lb 46345 kg
空载 - 前轴 70.7% 70.7%
空载 - 后轴 29.3% 29.3%
装载 - 前轴 46.8% 46.8%
装载 - 后轴 53.2% 53.2%
空载 - 前轴 69.3% 69.3%
空载 - 后轴 30.7% 30.7%
装载 - 前轴 45.5% 45.5%
装载 - 后轴 54.5% 54.5%
提升 15 秒 15 秒
降低 21 秒 21 秒
总循环时间 36 秒 36 秒
提升 14 秒 14 秒
降低 21 秒 21 秒
总循环时间 35 秒 35 秒
卸载车斗 - 1 23.6 yd³ 18 m³
卸载车斗 - 2- 标准 27.9 yd³ 21.3 m³
卸载车斗 - 3 32.8 yd³ 25.1 m³
推料器车斗 29.9 yd³ 22.9 m³
备注 堆装 SAE 2:1。 堆装 SAE 2:1。
外侧间隙半径* 371 in 9420 mm
内侧间隙半径* 209 in 5310 mm
机架摆动 10° 10°
铰接角度 42.5° 42.5°
备注 * 间隙尺寸仅供参考。 * 间隙尺寸仅供参考。
前进 - 1 档 4.4 mile/h 7 km/h
前进 - 2 档 5.9 mile/h 9.5 km/h
前进 - 3 档 8 mile/h 12.9 km/h
前进 - 4 档 10.8 mile/h 17.3 km/h
前进 - 5 档 14.6 mile/h 23.5 km/h
前进 - 6 档 19.7 mile/h 31.7 km/h
前进 - 7 档 26.4 mile/h 42.4 km/h
后退 - 1 档 4.2 mile/h 6.8 km/h
后退 - 2 档 5.6 mile/h 9 km/h
备注 配备标准 29.5 × R29 轮胎时的最大行驶速度。 配备标准 29.5 × R29 轮胎时的最大行驶速度。
发动机曲轴箱 - 带滤清器 16.9 gal(美制) 64 l
变速箱 15.9 gal(美制) 60 l
液压油箱 70.3 gal(美制) 266 l
冷却系统 22.5 gal(美制) 85 l
前差速器和终传动 20.3 gal(美制) 77 l
后差速器和终传动 21.9 gal(美制) 83 l
燃油箱 201.8 gal(美制) 764 l
轮胎尺寸 29.5 × R29 29.5 × R29
标准 经 ROPS/FOPS 认证的驾驶室 经 ROPS/FOPS 认证的驾驶室
差速器传动比 3.46:1 3.46:1
终传动比 5.65:1 5.65:1
总减速比 19.55:1 19.55:1

AD45 标配设备

电气系统

  • 驾驶室内的 12V 电源
  • 95 A 交流发电机
  • 辅助起动插座
  • 蓄电池断路开关,地面
  • 80A 断路器
  • 防腐喷雾
  • 诊断接头
  • 24V 电起动装置
  • 靠近地面的发动机停机开关
    – 左前侧
  • 照明
    – 带调光器开关的 LED 车头灯
    – 刹车灯和尾灯
    – 安装在驾驶室上的后 LED 工作灯
    – LED 倒车灯
  • 低维护性蓄电池
  • 倒车警报
  • 起动和充电系统

操作员环境

  • Cat 电子监控系统(Cat EMS)
  • 电喇叭
  • 仪表
    – 发动机冷却液温度
    – 变速箱冷却液温度
    – 液压油温度
    – 燃油油位
    – 车速表
    – 转速计
  • 指示灯
    – 报警警告灯
    – 车斗提升位置警告
    – 远光灯
    – 残余制动压力警告
    – 减速器应用
    – 转向信号
  • 液压油油位过低警告
  • 开放式操作台 ROPS/FOPS 结构
  • 操作员就位系统(自动停车制动器)
  • 后视镜
  • 带可回缩安全带的 Cat 舒适系列 TLV2 悬浮座椅
  • 教练/乘员座椅及安全带
  • 倾斜/伸缩式方向盘
  • 转向信号指示灯

动力传动系

  • Cat C18 ATAAC 6 缸柴油发动机
  • 自动制动减速器控制
  • 自动换档变速箱,7 个前进档/2 个倒档
  • 控制油门换挡
  • 发动机进气预滤器
  • 电动燃油注油泵
  • 涡轮增压器室废气护罩
  • 四轮驱动
  • 长效冷却液
  • 可编程行驶限速
  • 带车斗举升功能的可编程档位锁闭
  • 散热器盖手动开启;横流式散热器
  • 辅助转向系统
  • SAFR™ 全液压密封多盘湿式油冷制动器
  • 标配自动锁止功能的变矩器

其他标准设备

  • 卸载车斗(21.3 m³/27.9 yd³)
  • 废气催化净化器/消音器总成
  • 集中润滑点
  • 国际图形贴纸
  • 双燃油箱
  • 发动机和变速箱腹形护板
  • 前、后挡泥板
  • 防火隔离板
  • 燃油系统手动关断阀
  • 前轴悬挂系统
  • 机架吊耳
  • 前后侧牵引销
  • 前侧橡胶保险杠
  • 制动压力表
  • 把手(开闭式进出顶板)
  • 铰接摆动式连接件
  • 操作和保养手册 – 可选择英语和其他适用的本地语言
  • S·O·S 采样口
    – 冷却液
    – 发动机机油
    – 液压油
    – 变速箱油
  • 外摆式散热器格栅
  • 轮胎和轮辋:必须从机器价目表的“必需附件”部分选择轮胎。基本机器价格仅包括标准的无内胎轮辋折抵价。

AD45 选装设备

选用设备

  • 蓄电池停机
    – 地面隔离,驾驶室内隔离开关
    – 地面隔离,发动机停机开关
    – 地面隔离,驾驶室内隔离,发动机停机开关
  • 卸载车斗
    – 车斗(18.0 m³/23.5 yd³)
    – 车斗(25.1 m³/32.8 yd³)
  • 推料器车斗
    – 推料器(22.9 m³/30.0 yd³)
  • 抗冲击和/或耐磨损车斗衬板
    – 10 mm(0.4")卸载车斗(18.0 m³/23.5 yd³)
    – 10 mm(0.4")卸载车斗(21.3 m³/27.9 yd³)
    – 10 mm(0.4")卸载车斗(25.1 m³/32.8 yd³)
    – 10 mm(0.4")推料器车斗(22.9 m³/30.0 yd³)
  • 外部车斗耐磨板
    – 16 mm(0.62 in)卸载车斗(18.0 m³/23.5 yd³)
    – 16 mm(0.62 in)卸载车斗(21.3 m³/27.9 yd³)
    – 16 mm(0.62 in)卸载车斗(25.1 m³/32.8 yd³)
  • 摄像头
    – 彩色后视
    – 彩色装载
  • 用于运输的防破坏盖板
  • 发动机选件
    – Stage V 发动机
    – 通风减少(VR)发动机
    – 符合 Tier 3 等效排放标准
    – 后处理选件(仅用于 VR 发动机)
  • DPF(流通式)滤清器
  • 快速注油系统
    – 冷却液
    – 发动机机油
    – 燃油(双油箱)
    – 液压油
    – 变速箱油
  • 灭火系统
    – Ansul,湿式
  • 油液
    – 极地配置燃油
    – 极地配置冷却液
  • 加长扶手
  • 润滑系统
    – 自动卸载或推料器车斗
    – 集中式,推料器车斗
  • 矿场转移
    – 矿场转移预置前机架(点焊)
    – 矿场转移预置卸载车斗(点焊)
    – 矿场转移预置推料器车斗(点焊)
  • 封闭式 ROPS/FOPS 操作台
    – 空调
    – 驾驶室增压器和滤清器
    – 顶灯
    – 加热器
    – 用于安装无线电和扬声器的无线电预留盒
    – 遮阳板
    – 滑动驾驶室门窗
  • 停车制动器开关接合
    – 推式
    – 拉式
  • 有效负载
    – 卡车有效负载测量系统(TPMS)
    – TPMS 远程显示器
  • 反光带
  • 轮辋
    – 轮辋识别号
    – 备用,无内胎
  • 座椅
    – Cat 舒适型 TLV2 聚乙烯悬浮座椅
    – T 形机械悬浮座椅
  • 座椅罩
    – T 形和 Cat 舒适型 TLV2
    – 副驾驶座椅罩
  • 维修工具
    – 开口销起重螺栓,卸载或推料器
    – 诊断箱
    – 提升油缸支架(适用于车斗拆卸)
    – 制动器磨损仪表
    – 请参阅《零件手册》了解其他可用工具
  • 开关
    – 发动机停机,灭火装置启动
    – 怠速定时器
    – 发动机停机,灭火装置启动/怠速定时器
  • 技术
    – Product Link Elite(PLE)系统
  • 轮胎配置总成
    – 轮胎,29.5 × R29 VSNT Bridgestone
    – 轮胎,29.5 × R29 VSDL Bridgestone
  • 变矩器,高海拔,3000 m(9842')以上
  • 备注:并非所有地区都提供所有这些功能。有关详情,请咨询您的 Cat 代理商。

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® MineStar™ 信息化系统 Fleet for Underground 可实时查看循环时间、有效负载和其他关键操作参数。它会自动记录和跟踪价值链上下游中的数据,提供深入分析,帮助您确定哪些操作正常,并修复不正常的地方。得益于我们专有的高精度井下定位技术,矿场可以在亚米精度下准确地跟踪人员和资产。这还使得您可以访问关键的周期信息,从而更好地了解机器使用情况和整体操作效率。实时双向任务管理可以提供关键的数据,为生产率带来积极的影响,并帮助您优化整个采矿运营。

探索技术

通过交互式虚拟产品展示,探索 AD45 的出色特性和优势。

开始体验 AD45
close

媒体库

AD45 井下铰接式卡车

AD45 井下铰接式卡车

AD45 井下铰接式卡车

AD45 井下铰接式卡车

AD45 井下铰接式卡车

AD45 井下铰接式卡车

AD45 井下铰接式卡车

AD45 井下铰接式卡车
AD45 井下铰接式卡车
AD45 井下铰接式卡车
AD45 井下铰接式卡车
AD45 井下铰接式卡车
AD45 井下铰接式卡车
AD45 井下铰接式卡车

AD45 视频

UG Truck Video

HRV 承诺视频

AD45 视频
UG Truck Video
HRV 承诺视频

360 View
360 View

了解 AD45 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号