21.3 m3(27.9 yds3),适用于 AD45

21.3 m3(27.9 yds3),适用于 AD45 卸载车斗 21.3m3 (27.9yds3) for AD45

立即购买

主要技术规格

机器型号
AD45
AD45
有效负载能力
99208 lb
45000 kg
车斗容量
27.9 yd³
21.3 m³

性能概览

Cat

        
  • 与任何 Cat 产品一样,Cat 井下矿用卡车车斗具有出众的强度和耐用性,符合您的期望。 
  •     
  • 车斗的材质、设计和装配专为要求严苛的井下环境及需要搬运的磨蚀性物料而打造。
Cat

        
  • Cat 卡车车斗经过精心设计和尺寸调整,可作为完整运输系统的一部分开展作业,助您实现高生产率,最大限度降低每吨成本。
  •     
  • 两级提升油缸
    可快速卸载,提升时间和降下时间分别为 14 秒和 21 秒,并启用急停功能,以在下降周期结束时保护机架和部件。
  •     
  • 选装的卡车有效负载管理系统(TPMS)可以在采矿作业时管理有效负载,并确保卡车不会装载不足或过载。驾驶室中方便查看的显示信息向操作员提供准确的有效负载信息,帮助
    操作员确保每次作业时卡车中都装载了
    合适份量的物料。
Cat

        
  • Cat 品牌的车斗与我们的机器在同一工厂生产,经过了同样严格的质量控制。
  •     
  • 非常适合与 Cat 机器搭配实现平衡,可提升机器性能。
  •     
  • 多种产品可满足您独特的采矿应用需求。
  •     
  • Cat 卡车车斗由 Cat 全球代理商网络提供支持。

产品技术规格适用产品 21.3 m3(27.9 yds3),适用于 AD45

机器型号 AD45 AD45
有效负载能力 99208 lb 45000 kg
车斗容量 27.9 yd³ 21.3 m³
基本车斗高度 115.2 in 2925 mm
基本车斗宽度 118.1 in 3000 mm
卡车高度 – 空车斗顶部 111.4 in 2830 mm
卡车高度 – 车斗装载 115.1 in 2924 mm
卡车高度 – 车斗举升时的顶部 250.4 in 6361 mm
卡车高度 – 卸载间隙 25.9 in 659 mm
卡车长度 – 整体车斗下降 440.8 in 11196 mm
卡车宽度 – 含车斗的机器 118.9 in 3020 mm
卡车宽度 – 不含车斗的机器 118.9 in 3020 mm
衬板选件 车斗衬板,抗冲击和/或磨损;车斗耐磨板,外置 车斗衬板,抗冲击和/或磨损;车斗耐磨板,外置

了解 21.3 m3(27.9 yds3),适用于 AD45 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

UG 卡车卸载车斗

UG 卡车卸载车斗

UG Truck Bodies Video

UG Truck Bodies Video

查看当前优惠(按对象)  21.3 m3(27.9 yds3),适用于 AD45

查看更多优惠