15.2 m3(19.9 yds3),适用于 AD30

推料器车斗 15.2 m3(19.9 yds3),适用于 AD30 15.2m3 (19.9yds3) for AD30

立即购买

主要技术规格

机器型号
AD30
AD30
有效负载能力
59525 lb
27,000 kg
车斗容量
19.9 yd³
15.2 m³

概述

可在严苛的井下采矿应用中提供卓越的耐用性和可靠性。

如何选择合适的车斗,取决于运输物料、运输路况及卸载条件。车斗越适合实际应用,效率越高。Cat®推料器车斗设计旨在实现高强度、大容量,且经久耐用。这些车斗经过专门设计,无需举升车斗即可卸掉全部负载,因而非常适合在顶部间隙有限的空间中操作。

优点

车斗/底盘集成

Cat 车斗经过专门设计,可与集成的底盘系统完全匹配,结构可靠、经久耐用、使用寿命长。

 

多功能性

推料器车斗现在易于拆卸,而且可以搭配卸载车斗
,为机器实现更多功能。

卡车有效负载管理系统(TPMS)

选装的 TPMS 系统可计算卡车的有效负载,并确定卡车的循环时间。
 

性能概览

Cat

        
  • 与任何 Cat 产品一样,Cat 井下卡车车斗具有出众的强度和耐用性,符合您的期望。 
  •     
  • 车斗的材质、设计和装配专为要求严苛的井下环境及需要搬运的磨蚀性物料而打造。
Cat

        
  • Cat 卡车车斗经过精心设计和尺寸调整,可作为完整运输系统的一部分开展作业,助您实现高生产率,最大限度降低每吨成本。
  •     
  • Cat 推料器车斗设计为无需举升车斗即可卸掉全部负载,因而非常适合在顶部间隙有限的空间中操作。
  •     
  • 选装的卡车有效负载管理系统(TPMS)可计算卡车搬运的有效负载,并确定卡车的循环时间。
Cat

        
  • Cat 品牌的车斗与我们的机器在同一工厂生产,经过了同样严格的质量控制。
  •     
  • 非常适合与 Cat 机器搭配实现平衡,可提升机器性能。
  •     
  • 多种产品可满足您独特的采矿应用需求。
  •     
  • Cat 卡车车斗由 Cat 全球代理商网络提供支持。

产品技术规格适用产品 15.2 m3(19.9 yds3),适用于 AD30

机器型号 AD30 AD30
有效负载能力 59525 lb 27,000 kg
车斗容量 19.9 yd³ 15.2 m³
基本车斗高度 103 in 2616 mm
基本车斗宽度 114.1 in 2898 mm
卡车高度 – 空车斗顶部 115.5 in 2934 mm
卡车高度 – 车斗装载 103 in 2616 mm
卡车高度 – 卸载间隙* 27.7 in 703 mm
卡车长度 – 整体车斗下降 409.2 in 10393 mm
卡车宽度 – 含车斗的机器 114.1 in 2898 mm
卡车宽度 – 不含车斗的机器 105.9 in 2690 mm
衬板选件 抗冲击和/或耐磨损车斗衬板 抗冲击和/或耐磨损车斗衬板
*在放下推料器车斗后挡板的情况下测量。 *在放下推料器车斗后挡板的情况下测量。

了解 15.2 m3(19.9 yds3),适用于 AD30 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

推料器车斗

推料器车斗

UG Truck Bodies Video

UG Truck Bodies Video