14.4 m3(18.8 yds3),适用于 AD30

14.4 m3(18.8 yds3),适用于 AD30 卸载车斗 14.4m3 (18.8yds3) for AD30

立即购买

主要技术规格

机器型号
AD30
AD30
有效负载能力
66139 lb
30000 kg
车斗容量
18.8 yd³
14.4 m³

性能概览

Cat

        
  • 与任何 Cat 产品一样,Cat 井下卡车车斗具有出众的强度和耐用性,符合您的期望。 
  •     
  • 车斗的材质、设计和装配专为要求严苛的井下环境及需要搬运的磨蚀性物料而打造。
Cat

        
  • Cat 卡车车斗经过精心设计和尺寸调整,可作为完整运输系统的一部分开展作业,助您实现高生产率,最大限度降低每吨成本。
  •     
  • 单级提升油缸能快速卸料,提升时间只需 10.5 秒,下降时间仅为 11.2 秒。
  •     
  • 选装的卡车有效负载管理系统(TPMS)可计算卡车搬运的有效负载,并确定卡车的循环时间。
Cat

        
  • Cat 品牌的车斗与我们的机器在同一工厂生产,经过了同样严格的质量控制。
  •     
  • 非常适合与 Cat 机器搭配实现平衡,可提升机器性能。
  •     
  • 多种产品可满足您独特的采矿应用需求。
  •     
  • Cat 卡车车斗由 Cat 全球代理商网络提供支持。

产品技术规格适用产品 14.4 m3(18.8 yds3),适用于 AD30

机器型号 AD30 AD30
有效负载能力 66139 lb 30000 kg
车斗容量 18.8 yd³ 14.4 m³
基本车斗高度 93.9 in 2385 mm
基本车斗宽度 105.9 in 2690 mm
卡车高度 – 空车斗顶部 100.3 in 2547 mm
卡车高度 – 车斗装载 93.9 in 2385 mm
卡车高度 – 车斗举升时的顶部 220.6 in 5602 mm
卡车高度 – 卸载间隙 22 in 558 mm
卡车长度 – 整体车斗下降 399.7 in 10153 mm
卡车宽度 – 含车斗的机器 105.9 in 2690 mm
卡车宽度 – 不含车斗的机器 105.9 in 2690 mm
衬板选件 抗冲击和/或耐磨损车斗衬板 抗冲击和/或耐磨损车斗衬板

了解 14.4 m3(18.8 yds3),适用于 AD30 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

UG 卡车卸载车斗

UG 卡车卸载车斗

UG Truck Bodies Video

UG Truck Bodies Video