概述
可在严苛的井下采矿应用中提供卓越的耐用性和可靠性。
如何选择合适的车斗,取决于运输物料、运输路况及卸载条件。车斗越适合实际应用,效率越高。Cat®推料器车斗设计旨在实现高强度、大容量,且经久耐用。这些车斗经过专门设计,无需举升车斗即可卸掉全部负载,因而非常适合在顶部间隙有限的空间中操作。
主要技术规格
如何选择合适的车斗,取决于运输物料、运输路况及卸载条件。车斗越适合实际应用,效率越高。Cat®推料器车斗设计旨在实现高强度、大容量,且经久耐用。这些车斗经过专门设计,无需举升车斗即可卸掉全部负载,因而非常适合在顶部间隙有限的空间中操作。
Cat 车斗经过专门设计,可与集成的底盘系统完全匹配,结构可靠、经久耐用、使用寿命长。
推料器车斗现在易于拆卸,而且可以搭配卸载车斗
,为机器实现更多功能。
选装的 TPMS 系统可计算卡车的有效负载,并确定卡车的循环时间。
| 机器型号 | AD30 AD30 |
| 有效负载能力 | 59525 lb 27,000 kg |
| 车斗容量 | 21.9 yd³ 16.8 m³ |
| 基本车斗高度 | 109.9 in 2791 mm |
| 基本车斗宽度 | 114.1 in 2898 mm |
| 卡车高度 – 空车斗顶部 | 115.5 in 2934 mm |
| 卡车高度 – 车斗装载 | 109.9 in 2791 mm |
| 卡车高度 – 卸载间隙* | 27.7 in 703 mm |
| 卡车长度 – 整体车斗下降 | 409.2 in 10393 mm |
| 卡车宽度 – 含车斗的机器 | 114.1 in 2898 mm |
| 卡车宽度 – 不含车斗的机器 | 105.9 in 2690 mm |
| 衬板选件 | 抗冲击和/或耐磨损车斗衬板 抗冲击和/或耐磨损车斗衬板 |
| 注 | *在放下推料器车斗后挡板的情况下测量。 *在放下推料器车斗后挡板的情况下测量。 |