概述
可在严苛的井下采矿应用中提供卓越的耐用性和可靠性。
如何选择合适的车斗,取决于运输物料、运输路况及卸载条件。车斗越适合实际应用,效率越高。Cat®推料器车斗设计旨在实现高强度、大容量,且经久耐用。这些车斗经过专门设计,无需举升车斗即可卸掉全部负载,因而非常适合在顶部间隙有限的空间中操作。
主要技术规格
如何选择合适的车斗,取决于运输物料、运输路况及卸载条件。车斗越适合实际应用,效率越高。Cat®推料器车斗设计旨在实现高强度、大容量,且经久耐用。这些车斗经过专门设计,无需举升车斗即可卸掉全部负载,因而非常适合在顶部间隙有限的空间中操作。
Cat 车斗经过专门设计,可与集成的底盘系统完全匹配,结构可靠、经久耐用、使用寿命长。
推料器车斗现在易于拆卸,而且可以搭配卸载车斗
,为机器实现更多功能。
选装的 TPMS 系统可计算卡车的有效负载,并确定卡车的循环时间。
| 机器型号 | AD45 AD45 |
| 有效负载能力 | 88185 lb 40,000 kg |
| 车斗容量 | 29.9 yd³ 22.9 m³ |
| 基本车斗宽度 | 126 in 3200 mm |
| 卡车高度 – 空车斗顶部 | 136.4 in 3464 mm |
| 卡车高度 – 车斗装载 | 125.1 in 3177 mm |
| 卡车高度 – 卸载间隙* | 37.8 in 961 mm |
| 卡车长度 – 整体车斗下降 | 445.9 in 11325 mm |
| 卡车宽度 – 含车斗的机器 | 126 in 3200 mm |
| 卡车宽度 – 不含车斗的机器 | 118.9 in 3020 mm |
| 衬板选件 | 车斗衬板,抗冲击和/或磨损;车斗耐磨板,外置 车斗衬板,抗冲击和/或磨损;车斗耐磨板,外置 |
| 注 | *在放下推料器车斗后挡板的情况下测量。 *在放下推料器车斗后挡板的情况下测量。 |