概述
可在严苛的井下采矿应用中提供卓越的耐用性和可靠性。
如何选择合适的车斗,取决于运输物料、运输路况及卸载条件。车斗越适合实际应用,效率越高。Cat®卡车车斗设计旨在实现高强度、大容量,且经久耐用。这些车斗经过精心设计和尺寸调整,可作为完整运输系统的一部分开展作业,助您实现高生产率,最大限度降低每吨成本。
主要技术规格
如何选择合适的车斗,取决于运输物料、运输路况及卸载条件。车斗越适合实际应用,效率越高。Cat®卡车车斗设计旨在实现高强度、大容量,且经久耐用。这些车斗经过精心设计和尺寸调整,可作为完整运输系统的一部分开展作业,助您实现高生产率,最大限度降低每吨成本。
Cat 车斗经过专门设计,可与集成的底盘系统完全匹配,结构可靠、经久耐用、使用寿命长。
两级提升油缸可快速卸载,提升时间和降下时间分别为 13 秒和 24 秒,并启用急停功能,以在下降周期结束时保护机架和部件。
选装的 TPMS 系统可计算卡车的有效负载,并确定卡车的循环时间。
| 机器型号 | AD63 AD63 |
| 有效负载能力 | 138891 lb 63000 kg |
| 车斗容量 | 42.6 yd³ 32.6 m³ |
| 基本车斗高度 | 130.9 in 3326 mm |
| 基本车斗宽度 | 137 in 3480 mm |
| 卡车高度 – 空车斗顶部 | 135 in 3418 mm |
| 卡车高度 – 车斗装载 | 131 in 3326 mm |
| 卡车高度 – 车斗举升时的顶部 | 284 in 7202 mm |
| 卡车高度 – 卸载间隙 | 20 in 514 mm |
| 卡车长度 – 整体车斗下降 | 474 in 12040 mm |
| 卡车宽度 – 含车斗的机器 | 137 in 3480 mm |
| 卡车宽度 – 不含车斗的机器 | 131 in 3323 mm |
| 衬板选件 | 车斗衬板,抗冲击和/或磨损;车斗耐磨板,外置;车斗防磨损选件 车斗衬板,抗冲击和/或磨损;车斗耐磨板,外置;车斗防磨损选件 |