AD63

地下硬岩铰接式卡车 AD63

查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat® C27
Cat® C27
发动机功率 - 欧盟 Stage V 发动机 - ISO 14396:2002
795 hp
593 kW
标称有效负载能力
138891 lb
63000 kg

概述

有效负载提升、动力提升、盈利能力增强。

Cat® AD63 井下矿用卡车专为提高生产力和效率、降低成本而设计。该卡车构造坚固,能够经受住现场的恶劣条件,并且与其前代机型相比进行了诸多改进,包括增加了 5% 的有效负载,而且扭矩更大。世界一流的驾驶室让操作员在整个作业期间都保持安全舒适,全新增强功能有助于确保在机器上或机器内部、周围工作的所有人员安全无虞。卡车由符合欧盟 Stage V 排放标准的 Cat C27 发动机提供动力,清洁环保、性能卓越,还可降低通风成本。同时结构坚固、保养简单,可实现更长的使用寿命和更低的运营成本,助力您的投资获得最大收益。

优点

生产率提升

与 AD60 相比,有效负载提高 5%,发动机扭矩储备增加 10%

助力采矿,值得信赖

得益于符合欧盟 Stage V 排放标准的发动机、非 DEF 后处理、滤清器选件以及支持使用混合生物燃料

增强技术

卡车有效负载测量系统、Product Link™ Elite,以及出厂配备的 Cat MineStar™ 信息化系统解决方案

性能概览

显示第 1-6 项/共 9 项

Cat

安全

  • 标配操作员就位系统,通过液压系统空档功能和车门传感器,防止机器意外移动,从而保护机器和操作员的安全。
  • 防滑顶板表面、全新改进的顶板扶手、三点接触式驾驶室与机器上下扶梯、通过前格栅的额外检修通道以及备用车窗出口,实现更安全地出入。
  • 集成式 Cat 制动系统具有可靠的性能和控制性,此外还配有由液压驱动的行车制动器系统以及由弹簧施压、液压释放的停车制动功能,以确保液压完全失效时仍可制动。
  • 配备转向机架锁、车斗固定销、废热屏蔽装置和防火隔离板,以及装有防爆裂护套的铰接液压软管,使维修更加安全。
Cat

出色的操作员舒适性和操控性

  • 控制装置、操纵杆、开关和仪表布局合理,可最大限度地提高生产率并减轻操作员疲劳。
  • 标准的抑噪封闭式 ROPS 驾驶室采用新鲜、加压的调温空气循环,提供安静、安全且舒适的空调作业环境。
  • 完全可调的悬浮座椅采用人机工程学设计,配有加厚座椅衬垫,可减轻操作员腰部和大腿所受的压力,宽回缩安全带则为操作员提供安全舒适的保护。
  • 舒适方向盘具有倾斜转向功能,可提供舒适的驾驶位置,便于紧握方向盘并进行更有效的控制。
  • 防滚翻保护结构(ROPS)与防落物保护结构(FOPS)弹性安装在主机架上,使操作人员远离振动,驾驶更舒适。
Cat

生产率和性能

  • 63 公吨(69 短吨)的有效负载比前代机型 AD60 大 5%,每一次循环都可运送更多物料,从而实现最大产量。
  • 机械动力传动系和动力换档变速箱可在陡峭坡道上和不平的地面条件下提供无可比拟的操作效率和控制性。
  • 自动缓速器控制装置(ARC,Automatic Retarder Control)采用电子技术来控制坡度缓速,使操作员能保持最佳的发动机转速,加快下坡行驶速度,提高生产率。
  • 单级提升油缸能快速卸料,提升时间只需 13 秒,下降时间仅为 24 秒。
Cat

动力和效率

  • 由 Cat C27 发动机提供动力,满足欧盟 Stage V 排放等级,符合排放法规,同时提供无与伦比的强劲动力。
  • 发动机扭矩储备从 18% 提升至 28%,配合动力传动系比率更新,可以分散扭矩储备,从而获得优异的坡度保持能力。
  • Cat 数据链路可降低油耗,调节发动机转速,并防止在车身未完全降下时换档超过预设档位。
  • 变矩器锁止离合器集高轮辋牵引力、变矩器驱动的顺畅换档以及直接驱动的高效和优异性能于一身。
  • 具有双电源选件的模块化 HVAC(Heating, Ventilation and Air Conditioning,暖通空调)系统 — 在发动机运行时工作,可在高温应用中实现最大效率,并在发动机关闭时由电气系统供电,以减少发动机空转,降低运营成本。
Cat

卡车车斗

  • Cat 卡车车斗设计旨在实现高强度、大容量,且经久耐用。
  • 经过专门设计,可与集成的底盘系统完全匹配,结构可靠、经久耐用、使用寿命长。
  • 五种车斗尺寸选件(包括新款轻型卸载车斗),以最低的每吨成本实现最高效的运输解决方案。
Cat

可靠性和耐用性

  • 箱型截面机架设计,配有坚固的机架横梁,可轻松应对扭转力;材料和焊接接头相匹配,有助于提高机架结构的寿命。
  • 两个独立、弹性可变的悬挂油缸能分散运输公路产生的冲击力,从而延长机架使用寿命,实现舒适驾驶。
  • 铰接/摆动连接件提供了转向与摆动功能,确保卡车在不平坦的路面情况下所有车轮都与地面接触。
  • 机架、动力传动系、发动机和部件均可翻新,提供第二次甚至第三次产品寿命。

产品技术规格适用产品 AD63

发动机型号 Cat® C27 Cat® C27
发动机功率 - 欧盟 Stage V 发动机 - ISO 14396:2002 795 hp 593 kW
缸径 5.4 in 137.2 mm
冲程 6 in 152.4 mm
排量 1650 in² 27 l
注(1) 符合欧盟 Stage V 和美国 EPA Tier 4 Final 排放标准。 符合欧盟 Stage V 和美国 EPA Tier 4 Final 排放标准。
注(2) 额定功率是在指定标准的参考条件下,发动机额定转速为 1800/min 时测定的。 额定功率是在指定标准的参考条件下,发动机额定转速为 1800/min 时测定的。
注(3) 所有额定条件均基于 ISO/TR14396 进气标准条件,其中总气压为 100 kPa(29.5 in Hg)、蒸汽压力为 1 kPa(0.295 in Hg)且温度为 25°C(77°F)。测量性能时使用的燃油符合 EPA 40 CFR Part 1065 规格和欧盟指令 97/68/EC 技术规格,在 15°C(59°F)下密度为 0.845-0.850 kg/L,燃油入口温度为 40°C(104°F)。 所有额定条件均基于 ISO/TR14396 进气标准条件,其中总气压为 100 kPa(29.5 in Hg)、蒸汽压力为 1 kPa(0.295 in Hg)且温度为 25°C(77°F)。测量性能时使用的燃油符合 EPA 40 CFR Part 1065 规格和欧盟指令 97/68/EC 技术规格,在 15°C(59°F)下密度为 0.845-0.850 kg/L,燃油入口温度为 40°C(104°F)。
标称有效负载能力 138891 lb 63000 kg
机器工作总重量 262218 lb 118940 kg
车斗容量 26.9-38.3 m³(35.2-50.1 yd³) 26.9-38.3 m³(35.2-50.1 yd³)
空载 115577 lb 52425 kg
空载 - 前轴 81716 lb 37066 kg
空载 - 后轴 33861 lb 15359 kg
满载 254468 lb 115425 kg
装载 - 前轴 126669 lb 57456 kg
装载 - 后轴 127800 lb 57969 kg
空载 - 前轴 70.7% 70.7%
空载 - 后轴 29.3% 29.3%
装载 - 前轴 49.8% 49.8%
装载 - 后轴 50.2% 50.2%
前进 - 1 档 4.1 mile/h 6.5 km/h
前进 - 2 档 5.7 mile/h 9.2 km/h
前进 - 3 档 7.7 mile/h 12.4 km/h
前进 - 4 档 10.3 mile/h 16.6 km/h
前进 - 5 档 14 mile/h 22.5 km/h
前进 - 6 档 18.9 mile/h 30.3 km/h
前进 - 7 档 25.5 mile/h 41 km/h
后退 - 1 档 5.3 mile/h 8.6 km/h
备注 配备标准 35 × 65 R33 轮胎时的最大行驶速度。 配备标准 35 × 65 R33 轮胎时的最大行驶速度。
差速器传动比 3.46:1 3.46:1
终传动比 5.5:1 5.5:1
总减速比 19.04:1 19.04:1
提升 13 s 13 s
降低 24 s 24 s
总循环时间 37 s 37 s
卸载车斗 - 1 - 标准 35.2 yd³ 26.9 m³
卸载车斗 - 2 42.6 yd³ 32.6 m³
卸载车斗 - 3 44.2 yd³ 33.8 m³
卸载车斗 - 4 47.9 yd³ 36.6 m³
卸载车斗 – 5(轻质物料) 50.1 yd³ 38.3 m³
备注 堆装 SAE 2:1。 堆装 SAE 2:1。
外侧间隙半径 393.9 in 10005 mm
内转弯半径 218.1 in 5540 mm
机架摆动 10° 10°
铰接角度 42.5 ° 42.5 °
发动机曲轴箱 - 带滤清器 25 gal(美制) 95 l
变速箱 14 gal(美制) 53 l
液压油箱 100.6 gal(美制) 381 l
冷却系统 39.6 gal(美制) 150 l
前差速器和终传动 36.5 gal(美制) 138 l
后差速器和终传动 36.5 gal(美制) 138 l
燃油箱 237.7 gal(美制) 900 l
轮胎尺寸 35 × 65 R33 35 × 65 R33
标准 经 ROPS/FOPS 认证的驾驶室 经 ROPS/FOPS 认证的驾驶室

AD63 标配设备

动力传动系

  • 自动制动缓速器控制
  • 制动器:
    – 全轮制动盘
    – 油冷
    – 停车制动器,四轮
  • 控制油门换挡
  • 发动机:
    – Cat C27 12 缸柴油发动机
    – 欧盟 Stage V
    – 空对空后冷器(ATAAC,Air-to-air aftercooler)
    – 燃油充注辅助
  • 自动行星动力换档变速箱(7F/1R)
    – 带倒车功能的可编程齿轮闭锁
    – 可编程地面限速
    – 自动锁止变矩器
  • 四轮驱动
  • 遥控变速箱冷却器

电气系统

  • 倒车警报
  • 225 安培交流发电机
  • 地面断路开关(双位)
    – 电子起动,24V
  • LED 灯:
    – 带调光器开关的车头灯
    – 刹车灯和尾灯
    – 倒档灯,选择倒档时自动亮起
  • 安装在驾驶室上的后工作灯
    – 辅助起动插座总成
    – 地面停机开关
    – Product Link Elite
    – 机器运行状况信息

操作员环境

  • 封闭式驾驶室:
    – ROPS/FOPS 认证
    – 倾斜式(驾驶室可倾斜 43°,方便维护检修)
    – HVAC,双系统
  • Caterpillar 电子监控系统(CEMS,Caterpillar Electronic Monitoring System),(仪表板)
  • 操作员就位系统
  • 自动制动器应用(ABA)
  • 前后制动仪表
  • 怠速定时器(可编程)
  • 残余制动压力灯
  • 液压机油油位低警报
  • 下停车制动器压力指示器
  • 后视镜
  • 无线电预留装置
  • 教练/乘员座椅及安全带
  • 可倾斜/伸缩式方向盘
  • 转向信号指示灯
  • 挡风玻璃雨刷器和冲洗器
  • TLV2 Cat 舒适型空气座椅

轮胎、轮辋和车轮

  • 必须从必装附件部分选择轮胎
  • 轮辋(每套 4 个):
    – 五件式
    – 无内胎

其他标准设备

  • 油样适配器
  • 倒车警报
  • 前轴悬挂系统
  • 腹形护板
  • 前橡胶保险杠
  • 散热器手动开启盖
  • 催化剂废气净化器/消音器
  • 排气盖
  • 把手
  • 可下折的扶手
  • 卸载车斗
  • 防火隔离板
  • 铰接摆动式连接件
  • 液压防爆
  • 机架吊耳
  • 辅助转向系统
  • 前后拖行销
  • 轮胎配置总成:
    – 35/65 R33 VSNT Bridgestone 轮胎
  • 通风盖板

AD63 选装设备

选用设备

  • 蓄电池停机:
    – 地面隔离,驾驶室内隔离开关
    – 地面隔离,发动机停机开关
    – 地面隔离,驾驶室内隔离,发动机停机开关
  • 卸载车斗:
    – 车斗(32.6 m³/42.6 yd³)
    – 车斗(33.8 m³/44.2 yd³)
    – 车斗(36.6 m³/47.9 yd³)
    – 车斗(38.3 m³/50.1 yd³)
  • 抗冲击和/或耐磨损车斗衬板
    – 10 mm,卸载车斗(26.9 m³/35.2 yd³)
    – 10 mm,卸载车斗(32.6 m³/42.6 yd³)
    – 10 mm,卸载车斗(33.8 m³/44.2 yd³)
    – 10 mm,卸载车斗(36.6 m³/47.9 yd³)
    – 10 mm,卸载车斗(38.3 m³/50.1 yd³)
  • 外部车斗耐磨板
    – 8 mm,卸载车斗(26.9 m³/35.2 yd³)
    – 8 mm,卸载车斗(32.6 m³/42.6 yd³)
    – 8 mm,卸载车斗(33.8 m³/44.2 yd³)
    – 8 mm,卸载车斗(36.6 m³/47.9 yd³)
  • 车斗防磨损选件:如果选择了推料器车斗,则必须选择用于覆盖推板边缘或推料器车斗壳体侧壁全长的耐磨条
  • 制动压力表
  • 彩色后视摄像头
  • 用于运输的防破坏盖板
  • 后处理选件:
    – DPF(流通式)
    – DPF(壁流式)
  • 快速注油系统
    – 冷却液
    – 发动机机油
    – 燃油(双油箱)
    – 液压油
    – 变速箱油
  • Ansul 灭火系统,湿式 76L(AS5062)
  • 油液
    – 极地配置燃油
    – 极地配置冷却液
  • 照明
    – 带调光器开关的 LED 车头灯
    – 安装在驾驶室上的后 LED 工作灯
    – LED 倒车灯
  • 润滑系统
    – 自动,卸载
  • 操作台
    – 遮阳板
  • 停车制动器开关接合
    – 推式
    – 拉式
  • 有效负载
    – 卡车有效负载测量系统(TPMS,Truck Payload Measurement System),仅适用于卸载车斗
  • 反光带
  • 轮辋
    – 轮辋识别号
    – 备用,无内胎
  • 座椅罩
    – Cat 舒适型 TLV2
    – 副驾驶座椅罩
  • 维修工具
    – 车斗销拆卸工具
    – 开口销起重螺栓,卸载或推料器
    – 提升油缸支架(适用于车斗拆卸)
  • 车窗双面板
  • 备注:并非所有地区都提供所有这些功能。
  • 有关详情,请咨询您的 Cat 代理商

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® MineStar™ 信息化系统 Fleet for Underground 可实时查看循环时间、有效负载和其他关键操作参数。它会自动记录和跟踪价值链上下游中的数据,提供深入分析,帮助您确定哪些操作正常,并修复不正常的地方。得益于我们专有的高精度井下定位技术,矿场可以在亚米精度下准确地跟踪人员和资产。这还使得您可以访问关键的周期信息,从而更好地了解机器使用情况和整体操作效率。实时双向任务管理可以提供关键的数据,为生产率带来积极的影响,并帮助您优化整个采矿运营。

探索技术

通过交互式虚拟产品展示,探索 AD63 的出色特性和优势。

开始体验 AD63
close

媒体库

AD63 地下硬岩铰接式卡车

AD63 地下硬岩铰接式卡车

AD63 地下硬岩铰接式卡车

AD63 地下硬岩铰接式卡车

AD63 地下硬岩铰接式卡车

AD63 地下硬岩铰接式卡车

AD63 地下硬岩铰接式卡车
AD63 地下硬岩铰接式卡车
AD63 地下硬岩铰接式卡车
AD63 地下硬岩铰接式卡车
AD63 地下硬岩铰接式卡车
AD63 地下硬岩铰接式卡车

AD63 动画

AD63 绕机导览

AD63 介绍开场白

UG Truck Video

HRV 承诺视频

AD63 动画
AD63 绕机导览
AD63 介绍开场白
UG Truck Video
HRV 承诺视频

360 View
360 View

了解 AD63 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号