5.7m3(7.5 yds3),适用于 R1700 和 R1700 XE

5.7m3(7.5 yds3),适用于 R1700 和 R1700 XE 卸载铲斗 5.7m3 (7.5 yds3) for R1700 & R1700 XE

立即购买

主要技术规格

铲斗总成零件号
467-1827
467-1827
机器型号
R1700 和 R1700 XE
R1700 和 R1700 XE
铲斗护齿 (GET) 系统
模块化焊接式(MWO)、螺栓固定式半箭头(BOHA)、Durilock
模块化焊接式(MWO)、螺栓固定式半箭头(BOHA)、Durilock

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

铲斗设计经过改良,材质坚固

        
  • 与任何 Cat 产品一样,Cat 井下装载机铲斗具有出众的强度和韧性,符合您的期望。
  •     
  • 铲斗的材质、设计和装配专为要求严苛的井下环境及需要搬运的磨蚀性物料而打造。
  •     
  • 铲斗设计厚度增加,铲斗组件的强度和硬度均有所提升,有助于铲刃的安装和拆卸。
  •     
  • 铲斗组件部件采用了更高级别的材质。

提高耐用性,缩短维修间隔

  • Cat 铲斗支持在铲斗组件进行大修之前进行更多次数的铲刃更换。磨损寿命的延长可节省成本并提高生产率。
  • 设计铲斗时还考虑到了铲斗重量,旨在使铲斗更坚固,具有与之平衡的重量,从而提高机器的整体性能。
  • Cat GET 还具有巨大的竞争优势。

多种 GET 选件

        
  • 铲斗采用模块化设计,可加快组装速度。
  •     
  • 多种 Cat GET 及附件均适用于此铲斗。多种铲刃选件(螺栓固定式半箭头 [BOHA]、模块化焊接式 [MWO]、Durilock 和护罩齿块),可减少停机时间并加快维修速度。岩石护罩降低了岩石从铲斗背面溢出的可能性,从而可降低动臂/提升臂和部件损坏的可能性。
  •     
  • Caterpillar 提供铲斗及全套 GET 选件。Caterpillar 及我们的 Cat 代理商提供一站式服务,这意味着账目更少。

Cat 铲斗是 Cat 装载机的最佳搭档

  • Cat 品牌的铲斗与我们的机器在同一工厂生产,经过了同样严格的质量控制。
  • 最适合与 Cat 机器实现平衡,可提升机器在穿透和装载方面的性能,提升挖掘力。
  • 多种产品可满足您独特的采矿应用需求。
  • Cat 铲斗由 Cat 全球代理商网络提供支持。

产品技术规格适用产品 5.7m3(7.5 yds3),适用于 R1700 和 R1700 XE

铲斗总成零件号 467-1827 467-1827
机器型号 R1700 和 R1700 XE R1700 和 R1700 XE
铲斗护齿 (GET) 系统 模块化焊接式(MWO)、螺栓固定式半箭头(BOHA)、Durilock 模块化焊接式(MWO)、螺栓固定式半箭头(BOHA)、Durilock
铲斗容量 7.5 yd³ 5.7 m³
铲斗宽度(铲刃上方),不含 GET 111 in 2830 mm
重量 - 基础铲斗 7520 lb 3411 kg
重量 - 配备 MWO GET 的铲斗 12496 lb 5668 kg
重量 - 配备 BOHA GET 的铲斗 12800 lb 5806 kg
重量 - 配备 Durilock D50S GET 的铲斗 13137 lb 5959 kg

了解 5.7m3(7.5 yds3),适用于 R1700 和 R1700 XE 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

卸载铲斗

卸载铲斗