| 铲斗总成零件号 | 566-6471 566-6471 |
| 机器型号 | R1700 R1700 |
| 铲斗护齿 (GET) 系统 | 模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA) 模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA) |
| 铲斗容量 | 5.8 m³ 7.6 yd³ |
| 铲斗宽度(铲刃上方),不含 GET | 2780 mm 109 in |
| 重量 - 基础铲斗 | 11991 lb 5439 kg |
| 重量 - 配备 MWO GET 的铲斗 | 15505 lb 7033 kg |
| 重量 - 配备 BOHA GET 的铲斗 | 15789 lb 7162 kg |
推料器铲斗 5.8m3(7.6 yds3),适用于 R1700 5.8m3 (7.6 yds3) for R1700
立即购买主要技术规格
- 铲斗总成零件号
- 566-6471
- 566-6471
- 机器型号
- R1700
- R1700
- 铲斗护齿 (GET) 系统
- 模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA)
- 模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA)
概述
为作业选择合适的工具
Cat 井下采矿推料器铲斗设计用于实现出色的负载能力和结构可靠性,帮助您降低每吨成本。Cat 推料器铲斗具有可移动的推料器板,用于将物料从铲斗中推出,而无需将铲尖向下倾斜。
优点
优化的铲斗设计
强劲的 Cat 铲斗设计可在最苛刻的应用中提供无与伦比的生产率。
更高的耐用性
铲斗的材质、设计和装配专为要求严苛的井下环境及需要搬运的磨蚀性物料
而打造。
提供多种 Cat G.E.T
多种 Cat 铲斗护齿及附件均适用于此铲斗。
性能概览
- 与任何 Cat 铲斗一样,Cat 井下装载机推料器铲斗具有出众的强度和韧性,符合您的期望。
- 铲斗的材质、设计和装配专为要求严苛的井下环境及需要搬运的磨蚀性物料而打造。
- 铲斗设计厚度增加,铲斗组件的强度和硬度均有所提升,有助于铲刃的安装和拆卸。
- 铲斗组件部件采用了更高级别的材质。
- Cat 铲斗支持在铲斗组件进行大修之前进行更多次数的铲刃更换。磨损寿命的延长可节省成本并提高生产率。
- 设计铲斗时还考虑到了铲斗重量,旨在使铲斗更坚固,具有与之平衡的重量,从而提高机器的整体性能。
- Cat GET 还具有巨大的竞争优势。
- 多种 Cat GET 及附件均适用于此铲斗。多种铲刃选件(螺栓固定式半箭头 [BOHA]、模块化焊接式 [MWO] 和护罩齿块),可减少停机时间并加快维修速度。岩石护罩降低了岩石从铲斗背面溢出的可能性,从而可降低动臂/提升臂和部件损坏的可能性。
- Caterpillar 提供铲斗及全套 GET 选件。Caterpillar 及我们的 Cat 代理商提供一站式服务,这意味着账目更少。
- Cat 品牌的铲斗与我们的机器在同一工厂生产,经过了同样严格的质量控制。
- 最适合与 Cat 机器实现平衡,可提升机器在穿透和装载方面的性能,提升挖掘力。
- 多种产品可满足您独特的采矿应用需求。
- Cat 铲斗由 Cat 全球代理商网络提供支持。
产品技术规格适用产品 5.8m3(7.6 yds3),适用于 R1700
了解 5.8m3(7.6 yds3),适用于 R1700 与常用比较产品相比如何。
铲斗 – 井下铲运机
5.8m3(7.6 yds3),适用于 R1700
5.8m3 (7.6 yds3) for R1700
已选择
- 铲斗总成零件号
- 566-6471
- 566-6471
- 机器型号
- R1700
- R1700
- 铲斗护齿 (GET) 系统
- 模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA)
- 模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA)
铲斗 – 井下铲运机
4.8m3(6.3 yds3),适用于 R1600H
4.8m3 (6.3 yds3) for R1600H
- 铲斗总成零件号
- 260-5198
- 260-5198
- 机器型号
- R1600H
- R1600H
- 铲斗护齿 (GET) 系统
- 模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA)
- 模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA)