1524 mm(60 in)Fusion

1524 mm(60 in)Fusion 货盘铲叉

查找代理商

主要技术规格

叉齿宽度
6 in
150 mm
高度
33.1 in
840 mm
宽度
84 in
2134 mm

性能概览

Cat

100% 符合 ITA 四级标准

  • 当托盘安装适合的铲叉时,您可以完成更多工作。叉齿符合国际货运协会的货盘负载标准,确保符合您的需求。
  • 无论是在卡车、集装箱还是装载货台上下,均可高效地工作。
  • 额定规格达到 ITA 标准容量水平。
Cat

专为您的作业而打造

  • 您可以在最大宽度和最小宽度之间选择 — 无需借助工具。完成设置即可使用。
  • 六个锁定点均匀分布,相距 6.3 in。
  • 选择最合适的产品:60" 或 72" 非回转叉齿可匹配您的典型负载。
  • 可兼容任何带有 Fusion 连接器的装载机 — 您需要时将其安装。不需要时拆下来即可。
Cat

由您的 Cat 代理商提供支持

  • 您可以从当地的 Cat 代理商处购买铲叉、机器及相关的所有设备。
  • 我们的零件供应和支持遍布全球。

产品技术规格适用产品 1524 mm(60 in)Fusion

叉齿宽度 6 in 150 mm
高度 33.1 in 840 mm
宽度 84 in 2134 mm
外部叉齿宽度 — 最大展幅 87.3 in 2070 mm
工作重量 2092 lb 949 kg

了解 1524 mm(60 in)Fusion 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

型号

型号

查看当前优惠(按对象)  1524 mm(60 in)Fusion

查看更多优惠